©Endress+Hauser
Especificações resumidas
Process temperature
Standard -40°C ... +70°C (-40°F ...158°F) With adapter for temperature reduction: -40°C to +450°C -40°F ...+842°F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.5 ... 6.8 bar abs standard (7.2 ... 98.6 psi abs) When using the adapter for temperature reduction: 0.8 to 5.1 bar abs (11.6 ...74 psi abs)
Campo de aplicação
The Solimotion FTR20 flow indicator for bulk solids is a non-contact device based on microwave technology. It is ideally suited for cost-effective monitoring of a mass flow (present or not present). The compact device can be used wherever the cost-effective monitoring of bulk solids movement is required. Individual adjustments to the application can be carried out by means of configurable functions (incl. automatic calibration).
Building materials industry: Cement, plaster, wood chips etc. Chemicals: Fertilizers, plastic powder and granules, silica etc. Food industry: Coffee, tea, tobacco, cereals, animal feeds etc. Energy production: Coal, carbon dust, fly-ash, coke etc.
Process connections: Threads or a suitable mounting bracket
Temperature: -40 to +450°C (-40 to +842°F), with adapter for temperature reduction
Pressure: 0.5 to 6.8bar abs standard (7.2 to 98.6psi abs)
International explosion protection certificates
Benefícios
Sensor, transmitter and power unit mounted in one housing, which means less effort for installation and mounting
High safety level compliant with international explosion protection certificates
Flush-mounted installation, non-contact installation possible for ideal integration into the process
Electronics housing can be rotated by 360° allowing adjustment into optimum position after installation
High cost-effectiveness thanks to its mechanical robustness: No wear, process-wetted ceramic sensor diaphragm (optional), long service life, maintenance-free
Signaling of mass flow (present or not present)
Seleção Extended
Excelência técnica
Simplicidade
©Endress+Hauser
Produtos simples
Fácil de escolher, instalar e operar
Excelência técnica
Simplicidade
Produtos padrão
Confiável, robusto e baixa manutenção
Excelência técnica
Simplicidade
Excelência técnica
Simplicidade
Produtos especializados
Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Versões FLEX
Excelência técnica
Simplicidade
Versão Fundamental
Atende suas necessidades básicas de medição
Excelência técnica
Simplicidade
Versão Lean
Lida com seus principais processos facilmente
Excelência técnica
Simplicidade
Seleção Extended
Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras
Excelência técnica
Simplicidade
Versão Xpert
Controla suas aplicações mais difíceis
Excelência técnica
Simplicidade
Loading alternative products
Histórias de sucesso
Medição de nível de silos em canteiros de obras
Descubra como a Profibaustoffe Austria GmbH automatizou o monitoramento de material a granel dentro de silos para entregar reabastecimentos em uma base "just-in-time".
Leia o artigo completo
Medição de nível por fora do tanque
Em uma visita no processo de uma indústria de alimentos o usuário, que era responsável por quatro tanques plásticos, mencionou a necessidade de uma medição precisa com um equipamento de simples instalação e que tivesse um bom custo-benefício.
Leia o artigo completo
Medição de nível em silo de Farinha
Em uma fábrica de ração animal localizada no Nordeste do Brasil a medição de nível nos silos de farinha estava sofrendo interferência do processo.
Leia o artigo completo
Characteristic / Application
Flow indicator for bulk solids Non-contact motion detection (movement / no movement) of pneumatically or mechanically conveyed bulk solids of all kinds, also in potentially explosive atmospheres (dust Ex) Detection of changes in the mass flow of bulk solids via the optional 4 - 20 mA current output
Ambient temperature
-40°C ... +70°C (-40°F...158°F)
Process temperature
Standard -40°C ... +70°C (-40°F ...158°F) With adapter for temperature reduction: -40°C to +450°C -40°F ...+842°F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.5 ... 6.8 bar abs standard (7.2 ... 98.6 psi abs) When using the adapter for temperature reduction: 0.8 to 5.1 bar abs (11.6 ...74 psi abs)
Main wetted parts
316Ti/1.4571 Sensor diaphragm: PTFE or ceramic
Process connection
Thread R 1½ (EN 10226) NPT 1½ (ASME B1.20.1)
Communication
Relay SPDT Analog 4 - 20 mA Solid-state relay
Options
Adapter for temperature reduction
Mais baixados
Operating Instructions
Solimotion FTR20
Versão em inglês - 07/2020
Flow indicator for bulk solids
EN
PT
DE
10/07/2020
15/05/2018
01/07/2016
27/04/2016
31/03/2016
Idioma:
Inglês
Versão:
10/07/2020
Tamanho do arquivo:
2.5 MB
Nome do arquivo:
BA01136FEN_07.20.PDF
Solimotion FTR20
Technical Information
Versão em inglês - 07/2020
Flow indicator for bulk solids
EN
PT
DE FR PL RU
10/07/2020
08/12/2017
01/04/2016
16/06/2014
06/10/2011
Idioma:
Inglês
Versão:
10/07/2020
Tamanho do arquivo:
2 MB
Nome do arquivo:
TI00447FEN_1420.PDF
26 documentos
Accessory FAR51
Technical Information
Insertion adapter with venting element
Idioma:
Inglês
Versão:
16/10/2017
Tamanho do arquivo:
400.8 KB
Nome do arquivo:
TI01368FEN.PDF
Accessory FAR55
Technical Information
Wave guide
Idioma:
Inglês
Versão:
16/10/2017
Tamanho do arquivo:
301.6 KB
Nome do arquivo:
TI01372FEN.PDF
Solimotion FTR20
Technical Information
Flow indicator for bulk solids
EN
PT
Alemão French Polonês Russo
10/07/2020
08/12/2017
01/04/2016
16/06/2014
06/10/2011
Idioma:
Inglês
Versão:
10/07/2020
Tamanho do arquivo:
2 MB
Nome do arquivo:
TI00447FEN_1420.PDF
Accessory FAR50
Technical Information
Weld-in nozzle with PTFE plug and counter flange with venting element
EN
PT
Alemão Russo
20/07/2021
26/06/2019
16/10/2017
Idioma:
Inglês
Versão:
20/07/2021
Tamanho do arquivo:
446.8 KB
Nome do arquivo:
TI01362FEN_0321.pdf
Accessory FAR54
Technical Information
Plug made of PTFE or aluminium oxide ceramics
EN
PT
Alemão
26/06/2019
09/08/2018
16/10/2017
Idioma:
Inglês
Versão:
26/06/2019
Tamanho do arquivo:
345.8 KB
Nome do arquivo:
TI01371FEN_0319.PDF
Accessory FAR53
Technical Information
Spacer tube
Idioma:
Inglês
Versão:
16/10/2017
Tamanho do arquivo:
433.9 KB
Nome do arquivo:
TI01370FEN.PDF
Accessory FAR52
Technical Information
Screw-in/weld-in Adapter
EN
PT
Alemão Russo
16/10/2017
Idioma:
Inglês
Versão:
16/10/2017
Tamanho do arquivo:
305.9 KB
Nome do arquivo:
TI01369FEN.PDF
Operating Instructions
Solimotion FTR20
Flow indicator for bulk solids
EN
PT
Alemão
10/07/2020
15/05/2018
01/07/2016
27/04/2016
31/03/2016
Idioma:
Inglês
Versão:
10/07/2020
Tamanho do arquivo:
2.5 MB
Nome do arquivo:
BA01136FEN_07.20.PDF
Flow indicator for bulk solids
Solimotion FTR20 Flow indicator for bulk solids
EN
PT
Alemão Espanhol French Italiano Holandês Russo
16/04/2012
06/10/2011
Idioma:
Inglês
Versão:
16/04/2012
Tamanho do arquivo:
1.6 MB
Nome do arquivo:
KA00293FA6_1112.pdf
Idioma:
Inglês
Versão:
02/10/2013
Tamanho do arquivo:
258.9 KB
Nome do arquivo:
XA01245FEN_0113.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Electronic insert F-AA2A, FTR20
Código de pedido
71125447
Electronic insert F-AA2E, FTR20
Código de pedido
71125449
Electronic insert F-AA3A, FTR20
Código de pedido
71125450
Electronic insert F-AA3E, FTR20
Código de pedido
71125451
Electronic insert F-BA2A, FTR20
Código de pedido
71125454
Electronic insert F-BA2E, FTR20
Código de pedido
71125455
Electronic insert F-BA3A, FTR20
Código de pedido
71125456
Electronic insert F-BA3E, FTR20
Código de pedido
71125457
Electronic insert F-IA2A, FTR20
Código de pedido
71125460
Electronic insert F-IA2E, FTR20
Código de pedido
71125461
Electronic insert F-IA3A, FTR20
Código de pedido
71125462
Electronic insert F-IA3E, FTR20
Código de pedido
71125463
Electronic insert F-CA1E, FTR20
Código de pedido
71258332
Electronic insert F-CA1E, FTR20
Código de pedido
71258333
Electronic insert F-CA2A, FTR20
Código de pedido
71258334
Electronic insert F-CA2E, FTR20
Código de pedido
71258335
Electronic insert F-CA3A, FTR20
Código de pedido
71258336
Electronic insert F-CA3E, FTR20
Código de pedido
71258337
Electronic insert F-CB1A, FTR20
Código de pedido
71258338
Electronic insert F-CB1E, FTR20
Código de pedido
71258339
Electronic insert F-CB2A, FTR20
Código de pedido
71258340
Electronic insert F-CB2E, FTR20
Código de pedido
71258341
Electronic insert F-CB3A, FTR20
Código de pedido
71258342
Electronic insert F-CB3E, FTR20
Código de pedido
71258344
Electronic insert F-AA1A, FTR20, V2
Código de pedido
71324391
Electronic insert F-AA1E, FTR20, V2
Código de pedido
71324392
Electronic insert F-AA1A, FTR20 (F34)
Código de pedido
71324394
Electronic insert F-AA1E, FTR20 (F34)
Código de pedido
71324418
Electronic insert F-AA2A, FTR20 (F34)
Código de pedido
71324420
Electronic insert F-AA2E, FTR20 (F34)
Código de pedido
71324423
Electronic insert F-AA3A, FTR20 (F34)
Código de pedido
71324425
Electronic insert F-AA3E, FTR20 (F34)
Código de pedido
71324426
Electronic insert F-BA1A, FTR20, V2
Código de pedido
71324427
Electronic insert F-BA1E, FTR20, V2
Código de pedido
71324428
Electronic insert F-BA1A, FTR20 (F34)
Código de pedido
71324429
Electronic insert F-BA1E, FTR20 (F34)
Código de pedido
71324431
Electronic insert F-BA2A, FTR20 (F34)
Código de pedido
71324433
Electronic insert F-BA2E, FTR20 (F34)
Código de pedido
71324436
Electronic insert F-BA3A, FTR20 (F34)
Código de pedido
71324442
Electronic insert F-BA3E, FTR20 (F34)
Código de pedido
71324444
Electronic insert F-IA1A, FTR20, V2
Código de pedido
71324447
Electronic insert F-IA1E, FTR20, V2
Código de pedido
71324466
Electronic insert F-IA1A, FTR20 (F34)
Código de pedido
71324468
Electronic insert F-IA1E, FTR20 (F34)
Código de pedido
71324470
Electronic insert F-IA2A, FTR20 (F34)
Código de pedido
71324471
Electronic insert F-IA2E, FTR20 (F34)
Código de pedido
71324473
Electronic insert F-IA3A, FTR20 (F34)
Código de pedido
71324476
Electronic insert F-IA3E, FTR20 (F34)
Código de pedido
71324477
Sightglass disc DN100, 25bar, 200oC
Código de pedido
71209097
Sightglass disc DN80, 25bar, 200oC
Código de pedido
71209100
Sightglass disc DN50, 25bar, 200oC
Código de pedido
71209101
Sightglass disc DN100, 10bar, 200oC
Código de pedido
71209107
Sightglass disc DN80, 10bar, 200oC
Código de pedido
71209111
Sightglass disc DN50, 10bar, 200oC
Código de pedido
71209114
Sightglass disc DN100, 200oC
Código de pedido
71209115
Sightglass disc DN80, 200oC
Código de pedido
71209116
Sightglass disc DN50, 200oC
Código de pedido
71209118
Sightglass disc DN100, 6bar, 200oC
Código de pedido
71209119
Sightglass disc DN80, 6bar, 200oC
Código de pedido
71209121
Sightglass disc DN50, 6bar, 200oC
Código de pedido
71209122
Plug microwave permeable SAL/SPP
Código de pedido
71517822
Plug microwave permeable SALS/SPPS
Código de pedido
71517824
HT-adapter R1-1/2 + Rp1-1/2, 316Ti
Código de pedido
71113441
HT-adapter NPT1-1/2, 316Ti
Código de pedido
71113449
Extension 225mm, HT-adapter R1-1/2 +
Código de pedido
71113450
Extension 325mm, HT-adapter R1-1/2 +
Código de pedido
71113451
Extension 525mm, HT-adapter R1-1/2 +
Código de pedido
71113452
Extension 225mm, HT-Adapter NPT1-1/2
Código de pedido
71113453
Extension 325mm, HT-adapter NPT1-1/2
Código de pedido
71113454
Extension 525mm, HT-adapter NPT1-1/2
Código de pedido
71113455
Mounting bracket FQR5x/FDR5x, Aluminium
Código de pedido
52017501
Mounting bracket FQR5x/FDR5x, Plastics
Código de pedido
52017502
Flange DN40 PN6, Rp1-1/2, Alu
Código de pedido
71006345
Flange 1-1/2" 150lbs, NPT1-1/2, Alu
Código de pedido
71006346
Flange DN40 PN40, Rp1-1/2, 316Ti
Código de pedido
71006348
Flange 1-1/2" Cl.150, NPT1-1/2, 316Ti
Código de pedido
71006349
Flange DN50 PN16, Rp1-1/2, 316Ti
Código de pedido
71006350
Flange NPS 2" Cl.150, NPT1-1/2, 316Ti
Código de pedido
71006351
Flange DN100 PN16, Rp1-1/2, 316Ti
Código de pedido
71006352
Flange NPS 4" CL.150, NPT1-1/2, 316Ti
Código de pedido
71006353
Welded fitting DN50, 200oC
Código de pedido
71026443
Welded fitting DN80, 200oC
Código de pedido
71026444
Welded fitting DN100, 200oC
Código de pedido
71026445
Welded fitting DN50, 10bar, 200oC
Código de pedido
71026446
Welded fitting DN80, 10bar, 200oC
Código de pedido
71026447
Welded fitting DN100, 10bar, 200oC
Código de pedido
71026448
Flange DN40 PN40, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1
Código de pedido
71108383
Flange 1-1/2" Cl.150,NPT1-1/2,316Ti,3.1
Código de pedido
71108387
Flange DN50 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1
Código de pedido
71108388
Flange 2" Cl.150, NPT1-1/2,316Ti, 3.1
Código de pedido
71108389
Flange DN100 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1
Código de pedido
71108390
Flange 4" Cl.150, NPT1-1/2,316Ti, 3.1
Código de pedido
71108391
Flange DN40 PN40, G1-1/2, 316Ti
Código de pedido
71381884
Flange DN40 PN40, G1-1/2, 316Ti, 3.1
Código de pedido
71381885
Flange DN50 PN16, G1-1/2, 316Ti
Código de pedido
71381887
Flange DN50 PN16, G1-1/2, 316Ti, 3.1
Código de pedido
71381888
Flange DN100 PN16, G1-1/2, 316Ti
Código de pedido
71381890
Flange DN100 PN16, G1-1/2, 316Ti, 3.1
Código de pedido
71381891
Flange 3" Cl.150, FF,NPT1-1/2, 316Ti,3.1
Código de pedido
71123295
Flange 3" Cl.150, FF, NPT1-1/2, 316Ti
Código de pedido
71123296
Plug connector M12 4-pole,conct.cable 2m
Código de pedido
71381853
Plug connector M12 4-pole,conct.cable 5m
Código de pedido
71381870
Plug connector M12 4-pole
Código de pedido
71381872
Harting HAN8D plug connector
Código de pedido
71381882
HP adapter G1-1/2/G1-1/2, 316Ti
Código de pedido
71381894
HP adapter G1-1/2/G1-1/2, 316Ti, 3.1
Código de pedido
71381898
HP adapter NPT1-1/2/G1-1/2, 316Ti
Código de pedido
71381899
HP adapter NPT1-1/2/G1-1/2, 316Ti, 3.1
Código de pedido
71381904
HT-adapter R1-1/2 + Rp1-1/2, 316Ti, 3.1
Código de pedido
71478114
HT-adapter NPT1-1/2, 316Ti, 3.1
Código de pedido
71478115
Weld-in adapter with mounting arm SPP
Código de pedido
71516947
Weld-in adapter with mounting arm SAL
Código de pedido
71516949
Weld-in adapter with mounting arm SALS
Código de pedido
71516952
Weld-in adapter with mounting arm SPPS
Código de pedido
71516954
Weather protect. cover 316L, Mw. barr.
Código de pedido
71454446
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .
Personalizar
Aceitar apenas o essencial
Aceitar todos