Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Prosonic FDU90 - Medição ultrassônica

Medição ultrassônica
Time-of-Flight
Prosonic FDU90

Sensor ultrassônico para medição de nível e vazão para conexão ao FMU9x (faixa de medição de até 3 m)

FDU90
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
from CHF ??.-

Especificações resumidas

  • Process temperature

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    0.7 bar ... 4 bar abs
    (10 psi ... 58 psi)

  • Max. measurement distance

    Liquids: 3 m (9.8 ft),
    Solids: 1.2 m (3.9 ft)

  • Accuracy

    +/- 2mm + 0.17% of measured distance

  • Main wetted parts

    PVDF (IP68 / NEMA6P)

Campo de aplicação

O sensor ultrassônico FDU90 para medição contínua, sem contato e sem manutenção do nível de fluídos, de material pastoso, lodo e materiais em pó ou grosseiros. Mas também para medição de vazão em canais abertos e vertedores de medição. A medição não é afetada pela constante dielétrica, densidade ou umidade, e também, não é afetada por incrustação de materiais devido ao efeito autolimpante dos sensores. Adequado para áreas com risco de explosão. Faixa de medição máxima em líquidos de 3 m (9,8 pés), sólidos 1,2 m (3,9 pés).

Sensor para medição de nível contínua e sem contato de fluidos e materiais sólidos em silos, esteiras, depósitos e em trituradores. Também para medição de vazão em canais abertos e vertedores. Tipicamente usado em medições em baixas alturas estruturais.

  • Conexão de processo: rosca

  • Temperatura: -40 a +80 °C (-40 a +176 °F)

  • Pressão: +0,7 a +4 bar (+10 a +58 psi)

  • Faixa de medição máxima: líquidos 3 m (9,8 pés), sólidos 1,2 m (3,9 pés)

  • Distância de bloqueio: 0,07 m (0,23 pés)

  • Certificados internacionais de proteção contra explosão

Benefícios

  • Sensor de temperatura integrado para correção Time-of-Flight. Medições precisas são possíveis mesmo se mudanças de temperatura estiverem presentes

  • Sensor de PVDF hermeticamente soldado para a mais alta resistência química

  • Adequado para condições ambientais adversas graças à instalação separada do transmissor
    (até 300 m)

  • Formação de incrustações reduzida por causa do efeito autolimpante

  • Detecção automática de sensores integrada para transmissores FMU90 /FMU95 para comissionamento simples

  • Resistente ao clima e à prova de transbordamentos (IP 68)

  • Aquecimento integrado contra o acúmulo de gelo no sensor (opcional) garante a medição confiável

Seleção Extended

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products