Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Point level switch
Soliswitch FTE31
Rotary paddle switch

Point level switch 
Soliswitch FTE31
Rotary paddle switch ©Endress+Hauser

Simple mechanical mechanism, extremely robust and cost-effective point level switch for bulk solids

The economical Soliswitch FTE31 is a paddle switch for point level detection in bulk materials. Its robust polymer housing and compact design makes it an ideal sensor for full, empty and demand alarm in applications with bulk solids. The optimized materials make the unit outstandingly robust and therefore suitable for use in dust explosive areas.

  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável

  • Especificações resumidas

    • Process temperature

      -20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)

    • Process pressure absolute / max. overpressure limit

      0.5 bar to 1.5 bar (7 psi to 22 psi)

    • Min. density of medium

      >= 100 g/l

Seleção rápida

Escolha uma das opções sugeridas
Preço de venda
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuração individual

Continue sua seleção entre todas as opções possíveis
  • Benefícios

    • Reliable and economical paddle switch

    • Highest safety standard for dust-explosion-hazardous areas

    • Diverse instrument designs for use under different application conditions

    • Slip clutch prevents impact on paddle

    • Ingress protection to IP 65 / NEMA 4x / Type 4x...

  • Campo de aplicação

    The universal point level switch FTE31 is used as a full, empty and demand alarm on silos containing solids. Its construction and materials make the unit suitable for use in the food industry. The unit is suitable as a level limit switch in dust-...

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Paddle

  • Characteristic / Application

    universally applicable as a full, empty and demand alarm on silos containing solids

  • Specialities

    Hinged paddle for retro-fitting

  • Supply / Communication

    230V 50/60 Hz

    115V 50/60 Hz

    48V 50/60 Hz

    24V 50/60 Hz

    20 to 28 VDC

  • Ambient temperature

    -20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F)

  • Process temperature

    -20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)

  • Process pressure absolute / max. overpressure limit

    0.5 bar to 1.5 bar (7 psi to 22 psi)

  • Min. density of medium

    >= 100 g/l

  • Main wetted parts

    Shaft: 1.4435

    Paddle: 1.4435

  • Process connection

    Threaded boss - thread NPT 1 1/4" or NPT 1 1/2"

  • Sensor length

    Standard:

    75 mm (3")

    100 mm (4")

    200 mm (8")

    300 mm (12")

    400 mm (16")

    500 mm (20")

    600 mm (24")

  • Communication

    Relay

  • Certificates / Approvals

    FM

    CSA

  • Application limits

    max. grain size 50 mm (2")

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification
  • Successor