Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Chave de nível - Soliswitch FTE30

Chave de nível pontual
Soliswitch FTE30
Comutadora giratória

Mecanismo mecânico simples, chave de nível pontual extremamente robusta e econômica para sólidos a granel

FTE30
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
from CHF ??.-

Especificações resumidas

  • Process temperature

    -20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    0.5 bar to 1.5 bar (7 psi to 22 psi)

  • Min. density of medium

    >= 100 g/l

Campo de aplicação

A econômica Soliswitch FTE30 é uma comutadora para detecção de nível pontual em materiais a granel. Seu invólucro robusto de polímero e design compacto fazem dela um sensor ideal para aplicações de alarme de demanda cheio e vazio em aplicações com sólidos a granel. Os materiais otimizados tornam a unidade extremamente robusta e, portanto, adequada para uso em áreas com perigo de explosão.

  • Conexões de processo: G 1½", PBT; G 1½", 1.4305; Haste reforçada G 1½", 1.4305

  • Comprimento do sensor: diferentes comprimentos padrão entre 100 mm (4") e 600 mm (24"), comprimento adicional da haste flexível de 2.000 mm (80") (pode ser encurtado)

  • Temperatura: -20 a +80 °C (-4 a +170 °F)

  • Pressão: 0,5 a 1,8 bar (7 a 25 psi)

Benefícios

  • Comutadora confiável e econômica

  • O mais alto padrão de segurança

  • Designs diversos do instrumento para uso sob diferentes condições de aplicação

  • A embreagem de deslizamento evita o impacto no interruptor

  • Grau de proteção contra intrusão até IP65 para segurança ideal no processo

Versão Fundamental

  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecessor