Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Deltabar FMD72 - Pressão diferencial eletrônica

Pressão diferencial eletrônica
Deltabar FMD72

Sistema de pressão diferencial eletrônica usando dois módulos do sensor de metal e um transmissor

FMD72
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
from CHF ??.-

Especificações resumidas

  • Accuracy

    0.075% of individual sensor,
    "PLATINUM" 0.05% of individual sensor

  • Process temperature

    –40...+125°C
    (–40 ... +257°F)

  • Pressure measuring range

    400 mbar...10 bar
    (6 psi...150 psi)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    160 bar (2400 psi)

  • Main wetted parts

    316L, Alloy C

  • Material process membrane

    316L, AlloyC,

  • Measuring cell

    400 mbar...10 bar
    (6 psi...150psi)

Campo de aplicação

A diferenciação de pressão eletrônica Deltabar FMD72 é um sistema de pressão diferencial, usado para medir pressão, nível, volume ou massa de líquidos em tanques pressurizados ou colunas/evaporadores de destilação. O sensor de alta pressão (HP) mede a pressão hidrostática. O sensor de baixa pressão (LP) mede a pressão da cabeça. O nível é calculado no transmissor usando esses dois valores digitais. O sistema de diferenciação de pressão eletrônica elimina problemas de medição eletrônica da pressão tradicionais.

Para medição de pressão diferencial, nível, volume ou massa de líquidos em tanques pressurizados e colunas/evaporadores de destilação.

  • Conexões de processo: roscas, flanges e conexões higiênicas

  • Temperatura de processo: -40 a +125 °C (-40 a +257 °F), opcional 250 °C (480 °F)

  • Faixa de medição: 400 mbar a +40 bar (6 a 600 psi)

  • Precisão: Sensor simples até ±0,05%, sistema até ±0,07%

  • Certificados internacionais de proteção contra explosão, aprovações higiênicas

Benefícios

  • Elimina problemas mecânicos tradicionais resultando em maior disponibilidade e confiabilidade do processo

  • Os riscos de segurança são minimizados com a nova arquitetura e o novo design do sistema eletrônico de pressão diferencial

  • O menor custo total de investimento, devido à redução no tempo de instalação, manutenção, tempo de inatividade e requisitos de reposição

  • Medição de nível multivariável: pressão diferencial baseada em HART, pressão principal e temperaturas do sensor em um único sistema

  • Indicação de saúde contínua de todo o sistema através de diagnósticos baseados em HART

  • Alta reprodutibilidade e estabilidade a longo prazo

  • A segurança de processo é garantida com pequenas conexões de processo de montagem embutida em aplicações higiênicas

Vídeos

Seleção Extended

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products