Especificações resumidas
-
Accuracy
Standard 0.15%
Platinum 0.075% -
Process temperature
-70°C…400°C
(-94°F…752°F) -
Pressure measuring range
1 bar...400 bar
(15 psi...6000 psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
600 bar (9000 psi)
-
Main wetted parts
316L
AlloyC
Montel
Tantal
Rhodium -
Max. measurement distance
4000m (13.123ft) H2O
-
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal, PTFE,
Rhodium>Gold -
Measuring cell
400 mbar...400 bar
(15 psi...6000 psi)
relative/ absolute
Campo de aplicação
The Cerabar PMP55 digital pressure transmitter with metal diaphragm seal is typically used in process and hygiene applications for pressure, level, volume or mass measurement in liquids. Suitable for high pressure as well as extreme process temperature applications from -70 up to +400°C (-94 to 750°F). Quick Setup with adjustable measuring range allows simple commissioning, reduces costs and saves time. SIL2 according to IEC 61508 and IEC 61511.
Single chamber aluminum or stainless steel (316L) housing.
Process connections: Threads, flanges or hygienic connections
Process temperature: -70 to +400°C (-94 to +752°F)
Measuring ranges: -1/0 up to +400bar (-15/0 up to +6,000psi)
Accuracy: ±0.15%, "Platinum" ±0.075%
International explosion protection certificates, SIL, hygienic approvals, marine approvals
Benefícios
Large variety of different process connections and membrane materials
New TempC Membrane minimizes influences of ambient and process temperature fluctuations
Easy menu-guided commissioning via on-site display, 4 to 20mA with HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
For process pressure monitoring up to SIL2, certified to IEC 61508 and IEC 61511
Modular concept for easy replacement of display or electronics
Seamless and independent system integration (HART/PA/FF)
Vídeos
Versão Lean
-
Produtos padrão
- Confiável, robusto e baixa manutenção
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
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Versão em português - 09/2021
Medição de pressão do processo
EN PT 22/08/202206/09/202101/04/202016/04/201904/12/2018Idioma:
Português
Versão:
06/09/2021
Tamanho do arquivo:
4 MB
Nome do arquivo:
TI00436PPT_3021.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Versão em português - 12/2021
Medição da pressão do processo HART
EN PT 15/12/202110/12/201411/06/201425/01/201230/11/2010Idioma:
Português
Versão:
15/12/2021
Tamanho do arquivo:
972.2 KB
Nome do arquivo:
KA01030PPT_1821-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level and pressure measurement
EN PT 15/09/202328/10/202119/06/202008/11/201917/08/2017Idioma:
Português
Versão:
28/10/2021
Tamanho do arquivo:
2.7 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2321.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Medição da pressão do processo
EN PT 22/08/202206/09/202101/04/202016/04/201904/12/2018Idioma:
Português
Versão:
22/08/2022
Tamanho do arquivo:
3.9 MB
Nome do arquivo:
TI00436PPT_3122-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FM
EN PT 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Idioma:
Inglês
Versão:
13/07/2016
Tamanho do arquivo:
7.8 MB
Nome do arquivo:
BA00383PEN_0816.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Analog
With ceramic and silicon sensors modular design and easy operation
EN PT 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Idioma:
Inglês
Versão:
13/07/2016
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
BA00385PEN_2016.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot MFMB50 Hydrostatic pressure transmitter
EN PT 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Idioma:
Inglês
Versão:
13/07/2016
Tamanho do arquivo:
7.8 MB
Nome do arquivo:
BA00384PEN_0816.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMB50/5
EN PT 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Idioma:
Português
Versão:
13/07/2016
Tamanho do arquivo:
5.1 MB
Nome do arquivo:
BA00382PPT_2016.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Cerabar M, Deltapilot M
Pressão / hidrostática IO-Link
EN PT 22/08/202231/07/2021Idioma:
Português
Versão:
22/08/2022
Tamanho do arquivo:
1.7 MB
Nome do arquivo:
BA02136PPT_0222-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Medição de pressão do processo PROFIBUS PA
EN PT 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Idioma:
Português
Versão:
30/09/2021
Tamanho do arquivo:
946.5 KB
Nome do arquivo:
KA01031PPT_0621-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Medição da pressão do processo Analógico
EN PT 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Idioma:
Português
Versão:
15/12/2021
Tamanho do arquivo:
832.7 KB
Nome do arquivo:
KA01036PPT_1821-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Medição da pressão do processo FOUNDATION Fieldbus
EN PT 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Idioma:
Português
Versão:
30/09/2021
Tamanho do arquivo:
917.4 KB
Nome do arquivo:
KA01032PPT_0621-00.pdf
-