Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Deltabar PMD78B - transmissor de pressão diferencial

Deltabar PMD78B ©Endress+Hauser
Deltabar PMD78B ©Endress+Hauser

Transmissor de pressão inteligente que detecta anomalias no processo como linhas de impulso obstruídas

Este transmissor pertence à geração Deltabar. O equipamento é robusto e pode ser controlado remotamente através do aplicativo SmartBlue usando uma conexão Bluetooth segura. Ele permite a manutenção baseada em condições de processo aumentando a disponibilidade da fábrica.
O software foi desenvolvido para simplificar o manuseio. Assistentes intuitivos guiam o usuário através das configurações, testes funcionais e verificações do equipamento.
A Heartbeat Technology oferece funções de verificação e monitoramento para detectar anomalias indesejadas, por exemplo, linhas de impulso obstruídas.

  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável

  • Especificações resumidas

    • Accuracy

      Standard:
      up to 0.1 %

    • Process temperature

      -40°C...+400°C
      (-40°F...+752°F)

    • Pressure measuring range

      100 mbar...40 bar
      (1.5psi...600 psi)

    • Main wetted parts

      316L, AlloyC,
      Tantal, Monel
      PTFE, Gold

    • Material process membrane

      316L, AlloyC,
      Tantal,
      Monel
      PTFE
      Gold

    • Measuring cell

      100 mbar...40 bar
      (1.5 psi...600 psi)

please wait Loading alternative products

Seleção rápida

Escolha uma das opções sugeridas
Preço de venda
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuração individual

Continue sua seleção entre todas as opções possíveis
  • Benefícios

    • Controle sem fio do equipamento em áreas de difícil acesso com o aplicativo SmartBlue e uma conexão Bluetooth®

    • Redução de falhas sistemáticas - comissionamento livre de erros e teste funcional guiado SIL do instrumento

    • Com a Heartbeat Technology, você...

  • Campo de aplicação

    • Faixas de medição de pressão até 40 bar (600 psi)

    • Temperaturas de processo de até 400°C (752°F) com selo diafragma

    • Pressão estática de até 160 bar (2400 psi)

    • Precisão: até +/- 0,075%

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Differential pressure

  • Characteristic / Application

    Smart differential pressure transmitter with one or two capillaries, full range of certifications and Heartbeat Technology.

    Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification.

  • Specialities

    Heartbeat Technology,

    Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App,

    LED Module,

    RFID TAG for easy identification,

    Plug and play functionalities

    HistoROM

  • Supply / Communication

    Ex d, Ex e, non-Ex::

    10.5...35V DC

    Ex i: 10.5...30V DC

  • Accuracy

    Standard:

    up to 0.1 %

  • Long term stability

    0.025 % of URL/ year

    0.05 % of URL/ 5 years

    0.10 % of URL/ 10 years

  • Ambient temperature

    -54°C...+85°C
    (-65°F...+185°F)

  • Process temperature

    -40°C...+400°C
    (-40°F...+752°F)

  • Process pressure absolute / max. overpressure limit

    160 bar (2.400 psi)

  • Pressure measuring range

    100 mbar...40 bar
    (1.5psi...600 psi)

  • Main wetted parts

    316L, AlloyC,

    Tantal, Monel

    PTFE, Gold

  • Process connection

    Thread:

    MNPT1/2, G1/2

    Flange:

    NPS 2"...4", DN50...100

  • Max. measurement distance

    160 m (525 ft) H2O

  • Communication

    4...20 mA HART

  • Certificates / Approvals

    ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI

  • Safety approvals

    SIL

  • Design approvals

    EN 10204-3.1,

    NACE MR0175,

    NACE MR0103

  • Options

    Touch control display

  • Application limits

    Keine

  • Measuring principle

    Differential pressure

  • Characteristic

    Specialist with one or two capillaries for accurate differential pressure measurement.

    Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification.

  • Supply voltage

    Ex d, Ex e, non-Ex:

    10.5...35V DC

    Ex i: 10.5...30V DC

  • Reference Accuracy

    Standard:

    up to 0.1 %

  • Long term stability

    0.025 % of URL/ year

    0.05 % of URL/ 5 years

    0.10 % of URL/ 10 years

  • Process temperature

    -40°C...+400°C
    (-40°F...+752°F)

  • Ambient temperature

    -40°C...+85°C
    (-40°F...+185°F)

  • Measuring cell

    100 mbar...40 bar

    (1.5 psi...600 psi)

  • Smallest calibratable span

    5 mbar (0.075 psi)

  • Vacuum resistance

    50 mbar (0.73 psi)

  • Max. Turn down

    100:1

  • Max. overpressure limit

    160 bar
    (2400 psi)

  • Process connection

    Thread: MNPT1/2, G1/2

    Flange: NPS 2"...4", DN50...100

  • Material process membrane

    316L, AlloyC,

    Tantal,

    Monel

    PTFE

    Gold

  • Material gasket

    PTFE, FKM,

    EPDM, FFKM

  • Fill fluid

    Silicone oil,

    inert oil,

    vegetable oil,

    low- / high temperature oil

  • Material housing

    Aluminium, 316L

  • Communication

    4...20 mA HART

  • Certificates / Approvals

    ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI

  • Safety approvals

    SIL

  • Design approvals

    EN10204-3.1,

    NACE MR0175,

    NACE MR0103

  • Specialities

    Heartbeat Technology,

    Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App,

    LED Module,

    RFID TAG for easy identification,

    Plug and play functionalities,

    HistoROM

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification
  • 14
    • Nr 14 Order code 71487198

      Blind plug, M20, 316L, o-ring EPDM

      Consists of: blind plug, o-ring PTFE coated 17.0x2.0. Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B, NMT81.

    • Nr 14 Order code 71487199

      Blind plug, M20, Alu, o-ring EPDM

      Consists of: blind plug, o-ring PTFE coated 17.0x2.0. Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B, NMT81.

    • Nr 14 Order code 71487201

      Blind plug, NPT1/2, Alu

      Consists of: blind plug, PTFE coated. Usage: FMG50, NMT81, PMC51B, PMC71B PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Nr 14 Order code 71487203

      Blind plug, NPT1/2, 316L

      Consists of: blind plug, PTFE coated. Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B, NMT81.

  • 15
    • Nr 15 Order code 71435135

      Cable gland M20, plastic

      Usage: FMG50, FTL41, FTL51B, FTL62/64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Nr 15 Order code 71435136

      Cable gland M20, brass nickel plated

      Usage: FMG50, FTL41, FTL51B, FTL62/64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Nr 15 Order code 71435137

      Cable gland M20, 316L

      Usage: FMG50, FTL51B, FTL62/64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Nr 15 Order code 71440660

      Adapter set M20x1.5-G1/2, Alu

      Usage: FTL41, FTL51B, FTL62/64, FMG50, PMC51B, PMP51B, PMC71B, PMP71B, PMD55B, PMD75B, PMD78B.

    • Nr 15 Order code 71440667

      Adapter set M20x1.5-G1/2, 316L

      Usage: FTL41, FTL51B, FTL62/64, FMG50, PMC51B, PMP51B, PMC71B, PMP71B, PMD55B, PMD75B, PMD78B.

    • Nr 15 Order code 71435138

      M12 plug,CuZn-nickel plated,housing side

      Usage: M12 screw-in thread, brass nickel plated, FMG50, FTL51B, FTL62/FTL64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B,PMP51B, PMP71B.

    • Nr 15 Order code 71435139

      M12 plug, 316L, housing side

      Usage: M12 screw-in thread, FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Nr 15 Order code 71439098

      HAN7D plug, 90deg, housing side

      Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

  • 18
    • Nr 18 Order code 71474251

      Ground terminal Housing L+P

      Consists of: Spring washer, screw, earth handle, clamp. Usage: housing FMG50, PMC51B, PMD55B, PMD75B/PMD78B.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71435116

      Cover, Alu, closed

      Sealing ring, HNBR. Usage: FMG50, FTL41, FTL51B, FTL62/64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B,PMP51B, PMP71B.

    • Nr 20 Order code 71435118

      Cover, Alu, closed, Ex d

      Sealing ring, HNBR. Usage: FMG50, FTL41, FTL51B, FTL62/64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Nr 20 Order code 71435122

      Cover, 316L, closed, Ex d

      Sealing ring, HNBR. Usage: FMG50, FTL51B, FTL62/64, PMD75B/PMD78B, PMC71B, PMP71B.

    • Nr 20 Order code 71439086

      Cover red, Alu, closed, Ex d

      Sealing ring, HNBR. Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP1B, PMP71B.

    • Nr 20 Order code 71435123

      Cover, 316L, sight window, Ex d

      Sealing ring, HNBR. Usage: FMG50, FTL51B, FTL62/FTL64, PMD75B/PMD78B, PMC71B, PMP71B.

    • Nr 20 Order code 71439089

      Cover, Alu, sight window

      Sealing ring, HNBR. Material sight window: plastic. Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Nr 20 Order code 71439090

      Cover, Alu, sight window, Ex d

      Sealing ring: HNBR. Material sight window: borosilicat. Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Nr 20 Order code 71439088

      Cover red, Alu, sight window, Ex d

      Sealing ring, HNBR. Material sight window: borosilicat. Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

  • 25
    • Nr 25 Order code 71435121

      Cover, Alu, connection compartment, Ex d

      Sealing ring, HNBR. Usage: FMG50, PMC71B, PMD75B/PMD78B, PMP71B.

    • Nr 25 Order code 71435128

      Cover, 316L, connect. compartment, Ex d

      Sealing ring, HNBR. Usage: FMG50, PMD75B/PMD78B, PMC71B, PMP71B.

    • Nr 25 Order code 71439085

      Cover, Alu, connection compartment

      Sealing ring, HNBR. Usage: FMG50, PMC71B, PMD75B/PMD78B, PMP71B.

    • Nr 25 Order code 71439087

      Cover red, Alu,connect. compartment,Ex d

      Sealing ring, HNBR. Usage: FMG50, PMC71B, PMD75B/PMD78B, PMP71B.

  • 21
  • 30
  • 35
  • 40
    • Nr 40 Order code 71435772

      Segment display VU100

      W/o buttons. Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B, NMT81.

  • 30
  • 40
  • 56
    • Nr 56 Order code 71518699

      Screw set, screwed separator

      Consists of: 4x nut M8, 4x screw M8x40. Usage: FMD78, PMD78B, PMP55, PMP71B, PMP75.

  • 57
  • 63
    • Nr 63 Order code 71485110

      Locking screw (2x), NPT1/4, Alloy

      Usage: PMD55, PMD75, PMD75B.

    • Nr 63 Order code 71485122

      Locking screw (2x), NPT1/4, 316L

      Usage: PMD55, PMD55B, PMD75, PMD75B.

    • Nr 63 Order code 71487312

      Vent valve 316L, 1/4 NPT, 2 pc.

      Consists of: valve spindle, 316L. Valve bush NPT1/4, 316L. 3.1 report / Nace report. Usage: FMD77, PMD55, PMD55B, PMD75, PMD75B, UDS1.

    • Nr 63 Order code 71489164

      Vent valve 316L, R1/4 JIS, 2 pc.

      Consists of: valve spindle, 316L, thread 5/16-24 UNF. Valve bushing 316L, thread R1/4 JIS. 3.1 report / Nace report. Usage: PMD55B, PMD75, PMD75B, UDS1.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71043886

      Cable PE, L=2m/80inch, separate housing

      Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Nr 70 Order code 71043888

      Cable PE, L=5m/200inch, separate housing

      Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Nr 70 Order code 71043889

      Cable PE, L=10m/400inch,separate housing

      Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Nr 70 Order code 71070738

      Cable FEP, L=5m/200inch,separate housing

      Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.