Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Deltabar PMD75B

Deltabar PMD75B - transmissor de pressão diferencial

Transmissor de pressão inteligente que detecta anomalias no processo como linhas de impulso obstruídas

PMD75B
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
from CHF ??.-

Especificações resumidas

  • Accuracy

    Standard:
    up to 0.05 %
    Platinum:
    up to 0.035 %

  • Process temperature

    -40°C...+110°C
    (-40°F...+230°F)

  • Pressure measuring range

    10 mbar...250 bar
    (0.15 psi...3750 psi)

  • Main wetted parts

    316L, AlloyC,
    Tantal, Monel,
    Gold

  • Material process membrane

    316L, AlloyC,
    Tantal,
    Monel,
    Gold

  • Measuring cell

    10 mbar...250 bar
    (0.15 psi...3750 psi)

Campo de aplicação

Este transmissor pertence à geração Deltabar. O equipamento é robusto e pode ser controlado remotamente através do aplicativo SmartBlue usando uma conexão Bluetooth segura. Ele permite que a manutenção baseada em condições aumente a disponibilidade da fábrica.
O software foi desenvolvido para simplificar o manuseio. Assistentes intuitivos guiam o usuário na configuração, testes funcionais e verificação do equipamento.
A Heartbeat Technology oferece funções de verificação e monitoramento para detectar anomalias indesejadas, por exemplo, linhas de impulso obstruídas.

  • Faixas de medição de pressão de até 250 bar (3750 psi) (manométrica/absoluta) e 40 bar (600 psi) (dp)

  • Pressão estática de até 420 bar (6300 psi)

  • Precisão: até +/- 0,035%

Benefícios

  • Com a Heartbeat Technology você pode verificar a saúde do equipamento durante o processo em operação. Isso aumenta a disponibilidade da fábrica.

  • Indicação simples do status do equipamento - o display muda de verde para vermelho quando ocorre uma mensagem de diagnóstico

  • Reduza falhas sistemáticas - comissionamento livre de erros SIL e testes funcionais guiados dos instrumentos

  • Controle o equipamento sem fio em áreas de difícil acesso do processo com o aplicativo SmartBlue

Seleção Extended

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products