Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Cerabar PMP51B Transmissor de pressão

Cerabar PMP51B - transmissor de pressão ©Endress+Hauser
Cerabar PMP51B - transmissor de pressão ©Endress+Hauser

Transmissor de pressão inteligente com membrana de metal para medições altamente precisas de líquidos e gases

Este transmissor pertence à nova geração Cerabar. Ele combina robustez com diversos benefícios: por exemplo, operação local ou remota muito fácil e manutenção baseada em condições, o que promove melhor gestão dos desligamentos programados da fábrica.
O software foi desenvolvido para simplificar o manuseio. Assistentes intuitivos e claros guiam o usuário pelo comissionamento e testes funcionais do equipamento. O transmissor pode ser controlado remotamente através do aplicativo para celular e uma conexão Bluetooth segura.
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
  • Especificações resumidas

    • Accuracy

      Standard:
      up to 0.075 %
      Platinum
      up to 0.055 %

    • Process temperature

      Standard:
      -40°C…+125°C
      (-40°F…+257°F)

      Diaphragm seal:
      -40°C...+400°C
      (-40°F...+752°F)

    • Pressure measuring range

      400 mbar... 400 bar
      (6psi...6,000psi)

    • Main wetted parts

      316L, AlloyC,
      Tantal, Monel,
      PTFE

    • Material process membrane

      316L, AlloyC,
      Tantal, Monel,
      PTFE

    • Measuring cell

      400 mbar...400 bar
      (6psi...6,000psi)

please wait Loading alternative products

Seleção rápida

Escolha uma das opções sugeridas
Preço de venda
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuração individual

Continue sua seleção entre todas as opções possíveis
  • Benefícios

    • Redução de falhas sistemáticas - comissionamento livre de erros e teste funcional guiado SIL do instrumento

    • Reduza os acidentes locais e proteja os equipamentos quando o instrumento estiver em áreas de difícil acesso

    • Controle sem fio do equipamento na...

  • Campo de aplicação

    • Faixa de medição de pressão: até 400 bar (6000 psi)

    • Temperaturas de processo de até 400°C (752°F) com selo diafragma

    • Precisão: até +/- 0,055%

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Absolute and gauge pressure

  • Characteristic / Application

    Pressure transmitter with metal membrane for accurate measurement in liquids or gases.

    Available with diaphragm seals.

    Intuitive and clear wizard for commissioning

  • Specialities

    Heartbeat Technology,

    Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App,

    LED Module,

    RFID TAG for easy identification,

    Plug and play functionalities

  • Supply / Communication

    Ex d, Ex e, non-Ex:

    10.5...35V DC

    Ex i: 10.5...30V DC

  • Accuracy

    Standard:

    up to 0.075 %

    Platinum

    up to 0.055 %

  • Long term stability

    0.1 % of URL/ year

    0.2 % of URL/ 5 years

    0.25 % of URL/ 10 years

  • Ambient temperature

    -40°C...+85°C
    (-40°F...+185°F)

  • Process temperature

    Standard:

    -40°C…+125°C

    (-40°F…+257°F)


    Diaphragm seal:

    -40°C...+400°C

    (-40°F...+752°F)

  • Process pressure absolute / max. overpressure limit

    700 bar (10,500 psi)

  • Pressure measuring range

    400 mbar... 400 bar
    (6psi...6,000psi)

  • Main wetted parts

    316L, AlloyC,

    Tantal, Monel,

    PTFE

  • Process connection

    Thread:

    G1/2...G2, R1/2, MNPT3/4...MNPT2,

    FNPT1/2

    Flange:

    DN25...DN80,

    NPS 1"...3"

  • Max. measurement distance

    4000 m (13,123 ft) H2O

  • Communication

    4...20 mA,

    4...20 mA HART

  • Certificates / Approvals

    ATEX, IEC Ex, CSA C/US

  • Safety approvals

    SIL

  • Design approvals

    EN 10204-3.1

    NACE MR0175,

    NACE MR0103,

    AD2000

  • Hygienic approvals

    Hygienic approvals

  • Marine approval

    Marine approval

  • Drinking water approvals

    NSF

  • Options

    Diaphragm seal

  • Application limits

    Measuring cell: Metal welded
    If pressurized, possibly use differential pressure measurement with two pressure transmitters (electronic dp). Observe ratio head pressure: hydrostatic pressure

  • Measuring principle

    Absolute and gauge pressure

  • Characteristic

    Pressure transmitter with metal membrane for accurate measurement in liquids or gases.

    Available with diaphragm seals.

    Intuitive and clear wizard for commissioning

  • Supply voltage

    Ex d, Ex e, non-Ex:
    10.5...35V DC

    Ex i: 10.5...30V DC

  • Reference Accuracy

    Standard:

    up to 0.075 %

    Platinum:

    up to 0.055 %

  • Long term stability

    0.1% of URL/year

    0.2% of URL/ 5 years

    0.25% of URL/ 10 years

  • Process temperature

    Standard:

    -40°C…+125°C

    (-40°F…+257°F)


    Diaphragm seal:

    -40°C...+400°C

    (-40°F...+752°F)

  • Ambient temperature

    -40°C...+85°C

    (-40°F...+185°F)

  • Measuring cell

    400 mbar...400 bar

    (6psi...6,000psi)

  • Smallest calibratable span

    20 mbar (0.3 psi)

  • Vacuum resistance

    50 mbar (0.725 psi)

  • Max. Turn down

    100:1

  • Max. overpressure limit

    2,800 bar (40,600 psi)

  • Process connection

    Thread:

    G1/2...G2, R1/2, MNPT3/4...MNPT2,

    FNPT1/2

    Flange:

    DN25...DN80,

    NPS 1"...3"

  • Process connection hygienic

    Process connection hygienic

  • Material process membrane

    316L, AlloyC,

    Tantal, Monel,

    PTFE

  • Material gasket

    PTFE

  • Fill fluid

    Silicone oil, Inert oil,

    Vegetable oil,

    High/ low temperature oil

  • Material housing

    Aluminium

  • Communication

    4...20 mA,

    4...20 mA HART

  • Certificates / Approvals

    ATEX, IEC Ex, CSA C/US

  • Safety approvals

    SIL

  • Design approvals

    EN10204-3.1,

    NACE MR0175,

    NACE MR0103

  • Hygienic approvals

    Hygienic approvals

  • Marine approvals

    Marine approvals

  • Drinking water approvals

    NSF

  • Specialities

    Heartbeat Technology,

    Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App,

    LED Module,

    RFID TAG for easy identification,

    Plug and play functionalities

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification
  • 14
    • Nr 14 Order code 71487198

      Blind plug, M20, 316L, o-ring EPDM

      Consists of: blind plug, o-ring PTFE coated 17.0x2.0. Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B, NMT81.

    • Nr 14 Order code 71487199

      Blind plug, M20, Alu, o-ring EPDM

      Consists of: blind plug, o-ring PTFE coated 17.0x2.0. Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B, NMT81.

    • Nr 14 Order code 71487201

      Blind plug, NPT1/2, Alu

      Consists of: blind plug, PTFE coated. Usage: FMG50, NMT81, PMC51B, PMC71B PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Nr 14 Order code 71487203

      Blind plug, NPT1/2, 316L

      Consists of: blind plug, PTFE coated. Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B, NMT81.

  • 15
    • Nr 15 Order code 71435135

      Cable gland M20, plastic

      Usage: FMG50, FTL41, FTL51B, FTL62/64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Nr 15 Order code 71435136

      Cable gland M20, brass nickel plated

      Usage: FMG50, FTL41, FTL51B, FTL62/64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Nr 15 Order code 71435137

      Cable gland M20, 316L

      Usage: FMG50, FTL51B, FTL62/64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Nr 15 Order code 71435138

      M12 plug,CuZn-nickel plated,housing side

      Usage: M12 screw-in thread, brass nickel plated, FMG50, FTL51B, FTL62/FTL64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B,PMP51B, PMP71B.

    • Nr 15 Order code 71435139

      M12 plug, 316L, housing side

      Usage: M12 screw-in thread, FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Nr 15 Order code 71439098

      HAN7D plug, 90deg, housing side

      Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

  • 18
    • Nr 18 Order code 71474251

      Ground terminal Housing L+P

      Consists of: Spring washer, screw, earth handle, clamp. Usage: housing FMG50, PMC51B, PMD55B, PMD75B/PMD78B.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71435116

      Cover, Alu, closed

      Sealing ring, HNBR. Usage: FMG50, FTL41, FTL51B, FTL62/64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B,PMP51B, PMP71B.

    • Nr 20 Order code 71435118

      Cover, Alu, closed, Ex d

      Sealing ring, HNBR. Usage: FMG50, FTL41, FTL51B, FTL62/64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Nr 20 Order code 71439086

      Cover red, Alu, closed, Ex d

      Sealing ring, HNBR. Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP1B, PMP71B.

    • Nr 20 Order code 71439088

      Cover red, Alu, sight window, Ex d

      Sealing ring, HNBR. Material sight window: borosilicat. Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Nr 20 Order code 71439089

      Cover, Alu, sight window

      Sealing ring, HNBR. Material sight window: plastic. Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Nr 20 Order code 71439090

      Cover, Alu, sight window, Ex d

      Sealing ring: HNBR. Material sight window: borosilicat. Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

  • 21
  • 40
    • Nr 40 Order code 71435772

      Segment display VU100

      W/o buttons. Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B, NMT81.

    • Nr 40 Order code 71435779

      Segment display + Bluetooth VU101

      W/o buttons. Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71043886

      Cable PE, L=2m/80inch, separate housing

      Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Nr 70 Order code 71043888

      Cable PE, L=5m/200inch, separate housing

      Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Nr 70 Order code 71043889

      Cable PE, L=10m/400inch,separate housing

      Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Nr 70 Order code 71070738

      Cable FEP, L=5m/200inch,separate housing

      Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 71474958

      HAN7D socket, cable side

      Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Order code 71102216

      Mountingset Cerabar,Deltapilot,Levelflex

      Material: 316L. Usage: wall/pipe mounting (2"), FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, PMC51, PMC71, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 71372498

      Mounting bracket 2 valve,stainless steel

      Mounting set Manifold. Material: 316L. Consists of: 1x Mounting bracket. 1x U-bolts. 2x Washers A 8.4. 2x Hexagon nuts M8. Usage: wall/pipe mounting 2", DA63M, PMC51, PMC71, PMP51, PMP71.

    • Order code 71438291

      Weather protection cover, plastic, XW111

      Usage: FTL41, FTL51B, FTL62/FTL64, PMC51B, PMD55B, PMP51B.