Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Cerabar PMC71B - transmissor de pressão

Cerabar PMC71B - transmissor de pressão ©Endress+Hauser
Cerabar PMC71B - transmissor de pressão ©Endress+Hauser
Cerabar PMC71B - transmissor de pressão ©Endress+Hauser

Versão de aço inoxidável

Cerabar PMC71B - transmissor de pressão ©Endress+Hauser

Versão de alta temperatura

Transmissor de pressão inteligente que detecta anomalias no processo como mudanças nas características do ciclo

Este transmissor pertence à nova geração Cerabar. O equipamento é robusto e pode ser controlado remotamente através de aplicativo em um tablet usando uma conexão Bluetooth segura. Ele também permite a manutenção baseada nas condições.
O software foi desenvolvido para simplificar o manuseio. Assistentes intuitivos guiam o usuário através das configurações, testes funcionais e verificações do equipamento.
A Heartbeat Technology oferece funções de verificação e monitoramento para detectar anomalias indesejadas, por exemplo, mudanças nas características dos ciclos.
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
  • Especificações resumidas

    • Accuracy

      Standard:
      up to 0.05 %
      Platinum:
      up to 0.025 %

    • Process temperature

      -40°C...+150°C
      (-40°F...+302°F)

    • Pressure measuring range

      100 mbar...40 bar
      (1.5 psi...600 psi)

    • Main wetted parts

      Ceraphire ceramic
      FKM, EPDM, HNBR,
      Perlast, Kalrez, Chemraz

    • Material process membrane

      Ceramic

    • Measuring cell

      100 mbar....40 bar
      (1.5 psi...600 psi)

please wait Loading alternative products

Seleção rápida

Escolha uma das opções sugeridas
Preço de venda
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuração individual

Continue sua seleção entre todas as opções possíveis
  • Benefícios

    • Com a Heartbeat Technology, você pode verificar a saúde de seu equipamento no decorrer do processo.

    • Indicação simples de status do equipamento - o display muda de verde para vermelho quando ocorre uma mensagem de diagnóstico

    • Redução de falhas sistemáticas...

  • Campo de aplicação

    • Faixa de medição de pressão: até 40 bar (600 psi)

    • Totalmente resistente ao vácuo em temperaturas do processo de até +150°C (302°F)

    • Precisão: até +/- 0,025%

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Absolute and gauge pressure

  • Characteristic

    Premium accuracy pressure transmitter with dry ceramic cell.

    Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification.

  • Supply voltage

    Ex d, Ex e, non-Ex:

    10.5...35V DC

    Ex i: 10.5...30V DC

  • Reference Accuracy

    Standard:

    up to 0.05 %

    Platinum:

    up to 0.025 %

  • Long term stability

    0.05 % of URL/ year

    0.08 % of URL/ 5 years

    0.10 % of URL/ 10 years

  • Process temperature

    -40°C...+150°C

    (-40°F...+302°F)

  • Ambient temperature

    -40°C...+85°C

    (-40°C...+185°F)

  • Measuring cell

    100 mbar....40 bar

    (1.5 psi...600 psi)

  • Smallest calibratable span

    5 mbar (0.075 psi)

  • Vacuum resistance

    0 mbar abs.

  • Max. Turn down

    100:1

  • Max. overpressure limit

    60 bar (900 psi)

  • Process connection

    Thread:

    G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2, FNPT1/2

    Flange:

    DN25...DN80,

    NPS 1"...4"

  • Material process membrane

    Ceramic

  • Material gasket

    FKM, EPDM, HNBR, FFKM

  • Fill fluid

    none, dry measuring cell

  • Material housing

    Aluminium, 316L

  • Communication

    4...20 mA HART

  • Certificates / Approvals

    ATEX, IEC Ex, CSA C/US

  • Safety approvals

    SIL

  • Design approvals

    EN10204-3.1

  • Drinking water approvals

    NSF, KTW

  • Specialities

    Heartbeat Technology,

    Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App,

    LED Module,

    RFID TAG for easy identification,

    Plug and play functionalities,

    HistoROM

  • Measuring principle

    Absolute and gauge pressure

  • Characteristic / Application

    Premium accuracy pressure transmitter with dry ceramic cell.

    Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification.

  • Specialities

    Heartbeat Technology,

    Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App,

    LED Module,

    RFID TAG for easy identification,

    Plug and play functionalities,

    HistoROM

  • Supply / Communication

    Ex d, Ex e, non-Ex::

    10.5...35V DC

    Ex i: 10.5...30V DC

  • Accuracy

    Standard:

    up to 0.05 %

    Platinum:

    up to 0.025 %

  • Long term stability

    0.05 % of URL/ year

    0.08 % of URL/ 5 years

    0.10 % of URL/ 10 years

  • Ambient temperature

    -40°C...+85°C

    (-40°F...+185°F)

  • Process temperature

    -40°C...+150°C

    (-40°F...+302°F)

  • Process pressure absolute / max. overpressure limit

    60 bar (900 psi)

  • Pressure measuring range

    100 mbar...40 bar
    (1.5 psi...600 psi)

  • Main wetted parts

    Ceraphire ceramic

    FKM, EPDM, HNBR,

    Perlast, Kalrez, Chemraz

  • Process connection

    Thread:

    G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2, FNPT1/2

    Flange:

    DN25...DN80,

    NPS 1"...4"

  • Max. measurement distance

    400 m (1312 ft) H2O

  • Communication

    4...20 mA HART

  • Certificates / Approvals

    ATEX, IEC Ex, CSA C/US

  • Safety approvals

    SIL

  • Design approvals

    EN 10204-3.1

  • Drinking water approvals

    NSF, KTW

  • Metrological approvals and certificates

    MID

  • Options

    Touch control display

  • Application limits

    Measuring cell: ceramics

    If pressurized, possibly
    use differential pressure
    measurement with two
    pressure transmitters
    (electronic dp). Observe
    ratio head pressure :
    hydrostatic pressure

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification
  • 14
    • Nr 14 Order code 71487198

      Blind plug, M20, 316L, o-ring EPDM

      Consists of: blind plug, o-ring PTFE coated 17.0x2.0. Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B, NMT81.

    • Nr 14 Order code 71487199

      Blind plug, M20, Alu, o-ring EPDM

      Consists of: blind plug, o-ring PTFE coated 17.0x2.0. Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B, NMT81.

    • Nr 14 Order code 71487201

      Blind plug, NPT1/2, Alu

      Consists of: blind plug, PTFE coated. Usage: FMG50, NMT81, PMC51B, PMC71B PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Nr 14 Order code 71487203

      Blind plug, NPT1/2, 316L

      Consists of: blind plug, PTFE coated. Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B, NMT81.

  • 15
    • Nr 15 Order code 71435135

      Cable gland M20, plastic

      Usage: FMG50, FTL41, FTL51B, FTL62/64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Nr 15 Order code 71435136

      Cable gland M20, brass nickel plated

      Usage: FMG50, FTL41, FTL51B, FTL62/64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Nr 15 Order code 71435137

      Cable gland M20, 316L

      Usage: FMG50, FTL51B, FTL62/64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Nr 15 Order code 71435138

      M12 plug,CuZn-nickel plated,housing side

      Usage: M12 screw-in thread, brass nickel plated, FMG50, FTL51B, FTL62/FTL64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B,PMP51B, PMP71B.

    • Nr 15 Order code 71435139

      M12 plug, 316L, housing side

      Usage: M12 screw-in thread, FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Nr 15 Order code 71439098

      HAN7D plug, 90deg, housing side

      Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71435116

      Cover, Alu, closed

      Sealing ring, HNBR. Usage: FMG50, FTL41, FTL51B, FTL62/64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B,PMP51B, PMP71B.

    • Nr 20 Order code 71435118

      Cover, Alu, closed, Ex d

      Sealing ring, HNBR. Usage: FMG50, FTL41, FTL51B, FTL62/64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Nr 20 Order code 71435122

      Cover, 316L, closed, Ex d

      Sealing ring, HNBR. Usage: FMG50, FTL51B, FTL62/64, PMD75B/PMD78B, PMC71B, PMP71B.

    • Nr 20 Order code 71439086

      Cover red, Alu, closed, Ex d

      Sealing ring, HNBR. Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP1B, PMP71B.

    • Nr 20 Order code 71435123

      Cover, 316L, sight window, Ex d

      Sealing ring, HNBR. Usage: FMG50, FTL51B, FTL62/FTL64, PMD75B/PMD78B, PMC71B, PMP71B.

    • Nr 20 Order code 71439089

      Cover, Alu, sight window

      Sealing ring, HNBR. Material sight window: plastic. Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Nr 20 Order code 71439090

      Cover, Alu, sight window, Ex d

      Sealing ring: HNBR. Material sight window: borosilicat. Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Nr 20 Order code 71439088

      Cover red, Alu, sight window, Ex d

      Sealing ring, HNBR. Material sight window: borosilicat. Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

  • 25
    • Nr 25 Order code 71435121

      Cover, Alu, connection compartment, Ex d

      Sealing ring, HNBR. Usage: FMG50, PMC71B, PMD75B/PMD78B, PMP71B.

    • Nr 25 Order code 71435128

      Cover, 316L, connect. compartment, Ex d

      Sealing ring, HNBR. Usage: FMG50, PMD75B/PMD78B, PMC71B, PMP71B.

    • Nr 25 Order code 71439085

      Cover, Alu, connection compartment

      Sealing ring, HNBR. Usage: FMG50, PMC71B, PMD75B/PMD78B, PMP71B.

    • Nr 25 Order code 71439087

      Cover red, Alu,connect. compartment,Ex d

      Sealing ring, HNBR. Usage: FMG50, PMC71B, PMD75B/PMD78B, PMP71B.

  • 21
  • 30
  • 35
  • 40
    • Nr 40 Order code 71435772

      Segment display VU100

      W/o buttons. Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B, NMT81.

    • Nr 40 Order code 71435779

      Segment display + Bluetooth VU101

      W/o buttons. Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Nr 40 Order code 71435775

      Graphical display VU112

      Touch control. Usage: PMC71B, PMD75B/PMD78B, PMP71B.

    • Nr 40 Order code 71435781

      Graphical display + Bluetooth VU113

      Touch control. Usage: PMC71B, PMD75B/PMD78B, PMP71B.

  • 51
    • Nr 51 Order code 52010137

      O-ring 26.7x1.78 FKM 70, O2, 5 pieces

      Oxygen use. Cleaned from oil + grease. Usage: PMC45, PMC51B, PMC71, PMC71B, ceramic cell.

    • Nr 51 Order code 52010155

      O-ring 26.7x1.78 HNBR 75, 3A, FDA, 5 pcs

      Application: hygienic. Usage: FMD71, PMC45, PMC51, PMC51B, PMC71, PMC71B.

    • Nr 51 Order code 52020768

      O-ring 26.7x1.78 FKM70,degreased, 5 pcs.

      Cleaned from oil+grease. Usage: PMC71.

    • Nr 51 Order code 52020770

      O-ring 26.7x1.78 EPDM 70, 5 pieces

      Usage: FMD71, PMC51, PMC51B, PMC71, PMC71B.

    • Nr 51 Order code 52020771

      O-ring 26.7x1.78 FKM -40oC, 5 pieces

      Usage: FMD71, PMC51, PMC51B, PMC71, PMC71B.

    • Nr 51 Order code 52020773

      O-ring 26.7x1.78 FFKM 75 CHEMRAZ, 1 pc.

      Usage: PMC51B, PMC71, PMC71B.

    • Nr 51 Order code 71114820

      O-ring 26.7x1.78 Kalrez 6375, 1 pc.

      Consists of: process gasket, 1x O-ring 26.7x1.78 FFKM Kalrez 6375. Usage: FMD71, PMC51, PMC51B, PMC71B.

    • Nr 51 Order code 71316464

      O-ring 27.1x1.6 FFKM 75 Perlast, 1pc.

      Usage: FMD71, PMC51, PMC51B, PMC71, PMC71B.

  • 52
    • Nr 52 Order code 71495134

      Screw set, M5x16, 4 pieces

      Consists of: Screw DIN 34800, small flange. Material: A4-70. Clamping coating: TUFLOCK point. Usage: PMC51, PMC51B, PMC71, PMC71B.

  • 55
    • Nr 55 Order code 52020217

      Adapter PMC71 G1/2, d11.4, Da30, 316L

      Process adapter thread external G1/2, internal 11.5mm, interchangeable threaded boss. Usage: PMC51B, PMC71, PMC71B.

    • Nr 55 Order code 52020224

      Adapter PMC71 PF1/2, d3, 316L, 3.1

      Process adapter thread external PF1/2. Material test certificate, wetted parts, Inspection cert. EN10204-3.1 material, interchangeable threaded boss. Usage: PMC51B, PMC71, PMC71B.

    • Nr 55 Order code 52020225

      Adapter PMC71 G1/2, d11.4, 316L, 3.1

      Process adapter thread external G1/2, internal 11.5mm. Material test certificate, wetted parts, Inspection cert. EN10204-3.1 material, interchangeable threaded boss. Usage: PMC51B, PMC71, PMC71B.

    • Nr 55 Order code 52020226

      Adapter PMC71 PT1/2, d11.4, 316L, 3.1

      Process adapter thread external PT1/2, internal 11.5mm. Material test certificate, wetted parts, Inspection cert. EN10204-3.1 material, interchangeable threaded boss. Usage: PMC51B, PMC71, PMC71B.

    • Nr 55 Order code 52020227

      Adapter PMC71 NPT1/2, d11.4, 316L, 3.1

      Process adapter thread external NPT1/2, internal 11.5mm. Material test certificate, wetted parts, Inspection cert. EN10204-3.1 material, interchangeable threaded boss. Usage: PMC51B, PMC71, PMC71B.

    • Nr 55 Order code 52020228

      Adapter PMC71 NPT1/2, NPT1/4, 316L, 3.1

      Process adapter thread external NPT1/2, internal NPT1/4. Material test certificate, wetted parts, Inspection cert. EN10204-3.1 material, interchangeable threaded boss. Usage: PMC51B, PMC71, PMC71B.

    • Nr 55 Order code 52020229

      Adapter PMC71 M20, d3, 316L, 3.1

      Process adapter thread external M20. Material test certificate, wetted parts, Inspection cert. EN10204-3.1 material, interchangeable threaded boss. Usage: PMC51B, PMC71, PMC71B.

    • Nr 55 Order code 52020230

      Adapter PMC71 G1/2, d3, 316L, 3.1

      Process adapter, thread external G1/2. Material test certificate, wetted parts, Inspection cert. EN10204-3.1 material, interchangeable threaded boss. Usage: PMC51B, PMC71, PMC71B.

    • Nr 55 Order code 71007932

      Adapter Cbar S G1-1/2 ISO228,316L,screws

      Process connection, flush mounted. 4x fixing screw M5x16. Usage: PMC51B, PMC71, PMC71B.

  • 58
    • Nr 58 Order code 52020441

      Spacer for process adapter, screws

      interchangeable threaded boss. Usage: PMC51B, PMC71, PMC71B.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71043886

      Cable PE, L=2m/80inch, separate housing

      Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Nr 70 Order code 71043888

      Cable PE, L=5m/200inch, separate housing

      Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Nr 70 Order code 71043889

      Cable PE, L=10m/400inch,separate housing

      Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Nr 70 Order code 71070738

      Cable FEP, L=5m/200inch,separate housing

      Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 71474958

      HAN7D socket, cable side

      Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Order code 71102216

      Mountingset Cerabar,Deltapilot,Levelflex

      Material: 316L. Usage: wall/pipe mounting (2"), FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, PMC51, PMC71, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 71372498

      Mounting bracket 2 valve,stainless steel

      Mounting set Manifold. Material: 316L. Consists of: 1x Mounting bracket. 1x U-bolts. 2x Washers A 8.4. 2x Hexagon nuts M8. Usage: wall/pipe mounting 2", DA63M, PMC51, PMC71, PMP51, PMP71.

    • Order code 71438291

      Weather protection cover, plastic, XW111

      Usage: FTL41, FTL51B, FTL62/FTL64, PMC51B, PMD55B, PMP51B.

    • Order code 71438303

      Weather protection cover, 316L, XW112

      Usage: FMG50, FTL51B, FTL62/FTL64, PMC71B, PMD75B/PMD78B, PMP71B.