Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Deltabar PMD55B - transmissor de pressão diferencial

Deltabar PMD55B - transmissor de pressão diferencial ©Endress+Hauser
Deltabar PMD55B - transmissor de pressão diferencial ©Endress+Hauser

Transmissor inteligente com membrana metálica para monitoramento da pressão diferencial em líquidos e gases

Esse transmissor pertence à nova geração Deltabar. Ele é robusto e fácil de operar seja no local ou remotamente. O transmissor pode ser controlado sem fio através do aplicativo para telefones celulares usando uma conexão Bluetooth segura. O PMD55B permite a manutenção baseada em condições, o que aumenta a eficiência do serviço técnico significativamente.
O software foi desenvolvido para simplificar o manuseio. O assistente intuitivo guia o usuário pela configuração e teste do equipamento, o que minimiza erros de operação.
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
  • Especificações resumidas

    • Accuracy

      Standard:
      up to 0.075 %
      Platinum:
      up to 0.055 %

    • Process temperature

      -40°C...+110°C (-40°F...+230°F)

    • Pressure measuring range

      30 mbar.... 40 bar (0.45 psi... 600 psi)

    • Main wetted parts

      316L, AlloyC

    • Material process membrane

      316L, AlloyC

    • Measuring cell

      30 mbar...40 bar
      (0.45 psi...600 psi)

please wait Loading alternative products

Seleção rápida

Escolha uma das opções sugeridas
Preço de venda
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuração individual

Continue sua seleção entre todas as opções possíveis
  • Benefícios

    • Controle sem fio do equipamento na área de processo com o aplicativo SmartBlue sem interrupção do processo

    • Reduz os acidentes no local e protege equipamentos quando os instrumentos estão em áreas de difícil acesso

    • Reduz falhas sistemáticas -...

  • Campo de aplicação

    • Faixa de medição de pressão: até 40 bar (600 psi)

    • Pressão estática até 250 bar (3750 psi)

    • Precisão: até +/-0,055%

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Differential pressure

  • Characteristic

    Transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring in liquids or gases.

    Intuitive and clear wizard for commissioning

  • Supply voltage

    Ex d, Ex e, non-Ex:

    10.5...35V DC

    Ex i: 10.5...30V DC

  • Reference Accuracy

    Standard:

    up to 0.075 %

    Platinum:

    up to 0.055 %

  • Long term stability

    0.05 % of URL/ year

    0.13 % of URL/ 5 years

    0.23 % of URL/ 10 years

  • Process temperature

    -40°C...+110°C
    (-40°F...+230°F)

  • Ambient temperature

    -40°C...+85°C
    (-40°F...+185°F)

  • Measuring cell

    30 mbar...40 bar
    (0.45 psi...600 psi)

  • Smallest calibratable span

    0.3 mbar (0.0045 psi)

  • Max. Turn down

    100:1

  • Max. overpressure limit

    250 bar (3750 psi)

  • Process connection

    NPT1/4-18,

    RC1/4"

  • Material process membrane

    316L, AlloyC

  • Material gasket

    PTFE, FKM, EPDM, FFKM

  • Fill fluid

    Silicone oil,

    Inert oil

  • Material housing

    Aluminium

  • Communication

    4...20 mA HART

  • Certificates / Approvals

    ATEX, IEC Ex, CSA C/US

  • Safety approvals

    SIL

  • Design approvals

    EN10204-3.1,

    NACE MR0175,

    NACE MR0103

  • Drinking water approvals

    NSF, KTW

  • Specialities

    Heartbeat Technology,

    Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App,

    LED Module,

    RFID TAG for easy identification,

    Plug and play functionalities

  • Measuring principle

    Differential pressure

  • Characteristic / Application

    Transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring in liquids or gases.

    Intuitive and clear wizard for commissioning

  • Specialities

    Heartbeat Technology,

    Bluetooth® Operation and maintenance with SmartBlue App,

    LED Module,

    RFID TAG for easy identification,

    Plug and play functionalities

  • Supply / Communication

    Ex d, Ex e, non-Ex::

    10.5...35V DC

    Ex i: 10.5...30V DC

  • Accuracy

    Standard:

    up to 0.075 %

    Platinum:

    up to 0.055 %

  • Long term stability

    0.05 % of URL/ year

    0.13 % of URL/ 5 years

    0.23 % of URL/ 10 years

  • Ambient temperature

    -40°C...+85°C (-40°F...+185°F)

  • Process temperature

    -40°C...+110°C (-40°F...+230°F)

  • Process pressure absolute / max. overpressure limit

    250 bar (3750 psi)

  • Pressure measuring range

    30 mbar.... 40 bar (0.45 psi... 600 psi)

  • Main wetted parts

    316L, AlloyC

  • Process connection

    NPT 1/4-18, RC1/4"

  • Communication

    4...20 mA HART

  • Certificates / Approvals

    ATEX, IEC Ex, CSA C/US

  • Safety approvals

    SIL

  • Design approvals

    EN 10204-3.1,

    NACE MR0175,

    NACE MR0103,

    AD2000

  • Drinking water approvals

    NSF, KTW

  • Application limits

    None

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification
  • 14
    • Nr 14 Order code 71487198

      Blind plug, M20, 316L, o-ring EPDM

      Consists of: blind plug, o-ring PTFE coated 17.0x2.0. Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B, NMT81.

    • Nr 14 Order code 71487199

      Blind plug, M20, Alu, o-ring EPDM

      Consists of: blind plug, o-ring PTFE coated 17.0x2.0. Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B, NMT81.

    • Nr 14 Order code 71487201

      Blind plug, NPT1/2, Alu

      Consists of: blind plug, PTFE coated. Usage: FMG50, NMT81, PMC51B, PMC71B PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Nr 14 Order code 71487203

      Blind plug, NPT1/2, 316L

      Consists of: blind plug, PTFE coated. Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B, NMT81.

  • 15
    • Nr 15 Order code 71435135

      Cable gland M20, plastic

      Usage: FMG50, FTL41, FTL51B, FTL62/64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Nr 15 Order code 71435136

      Cable gland M20, brass nickel plated

      Usage: FMG50, FTL41, FTL51B, FTL62/64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Nr 15 Order code 71435137

      Cable gland M20, 316L

      Usage: FMG50, FTL51B, FTL62/64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Nr 15 Order code 71435138

      M12 plug,CuZn-nickel plated,housing side

      Usage: M12 screw-in thread, brass nickel plated, FMG50, FTL51B, FTL62/FTL64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B,PMP51B, PMP71B.

    • Nr 15 Order code 71435139

      M12 plug, 316L, housing side

      Usage: M12 screw-in thread, FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Nr 15 Order code 71439098

      HAN7D plug, 90deg, housing side

      Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

  • 18
    • Nr 18 Order code 71474251

      Ground terminal Housing L+P

      Consists of: Spring washer, screw, earth handle, clamp. Usage: housing FMG50, PMC51B, PMD55B, PMD75B/PMD78B.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71435116

      Cover, Alu, closed

      Sealing ring, HNBR. Usage: FMG50, FTL41, FTL51B, FTL62/64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B,PMP51B, PMP71B.

    • Nr 20 Order code 71435118

      Cover, Alu, closed, Ex d

      Sealing ring, HNBR. Usage: FMG50, FTL41, FTL51B, FTL62/64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Nr 20 Order code 71439086

      Cover red, Alu, closed, Ex d

      Sealing ring, HNBR. Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP1B, PMP71B.

    • Nr 20 Order code 71439089

      Cover, Alu, sight window

      Sealing ring, HNBR. Material sight window: plastic. Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Nr 20 Order code 71439090

      Cover, Alu, sight window, Ex d

      Sealing ring: HNBR. Material sight window: borosilicat. Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Nr 20 Order code 71439088

      Cover red, Alu, sight window, Ex d

      Sealing ring, HNBR. Material sight window: borosilicat. Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

  • 21
  • 40
    • Nr 40 Order code 71435772

      Segment display VU100

      W/o buttons. Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B, NMT81.

    • Nr 40 Order code 71435779

      Segment display + Bluetooth VU101

      W/o buttons. Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

  • 57
  • 63
    • Nr 63 Order code 71485122

      Locking screw (2x), NPT1/4, 316L

      Usage: PMD55, PMD55B, PMD75, PMD75B.

    • Nr 63 Order code 71487312

      Vent valve 316L, 1/4 NPT, 2 pc.

      Consists of: valve spindle, 316L. Valve bush NPT1/4, 316L. 3.1 report / Nace report. Usage: FMD77, PMD55, PMD55B, PMD75, PMD75B, UDS1.

    • Nr 63 Order code 71489164

      Vent valve 316L, R1/4 JIS, 2 pc.

      Consists of: valve spindle, 316L, thread 5/16-24 UNF. Valve bushing 316L, thread R1/4 JIS. 3.1 report / Nace report. Usage: PMD55B, PMD75, PMD75B, UDS1.

    • Nr 63 Order code 943165-1101

      Air vent valve (1x) NPT1/4"AlloyC276

      Consists of: valve spindle, Alloy. Valve bush NPT1/4, Alloy.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71043886

      Cable PE, L=2m/80inch, separate housing

      Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Nr 70 Order code 71043888

      Cable PE, L=5m/200inch, separate housing

      Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Nr 70 Order code 71043889

      Cable PE, L=10m/400inch,separate housing

      Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Nr 70 Order code 71070738

      Cable FEP, L=5m/200inch,separate housing

      Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 71474958

      HAN7D socket, cable side

      Usage: FMG50, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B/PMD78B, PMP51B, PMP71B.

    • Order code 71372499

      Mount.bracket 3/5 valve, stainless steel

      Mounting set Manifold. Material: 316L. Consists of: 1x Mounting bracket. 2x U-bolts 74mm. 4x Washers A 8.4 DIN125. 4x Hexagon nuts M8. 2x Socket head cap screws M10x14. 2x Washers B 10.5 DIN125. Usage: wall/pipe mounting 2", DA63M, PMD55, PMD75.

    • Order code 71381907

      Mounting kit standard, 7/16-20 UNF

      Standard design. ::For non-vibrating applications. Material: 316L. Usage: wall/pipe mounting FMD78, PMD75.

    • Order code 71438291

      Weather protection cover, plastic, XW111

      Usage: FTL41, FTL51B, FTL62/FTL64, PMC51B, PMD55B, PMP51B.