Transmissor de 1 canal
Liquiline Compacto CM82

O Liquiline Compacto CM82 permite que você opere os pontos de medição através de tablets e smartphones. ©Endress+Hauser

O Liquiline Compacto CM82 é ideal para espaços limitados de instalação e permite que você opere seus pontos de medição através de tablets e smartphones.

Com o aplicativo SmartBlue, você pode operar todos os pontos de medição CM82 no alcance do Bluetooth. ©Endress+Hauser

Com o aplicativo SmartBlue, você pode verificar, operar e configurar todos os pontos de medição CM82 ao alcance do Bluetooth de seu dispositivo iOS ou Android.

O transmissor Liquiline Compacto CM82 é adequado para sensores de pH, ORP, condutividade e oxigênio. ©Endress+Hauser

O equipamento de campo compacto é o menor transmissor para sensores Memosens de pH, ORP, condutividade, oxigênio e cloro.

Com a transmissão de dados sem contato, o valor medido
 não é afetado pela umidade, poeira etc. ©Endress+Hauser

Conecte seu sensor diretamente - sem um cabo - ao transmissor. Devido à transmissão de dados sem contacto, o valor medido não é afetado por umidade, poeira etc.

Um LED verde/vermelho indica o status do transmissor e do sensor conectado. ©Endress+Hauser

Um LED vermelho/verde indica o status do transmissor e o sensor conectado.

Com o RIA15, você pode exibir o valor medido e fazer algumas configurações básicas no local. ©Endress+Hauser

Com o RIA15, você pode exibir o valor medido e fazer algumas configurações básicas no local.

Equipamento de campo multiparâmetros para aplicações classificadas e não classificadas em todos os setores industriais

O Liquiline Compacto CM82 é o menor transmissor para sensores Memosens. Se invólucro delgado mede apenas 11 cm de comprimento e 2 cm de largura, incluindo uma conexão à qual você pode conectar seu sensor diretamente, sem um cabo. Junto com o sensor, ele se encaixa à maioria de conjuntos e é muito fácil de instalar. Através de uma conexão Bluetooth exclusiva e segura, você pode visualizar todos os pontos de medição CM82 próximos em seus tablets ou smartphones e operá-los à distância convenientemente.
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
    • Operação fácil:
      Use os tablets e smartphones que você já possui para operação e comissionamento.

    • Rápido e confiável:
      Uma conexão de Bluetooth segura permite que você verifique os pontos de medição perigosos ou difíceis de acessar a uma distância segura.

    • ...

  • Campo de aplicação

    O Liquiline Compacto CM82 pode ser usado em todas as indústrias e seus utilitários. Além disso, ele pode é compatível com todos os sensores com o cabeçote plug-in Memosens azul:

    • Sensores de pH

    • Sensores de ORP

    • Sensores de condutividade

    • Sensores de oxigênio

    • ...

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Glass electrode

  • Application

    All sectors, supporting all sensors with the blue Memosens plug-in head, enviromental sector

  • Installation

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Characteristic

    Liquiline CM82 is a two-wire transmitter for all areas of process engineering

  • Design

    Liquiline CM82 is optionally equipped with Bluetooth for comfortable remote commissioning via Smartphone/Tablets

  • Material

    Housing, cover: Peek 151
    Strain relief: EPDM
    Axial ring Peek 450 G

  • Dimension

    Diameter: 18.95 mm (0.75 inch)
    Length: 114.7 mm (4.52 inch)

  • Connection

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Ingres protection

    IP67, IP68, NEMA Type 6

  • Input

    One channel transmitter

  • Output

    4 to 20 mA, HART

  • Additional certifications

    CE, CSA C/US GP

  • Measuring principle

    Glass electrode

  • Application

    All sectors, supporting all sensors with the blue Memosens plug-in head, enviromental sector

  • Installation

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Characteristic

    Liquiline CM82 is a two-wire transmitter for all areas of process engineering

  • Design

    Liquiline CM82 is optionally equipped with Bluetooth for comfortable remote commissioning via Smartphone/Tablets

  • Material

    Housing, cover: Peek 151
    Strain relief: EPDM
    Axial ring Peek 450 G

  • Dimension

    Diameter: 18.95 mm (0.75 inch)
    Length: 114.7 mm (4.52 inch)

  • Connection

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Input

    One channel transmitter

  • Output

    4 to 20 mA, HART

  • Measuring principle

    Glass electrode

  • Application

    All sectors, supporting all sensors with the blue Memosens plug-in head, enviromental sector

  • Installation

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Characteristic

    Liquiline CM82 is a two-wire transmitter for all areas of process engineering

  • Design

    Liquiline CM82 is optionally equipped with Bluetooth for comfortable remote commissioning via Smartphone/Tablets

  • Material

    Housing, cover: Peek 151
    Strain relief: EPDM
    Axial ring Peek 450 G

  • Dimension

    Diameter: 18.95 mm (0.75 inch)
    Length: 114.7 mm (4.52 inch)

  • Connection

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Ingres protection

    IP67, IP68, NEMA Type 6

  • Input

    One channel transmitter

  • Output

    4 to 20 mA, HART

  • Measuring principle

    Glass electrode

  • Application

    All sectors, supporting all sensors with the blue Memosens plug-in head, enviromental sector

  • Installation

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Characteristic

    Liquiline CM82 is a two-wire transmitter for all areas of process engineering

  • Design

    Liquiline CM82 is optionally equipped with Bluetooth for comfortable remote commissioning via Smartphone/Tablets

  • Material

    Housing, cover: Peek 151
    Strain relief: EPDM
    Axial ring Peek 450 G

  • Dimension

    Diameter: 18.95 mm (0.75 inch)
    Length: 114.7 mm (4.52 inch)

  • Connection

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Ingres protection

    IP67, IP68, NEMA Type 6

  • Input

    One channel transmitter

  • Output

    4 to 20 mA, HART

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71367113

      Kit: Junction Box, non Ex

      CE, CSA C/US GP CM72/CM82

    • Order code 71401176

      Upgrade Code: Bluetooth

      (provide serial number of device) CM82

    • Order code DIENST-F

      Marking Tagging (Attention: select option and enter text in 995)

    • Order code CYP02D-
    • Order code CYP03D-

      Memocheck Sim CYP03D

      Hand held; continous measurement value simulation. Simulation of digital sensors;Memosens;all parameters Memosens sensors; inductive coupling fixed cable sensors; Memosens protocol Check of relays and control functions Complete loop check

    • Order code RIA15-

      Loop Powered Process Indicator RIA15

      Without power supply, 1 channel, scalable, loop powered, display LC 5-digit, optional with HART communication, optionally backlit. Bargraph resolution 10% over/underrange.