Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
O Turbimax CUS51D é um sensor inteligente de sólidos suspensos que permite a operação desassistida em água e efluentes.

Sensor de sólidos suspensos
Turbimax CUS51D

Sensor Memosens para medição de sólidos suspensos e turbidez em água, efluentes e serviços de abastecimento

CUS51D
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
from CHF ??.-

Especificações resumidas

  • Measurement range

    For formazin: 0 to 4000 FNU
    Display range up to 9999 FNU
    For sludge: 0 to 300 g/L
    The achievable measuring range depends very much on the media

  • Process temperature

    Process temperature:
    -5 to 50 °C (23 to 122 °F)
    Ambient temperature:
    -20 to 60 °C (-4 to 140 °F)

Campo de aplicação

O Turbimax CUS51D é um sensor inteligente que permite a operação desassistida em uma ampla variedade de condições de processo. Seu design exclusivo é extremamente robusto e também de baixa manutenção graças à sua funcionalidade de autolimpeza. Escolha a partir de diferentes modelos analíticos integrados para adaptar o sensor à sua aplicação específica. Com a tecnologia digital Memosens, o CUS51D combina a máxima integridade de dados e processos com a operação simples. Ele resiste à corrosão e à umidade e permite a calibração em laboratório.

O Turbimax CUS51D mede os sólidos suspensos e turbidez em:

  • Estações de tratamento de efluentes:
    - Medição da quantidade de sólidos em aeração, recirculação e tratamento de lodo
    - Dosagem floculenta
    - Medição de turbidez no canal de saída

  • Água potável e de processo:
    - Medição da quantidade de sólidos no tratamento de lodo
    - Dosagem floculenta

  • Serviços de abastecimento em todas as indústrias:
    - Medição da quantidade de sólidos em aeração, recirculação e tratamento de lodo
    - Dosagem floculenta

Benefícios

  • Um sensor para todas as aplicações: o princípio "tudo em um" otimiza o armazenamento, torna o manejo do projeto mais rápido e simplifica a gestão do ciclo de vida.

  • Adaptação ideal a todas as tarefas de medição:
    O sensor se adapta a todas as faixas de medição graças aos numerosos modelos analíticos integrados.

  • Comissionamento rápido e fácil: o sensor é entregue pré-calibrado e pré-configurado de fábrica.

  • Permite a operação desassistida das instalações: o design inteligente possibilita funções sofisticadas de autolimpeza e minimiza a manutenção.

  • Adaptação perfeita ao processo: posicionamento rápido do sensor com suporte e sistema de conjunto Flexdip CYA112 e CYH112.

Vídeos

Seleção Extended

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecessor