Sensor digital sem vidro Memosens CPS77D

MemosensCPS77D – Digital ISFET sensor para alimentos e indústrias life and science ©Endress+Hauser

Memosens CPS77D com estabilidade CIP melhorada

O valor do pH de um líquido pode ser calculado pelo princípio de medição potenciométrica. Esse vídeo mostra o que é e como esse princípio de medição funciona.

O Memosens converte o valor de medição em um sinal digital e transfere para o transmissor sem uma conexão de contato. Este vídeo mostra como o Memosens otimiza o controle e a manutenção do processo.

Eletrodo ISFET Memosens para indústria de alimentos e life science

Memosens CPS77D é o especialista digital para aplicações higiênicas. É sua referência antibactericida com gel resistente a contaminação que garante medições estáveis. O sensor é esterilizável com vapor quente, autoclavável e apresenta um eixo PEEK inquebrável que assegura a mais alta segurança de seus produtos. Além disso, a tecnologia digital Memosens, o combina a máxima integridade de dados e processos com o simples manuseio. Resiste à corrosão e à umidade, permite a calibração no laboratório e facilita a manutenção preditiva.

  • Benefícios

    • Inquebrável para a mais alta segurança do produto

    • Biocompatibilidade certificada

    • Adequado para autoclave e esterilização a vapor quente

    • Baixa manutenção graças a longos intervalos de calibração

    • Estabilidade CIP seis vezes maior comparada com os sensores...

  • Campo de aplicação

    Aplicações higiênicas e estéreis:


    • Indústria de alimentos
    • Life and science
    • Biotecnologia


    Com todas as certificações relevantes para aplicações como EHEDG, 3A, EU1935/2004, USP 87/88.

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    ISFET sensor

  • Application

    -Hygienic and sterile applications
    -Food and Life Sciences industries
    -Biotechnology

  • Characteristic

    -Unbreakable
    -SIP and autoclavable
    -Biocompatible gel inside (acryle- and polyacrylamide free)
    -Overhead installation possible

  • Reference

    Double chamber reference system

  • Measurement range

    pH 0 to 14

  • Material

    Sensor shaft: PEEK
    Sealing: FFKM
    Junction: ceramic

  • Dimension

    Diameter: 12 mm (0.47 inch)
    Shaft lengths: 120, 225, 360, 425 mm (4.72, 8.86, 14.2, 16.7 inch)

  • Process temperature

    -15 to 135°C
    (5 to 275°F)

  • Process pressure

    max. 11 bar abs. at 100 °C (212 °F)

  • Temperature sensor

    Pt1000

  • Connection

    Inductive, digital connection head with Memosens technology

  • Ingres protection

    IP 68 (10 m (33 ft) water column, 25 °C (77 °F), 45 days

  • Additional certifications

    3-A
    FDA compatible
    EHEDG Typ EL Class I aseptic
    USP<88> Class VI, 121 °C (250 °F)

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification