Sensores de turbidez e transmissores
Produtos para medição confiável de turbidez e sólidos totais/sólidos suspensos em todas as indústrias
A medição de turbidez é essencial para assegurar a qualidade e o controle do processo em uma ampla variedade de aplicações, como produção de água potável, monitoramento de efluentes e medição da concentração de lodo em estações de tratamento de águas residuais, monitoramento de entradas de água do mar em projetos de dessalinização ou detecção de perda de produtos em lácteos. Saiba como nossos sensores para sólidos totais e suspensos e nossos sensores de turbidez e transmissores também podem auxiliar sua aplicação clicando no botão abaixo.
Sensores de turbidez e transmissores
Usar o filtro para encontrar rapidamente um produto, acessar informações detalhadas e baixar documentos técnicos
Como escolher sensores de turbidez
Nossos sensores de turbidez e transmissores são usados em água, efluentes, alimentos e bebidas, produtos químicos, life and sciences, energia etc. A escolha do sensor depende da aplicação: escolha sensores nefelométricos para meios com baixa turbidez, como água potável. Para medir alta turbidez, por exemplo, em efluentes, aplique sensores de sólidos suspensos. Para aplicações com valores de turbidez flutuantes extremos, use sensores de absorção para alcançar resultados de medição precisos, por exemplo, para detectar de forma confiável perdas de produtos.
Medição de sólidos totais e sólidos suspensos
Sensores de sólidos totais ou sensores de sólidos suspensos usam o método da luz difusa e possuem uma lâmpada de LED e dois detectores de luz posicionados em ângulos de 90 e 135 graus. Partículas sólidas no meio causam a difusão da luz incidente emitida pela lâmpada. O teor de turbidez ou sólidos do meio é calculado a partir da quantidade de luz difusa recebida pelos detectores. Um transmissor exibe o valor final total ou dos sólidos suspensos na unidade desejada, como g/l ou %TS.

Medição de turbidez com sensores nefelométricos
Sensores baseados em nefelometria medem a turbidez de acordo com ISO 7027/EN 27027. Eles possuem uma lâmpada de LED e um detector de luz que está posicionado em um ângulo de 90 graus. A lâmpada emite um feixe no meio, onde gera uma luz difusa assim que atinge uma partícula em uma área definida. O detector converte a intensidade da luz recebida em um sinal elétrico. Este sinal é traduzido no valor de turbidez final e pode ser exibido pelo transmissor na unidade desejada.

Medição de turbidez com sensores de absorção
Medidores de turbidez de absorção medem a absorvência da luz de partículas em um meio e possuem uma lâmpada de LED e um detector de luz que está posicionado diretamente em frente à lâmpada. Entre eles, as partículas no meio atenuam a luz emitida, que é convertida primeiro pelo detector em um sinal elétrico e depois no valor final de turbidez. Nossos sensores avançados possuem um segundo detector de lâmpadas com um comprimento de trajetória diferente, melhorando a confiabilidade da medição.

Benefícios
Fornecemos a linha completa de instrumentos para medição da turbidez: medidores de turbidez, medidores de sólidos totais e medidores de sólidos suspensos com transmissores e acessórios de turbidez correspondentes.
Nossas sondas de turbidez oferecem flexibilidade total. Monte-os diretamente no tubo ou em um conjunto de vazão para uma medição rápida em linha sem perda de produtos ou instale-os com um suporte em qualquer canal, reservatório ou tanque abertos.
Nossos transmissores de turbidez processam o sinal de medição de cada medidor de turbidez e exibem-no com base em sua preferência: como FNU (Unidade Nefelométrica de Formazina), FTU (Unidade de Turbidez de Formazina), NTU (Unidade de Turbidez Nefelométrica) e muito mais.
Verifique e calibre seus sensores de turbidez com nossas referências inteligentes de estado sólido: a execução é engenhosamente simples e não requer o uso de nenhum líquido, por exemplo, Formazina.
Escolha entre uma ampla variedade de conjuntos de turbidez para todos os campos de aplicações: montagens de instalação fixa, montagens de câmara de fluxo e montagens em sonda retrátil.