Sensor de pH digital sem vidro Memosens CPS47D

Memosens CPS47D –  Sensor de pH digital sem vidro com KCI eletrólito líquido recarregável ©Endress+Hauser

Sensor de pH MemosensCPS47D com KCI eletrólito líquido referencial, diafragma de cerâmica e bocal de recarga de KCl

O valor de pH de um líquido pode ser calculado usando o princípio de medição potenciométrico. Esse vídeo mostra o que é e como esse princípio de medição funciona.

Memosens converte o valor medido para um sinal digital e transfere para o transmissor sem uma conexão de contato. Este vídeo mostra como o Memosens otimiza o controle e a manutenção do processo.

Eletrodo ISFET Memosens para indústrias química, life science e de alimentos

Memosens CPS47D de alta performance com referência de KCl líquido para meios com baixa condutividade ou alto teor de solventes orgânicos. Projetado para uma resposta rápida, mede precisamente mesmo em aplicações com meios de mudança rápida. Seu eixo inquebrável garante a melhor segurança do produto. Além disso, a tecnologia digital Memosens combina máxima integridade de processo e dados com manuseio simples. Resiste à corrosão e à umidade, permite a calibração no laboratório e facilita a manutenção preditiva.

  • Benefícios

    • Inquebrável para a mais alta segurança do produto

    • Resistente à envenenamento graças ao constante reabastecimento de eletrólito de ponte KCl e indicação da referência separada

    • Adequado para esterilização com vapor quente

    • Baixa manutenção graças a longos...

  • Campo de aplicação

    Meio com alta quantidade de solventes orgânicos ou condutividades muito baixas:


    • Indústria química, medição de meio propenso a bloqueio
    • Usinas elétricas, por ex., alimentação da caldeira
    • Life and science, por ex., água para injeção


    Com todas as...

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    ISFET sensor

  • Application

    -Chemical industry
    -Hygienic and sterile applications
    -Food and Life Sciences industries

  • Characteristic

    -Unbreakable
    -SIP and autoclavable
    -Liquid KCl
    -Overhead installation possible
    -Useable in highly clogging media

  • Reference

    Liquid KCl

  • Measurement range

    pH 0 to 14

  • Material

    Sensor shaft: PEEK
    Sealing: FFKM
    Junction: ceramic

  • Dimension

    Diameter: 12 mm (0.47 inch)
    Shaft lengths: 120, 225, 360, 425 mm (4.72, 8.86, 14.2, 16.7 inch)

  • Process temperature

    -15 to 135 °C
    (5 to 275 °F)

  • Process pressure

    max. 11 bar abs. at 100 °C (212 °F)

  • Temperature sensor

    Pt1000

  • Connection

    Inductive, digital connection head with Memosens technology

  • Ingres protection

    IP 68 (10 m (33 ft) water column, 25 °C (77 °F), 45 days

  • Additional certifications

    3-A
    FDA compatible
    EHEDG Typ EL Class I aseptic
    USP<88> Class VI, 121 °C (250 °F)

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification