Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Sensor de cloro livre digital
Memosens CCS51D

Memosens CCS51D: Sensor de cloro livre digital ©Endress+Hauser
Memosens Sensor de cloro livre digital CCS51D instalado no conjunto de vazão CCA250 com sensor de pH ©Endress+Hauser
Memosens Sensor de cloro livre CCS51D com adaptador para instalação no conjunto de vazão CCA250 ©Endress+Hauser

O Memosens converte o valor medido para um sinal digital e o transfere para o transmissor sem uma conexão de contato. Este vídeo mostra como o Memosens otimiza o controle e a manutenção do processo.

Sensor Memosens para água potável, água de piscina e água de processo, bem como, utilidades em todas as indústrias

O Memosens CCS51D é um sensor robusto, de baixa manutenção para cloro livre. Fornece medições de alta precisão, com estabilidade a longo prazo, em água potável, água de piscina e água de processo e, garante monitoramento consistente de desinfecção mesmo em volumes baixos de água. O sensor de cloro livre apresenta tempos de resposta extremamente rápidos garantindo controle de processo eficiente e processos seguros. Graças à tecnologia digital Memosens, o CCS51D combina a máxima integridade de dados e processos com operação simples.
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
  • Especificações resumidas

    • Measurement range

      Trace: 0 to 5 mg/l HOCl
      Standard: 0 to 20 mg/l HOCl
      High: 0 to 200 mg/l HOCl

    • Process temperature

      0 to 55 °C (32 to 130 °F), non-freezing

    • Process pressure

      Max. 1 bar (max. 14.5 psi)

    • Measuring method

      Closed, membrane covered measuring cell
      Reduction of free chlorine at the cathode

please wait Loading alternative products

Seleção rápida

Escolha uma das opções sugeridas
Preço de venda
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuração individual

Continue sua seleção entre todas as opções possíveis
  • Benefícios

    • A versão correta do sensor para todas as aplicações: desde a medição de traços até concentrações de cloro livre de 200 mg/l.

    • O tempo de resposta rápido (t90 < 25 s) permite uma visualização precisa do processo e reação imediata às mudanças de processo,...

  • Campo de aplicação

    Memosens CCS51D é um sensor de cloro livre para construtores de skid e clientes finais. Ele mede de forma confiável em:

    • Água potável - para assegurar a desinfecção confiável

    • Alimentos - para garantir a segurança alimentar e fornecer embalagens e...

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Free chlorine

  • Application

    Ensuring reliable disinfection in drinking water
    Process water
    Dosing disinfectant efficiently in pool water
    Detect the absence or presence of free chlorine in Utilities
    Guarantee food safety and provide hygienic packaging and bottling

  • Characteristic

    Amperometric measurement of dissolved free chlorine

  • Measurement range

    Trace: 0 to 5 mg/l HOCl

    Standard: 0 to 20 mg/l HOCl
    High: 0 to 200 mg/l HOCl

  • Measuring method

    Closed, membrane covered measuring cell
    Reduction of free chlorine at the cathode

  • Design

    Closed amperometric 2-electrode measuring cell with PVDF membrane

  • Material

    Sensor shaft: POM

    Membrane: PVDF

    Membrane cap: PVDF

    Sealing ring: FKM

  • Dimension

    Diameter: 25 mm (0.98 inch)

    Length: 161 mm (6.34 inch)

  • Process temperature

    0 to 55 °C (32 to 130 °F), non-freezing

  • Process pressure

    Max. 1 bar (max. 14.5 psi)

  • Temperature sensor

    10k NTC integrated (Memosens)

  • Connection

    Inductive, digital connection head with Memosens

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification
  • 2
    • Order code COY8-

      Zero-point gel COY8

      Zero point: Verification, calibration, adjustment at zero point of oxygen and disinfection sensors ::Amperometric and optical sensors ::12, 25 and 40mm diameter ::Application in the lab, in the field