Transmissor de 1 canal
Liquiline Compacto CM72

O Liquiline transmissor Compacto CM72 é adequado para pH, ORP, condutividade, ou sensores de oxigênio. ©Endress+Hauser

O Liquiline Compacto CM72 é ideal se o espaço de instalação for limitado e você não precisar da flexibilidade de um equipamento multiparâmetro configurável.

Graças à transmissão de dados sem contato, o
valor medido não é afetado por umidade, poeira etc. ©Endress+Hauser

Conecte seu sensor diretamente - sem um cabo - ao transmissor. Graças à transmissão de dados sem contato, o valor medido não é afetado por umidade, poeira etc.

Um LED vermelho/verde indica o status do transmissor e do sensor conectado. ©Endress+Hauser

Um LED vermelho/verde indica o status do transmissor e do sensor conectado.

Com o RIA15 você pode exibir o local do valor medido. ©Endress+Hauser

Com o RIA15 opcional você pode exibir o local do valor medido.

Equipamento de campo de parâmetro único para aplicações em áreas classificadas e não classificadas em todas as indústrias

O Liquiline Compacto CM72 é um pequeno transmissor para sensores Memosens. É a escolha certa para você se o espaço de instalação for limitado e você não precisar da flexibilidade de um equipamento multiparâmetro. Juntamente com o sensor, ele se encaixa na maioria dos conjuntos e não poderia ser mais fácil de instalar. O parâmetro de medição e a faixa de medição já são definidos durante o processo de solicitação, tornando o CM72 imediatamente pronto para uso com um alto grau de segurança contra erros operacionais.
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
    • Instalação com economia de espaço:
      O equipamento de dois fios cabe dentro de um conjunto e não requer sua própria fonte de alimentação.

    • Inicialização rápida:
      Graças a sua configuração fixa, o CM72 não precisa ser comissionado e pode rapidamente iniciar o...

  • Campo de aplicação

    O Liquiline Compacto CM72 pode ser usado em todas as indústrias e serviços de utilidade pública e suporta todos os sensores Memosens com conector azul:

    • Sensores de pH

    • Sensores ORP

    • Sensores de condutividade

    • Sensores de oxigênio

    • Sensores de cloro

    O parâmetro e...

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Glass electrode

  • Application

    All sectors, supporting all sensors with the blue Memosens plug-in head, enviromental sector

  • Installation

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Characteristic

    Liquiline CM72 is a fixed configured two-wire transmitter for all areas of process engineering

  • Measurement range

    ORP sensors: -1500 mV to 1500 mV

  • Design

    Peek housing

  • Material

    Housing, cover: Peek 151
    Strain relief: EPDM
    Axial ring: Peek 450 G

  • Dimension

    Diameter: 18.95 mm (0.75 inch)
    Length: 114.7 mm (4.52 inch)

  • Connection

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Ingres protection

    IP67, IP68, NEMA Type 6

  • Input

    One channel transmitter

  • Output

    4 to 20 mA

  • Measuring principle

    Glass electrode

  • Application

    All sectors, supporting all sensors with the blue Memosens plug-in head, enviromental sector

  • Installation

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Characteristic

    Liquiline CM72 is a fixed configured two-wire transmitter for all areas of process engineering

  • Measurement range

    Conductivity sensors: 0 to 500 mS/cm

  • Design

    Peek housing

  • Material

    Housing, cover: Peek 151
    Strain relief: EPDM
    Axial ring: Peek 450 G

  • Dimension

    Diameter: 18.95 mm (0.75 inch)
    Length: 114.7 mm (4.52 inch)

  • Connection

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Ingres protection

    IP67, IP68, NEMA Type 6

  • Input

    One channel transmitter

  • Output

    4 to 20 mA

  • Measuring principle

    Glass electrode

  • Application

    All sectors, supporting all sensors with the blue Memosens plug-in head, enviromental sector

  • Installation

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Characteristic

    Liquiline CM72 is a fixed configured two-wire transmitter for all areas of process engineering

  • Measurement range

    pH Sensor: 0 to 14 pH

  • Design

    Peek housing

  • Material

    Housing, cover: Peek 151
    Strain relief: EPDM
    Axial ring: Peek 450 G

  • Dimension

    Diameter: 18.95 mm (0.75 inch)
    Length: 114.7 mm (4.52 inch)

  • Connection

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Ingres protection

    IP67, IP68, NEMA Type 6

  • Input

    One channel transmitter

  • Output

    4 to 20 mA

  • Additional certifications

    CE, CSA C/US GP

  • Measuring principle

    Glass electrode

  • Application

    All sectors, supporting all sensors with the blue Memosens plug-in head, enviromental sector

  • Installation

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Characteristic

    Liquiline CM72 is a fixed configured two-wire transmitter for all areas of process engineering

  • Measurement range

    Oxygen sensors: 0 to 20 mg/l

  • Design

    Peek housing

  • Material

    Housing, cover: Peek 151
    Strain relief: EPDM
    Axial ring: Peek 450 G

  • Dimension

    Diameter: 18.95 mm (0.75 inch)
    Length: 114.7 mm (4.52 inch)

  • Connection

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Input

    One channel transmitter

  • Output

    4 to 20 mA

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification
    • Order code DIENST-F

      Marking Tagging (Attention: select option and enter text in 995)

    • Order code CYP02D-
    • Order code CYP03D-

      Memocheck Sim CYP03D

      Hand held; continous measurement value simulation. Simulation of digital sensors;Memosens;all parameters Memosens sensors; inductive coupling fixed cable sensors; Memosens protocol Check of relays and control functions Complete loop check

    • Order code RIA15-

      Loop Powered Process Indicator RIA15

      Without power supply, 1 channel, scalable, loop powered, display LC 5-digit, optional with HART communication, optionally backlit. Bargraph resolution 10% over/underrange.