Especificações resumidas
-
Measurement range
-1500mV - +1500mV
-
Process temperature
-15°C - 140°C
-
Process pressure
max. 16bar
Campo de aplicação
Ceragel CPS72D is the digital specialist for demanding processes and hygienic applications. Its contamination-resistant gel guarantees stable measurement even in flowing media or low conductivity. The sensor measures reliably at high temperatures and is non-toxic assuring highest safety. Ceragel CPS72D is not the latest Memosens generation. To get information on the new Memosens CPS72E sensor with extended functionality, click here.
Process technology and monitoring of processes with:
- Quickly changing ORP values
- High proportion of electrode poisons such as H2SChemical processes
Hygienic and sterile applications:
- Fermenters
- Biotechnology
- Life sciences
With ATEX, FM, and CSA approval for application in hazardous areas.
Benefícios
Sensor resists strong acids and bases and high organic loads
Suitable for CIP/SIP and autoclaving maintaining high accuracy
Free from animal-based materials and from acrylamide
Maximum process safety through non-contact inductive signal transmission
Enables predictive maintenance due to storage of sensor and process-specific data
Reduced operating costs thanks to minimized process downtime and extended sensor lifetime
Vídeos
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
Technical Information Ceragel CPS72 and CPS72D
Versão em inglês - 07/2014
ORP electrodes, analog anddigital with Memosens technology For process technology, hygienic and sterile applications with poison-resistant reference with ion trap
EN PT 28/07/201401/05/200501/07/2003Idioma:
Inglês
Versão:
28/07/2014
Tamanho do arquivo:
407.6 KB
Nome do arquivo:
TI00374CEN_1313.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Sensores de pH/ORP e semicélulas de referência
Versão em português - 05/2020
Sensores com tecnologia Memosens e sensores analógicos
EN PT 04/05/202031/12/201730/11/2015Idioma:
Português
Versão:
04/05/2020
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
BA01572CPT_0320.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Technical Information Ceragel CPS72 and CPS72D
ORP electrodes, analog anddigital with Memosens
technology
For process technology, hygienic and sterile applications
with poison-resistant reference with ion trapEN PT 28/07/201401/05/200501/07/2003Idioma:
Inglês
Versão:
28/07/2014
Tamanho do arquivo:
407.6 KB
Nome do arquivo:
TI00374CEN_1313.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Sensores de pH/ORP e semicélulas de referência
Sensores com tecnologia Memosens e sensores analógicos
EN PT 04/05/202031/12/201730/11/2015Idioma:
Português
Versão:
04/05/2020
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
BA01572CPT_0320.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safetyinstructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN PT 11/11/201631/12/201101/04/2009Idioma:
Inglês
Versão:
11/11/2016
Tamanho do arquivo:
3.7 MB
Nome do arquivo:
XA00079CA3_1416.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safetyinstructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN PT 22/02/201604/03/201514/01/201321/10/201001/12/2006Idioma:
Inglês
Versão:
22/02/2016
Tamanho do arquivo:
4.3 MB
Nome do arquivo:
XA00376CA3_1616.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01572C, BA01109C
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex iaIIC T4/T6 Ga XEN PT 01/03/202218/02/202108/03/2016Idioma:
Inglês
Versão:
01/03/2022
Tamanho do arquivo:
508.1 KB
Nome do arquivo:
XA01437CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Memosens ph/ORP sensors
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA01109C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T6 GaIdioma:
Inglês
Versão:
08/12/2021
Tamanho do arquivo:
435.2 KB
Nome do arquivo:
XA02786CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
Kurzanleitung pH-/Redox-Sensoren - Short Instructions pH/ORP sensors
pH-/Redox-Sensoren - pH/ORP sensors
EN PT 01/04/200701/09/1999Idioma:
Inglês
Versão:
01/04/2007
Tamanho do arquivo:
361.7 KB
Nome do arquivo:
SD050Ca2.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
Memoclip
Äußere Kennzeichnung von digitalen Sensoren und Kabeln mit
Memosens-TechnologieEN PT 01/03/2007Idioma:
Inglês
Versão:
01/03/2007
Tamanho do arquivo:
284.4 KB
Nome do arquivo:
SD124Ca2.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Idioma:
Espanhol
Versão:
12/01/2017
Tamanho do arquivo:
1.5 MB
Nome do arquivo:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Idioma:
Tcheco
Versão:
12/01/2017
Tamanho do arquivo:
740.3 KB
Nome do arquivo:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-