Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Orbipore CPS92D - Digital glass ORP electrode for heavily soiled media

Digital ORP sensor
Orbipore CPS92D

Memosens glass sensor for heavily polluted media in chemical processes, paper or paint production

CPS92D
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
from CHF ??.-

Especificações resumidas

  • Measurement range

    -1500 mV - +1500 mV

  • Process temperature

    max. 110°C (230°F)

  • Process pressure

    max. 13bar (189psi)

Campo de aplicação

Orbipore CPS92D is the digital specialist for fibrous media or media with a high content of suspended solids such as dispersions, precipitation reactions or emulsions. The open aperture prevents fouling and guarantees you the most reliable measurement under extreme process conditions. Orbipore CPS92D is not the latest Memosens generation. To get information on the new Memosens CPS92E sensor with extended functionality, click here.

  • Chemical processes

  • Pulp and paper industry

  • Contaminated media and suspended solids:
    - Dispersions
    - Precipitation
    - Emulsions

With ATEX, FM, and CSA approval for application in hazardous areas.

Benefícios

  • Open aperture for application in heavily soiled media

  • Low maintenance and long service life due to stabilized gel filling

  • Not affected by fluctuations in pressure and temperature

  • Maximum process safety through non-contact inductive signal transmission

  • Enables predictive maintenance due to storage of sensor and process-specific data

  • Reduced operating costs thanks to minimized process downtime and extended sensor lifetime

Vídeos

Seleção Extended

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products