Especificações resumidas
-
Process temperature
-10 to 140 °C (14 to 284 °F)
-
Process pressure
Pneumatic drive: 16 bar up to 140 °C (232 psi up to 284 °F)
Manual drive: 8 bar up to 140 °C (116 psi up to 284 °F)
Campo de aplicação
Completely sterilizable, the Cleanfit CPA875 retractable assembly guarantees maximum protection from contamination making it ideal for use in life science and food & beverage applications. Fully certified (EHEDG and ASME BPE) and made of FDA-recommended materials, the CPA875 is the right choice where hygiene counts!
Cleanfit CPA875 is a retractable assembly for pH, ORP, oxygen and NIR sensors with a diameter of 12mm and 225/360mm length.
It has been developed for highest safety in:
Food & beverages
Biotechnology
Life sciences
Special chemicals
Benefícios
Highest process safety: The patented design of the dynamic sealing prevents
contamination.Simple operation: Remove, sterilize and calibrate the sensor while the process is running – aseptic and hygienically safe.
No cross-contamination: Sterile design according to EHEDG and ASME BPE as well as sealings according to FDA and USP class VI.
Flexible: Individual adaptation to your process requirements based on variety of process connections.
Optional double service chamber: Sealing between sterile and non-sterile part moves dynamically with the sensor guide – just like in a syringe. The sterile space and the process medium remain untouched.
Vídeos
Predecessor
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
Cleanfit CPA875
Versão em português - 09/2022
Conjunto de processo retrátil para aplicações estéreis e sanitárias para medição inline com sensores padrão de 12 mm para parâmetros como pH, ORP, oxigênio e NIR
EN PT 02/09/202230/04/201609/06/201526/06/2014Idioma:
Português
Versão:
02/09/2022
Tamanho do arquivo:
984.4 KB
Nome do arquivo:
TI01168CPT_0422-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Cleanfit CPA875
Versão em português - 12/2021
Conjunto para processo retrátil para aplicações estéreis e higiênicas
EN PT 03/12/202130/04/201609/06/201501/07/2014Idioma:
Português
Versão:
03/12/2021
Tamanho do arquivo:
2.7 MB
Nome do arquivo:
BA01279CPT_0421-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Cleanfit CPA875
Conjunto de processo retrátil para aplicações estéreis e sanitárias para
medição inline com sensores padrão de 12 mm para parâmetros
como pH, ORP, oxigênio e NIREN PT 02/09/202230/04/201609/06/201526/06/2014Idioma:
Português
Versão:
02/09/2022
Tamanho do arquivo:
984.4 KB
Nome do arquivo:
TI01168CPT_0422-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Cleanfit CPA875
Conjunto para processo retrátil para aplicações estéreis e higiênicas
EN PT 03/12/202130/04/201609/06/201501/07/2014Idioma:
Português
Versão:
03/12/2021
Tamanho do arquivo:
2.7 MB
Nome do arquivo:
BA01279CPT_0421-00.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN PT 29/08/202330/04/2021Idioma:
Inglês
Versão:
29/08/2023
Tamanho do arquivo:
512.7 KB
Nome do arquivo:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Idioma:
Turco
Versão:
23/11/2023
Tamanho do arquivo:
7.2 MB
Nome do arquivo:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Idioma:
Alemão
Versão:
21/09/2022
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Idioma:
Espanhol
Versão:
12/01/2017
Tamanho do arquivo:
1.5 MB
Nome do arquivo:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Idioma:
Tcheco
Versão:
12/01/2017
Tamanho do arquivo:
740.3 KB
Nome do arquivo:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Idioma:
Inglês
Versão:
21/09/2022
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Idioma:
Italiano
Versão:
12/01/2017
Tamanho do arquivo:
3.9 MB
Nome do arquivo:
FA01018CIT_02.16.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsIdioma:
Inglês
Versão:
02/12/2021
Tamanho do arquivo:
3.2 MB
Nome do arquivo:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-