Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
O CSF48 é um amostrador automático de água para tratamento de água e efluentes e processos industriais.

Amostrador automático de água
Liquistation CSF48

Amostragem totalmente automática em água, águas residuais e aplicações industriais

CSF48
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
from CHF ??.-

Especificações resumidas

  • Functions

    Stationary sampler

  • Suction height

    6 m (19.69 ft) suction height
    8 m (26.25 ft) suction height

  • Cabinet

    Plastic PS
    Plastic ASA+PC
    Stainless Steel V2A
    Stainless Steel V4A

  • Process temperature

    Sample temperature: 2 to 50 °C
    (36 to 122 °F)

  • Process pressure

    Max. 0.8 bar
    (Max. 11.6 psi)

Campo de aplicação

Amostragem simples e segura. O amostrador automático de água Liquistation CSF48 está em conformidade com a regulamentação mundial sobre água, apresenta um sistema de refrigeração à prova de falhas e invólucro à prova de vandalismo, garantindo segurança excepcional para suas amostras. Programação fácil de amostras orientada por menu e a manutenção sem ferramentas que poupam tempo em tarefas diárias. Liquistation pode ser atualizado a uma estação de medição completa para monitoramento ambiental moderno a qualquer tempo, propiciando a flexibilidade para atender demandas futuras.

Liquistation CSF48 é adequado para as seguintes aplicações:

  • Estação de tratamento de efluentes municipais e industriais:
    - Automonitoramento
    - Monitoramento de processo
    - Monitoramento de descarregadores indiretos
    - Monitoramento de sistema de esgoto

  • Autoridades e autoridades de gerenciamento de água:
    - Proteção da água e qualidade da água
    - Monitoramento de descarregadores diretos e indiretos

Benefícios

  • Amostragem automática de água em total conformidade com todas as normas nacionais e internacionais relevantes, como ISO 5667

  • 100% adaptável a qualquer tarefa de monitoramento, desde amostragem controlada por tempo ou fluxo até amostragem controlada por evento

  • Ao conectar até quatro sensores Memosens, o amostrador pode ser atualizado para uma estação de medição completa (por exemplo, para monitoramento de eventos)

  • Oferece todos os benefícios da plataforma Liquiline, como operação uniforme de todos os dispositivos, fácil expansão e menor necessidade de estoque de peças de reposição graças aos componentes padronizados

  • Totalmente integrável em qualquer sistema de controle de processo graças à comunicação digital fieldbus e acesso remoto via servidor web

  • Limpeza e manutenção rápidas graças à remoção fácil e sem ferramentas de peças molhadas

Seleção Extended

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecessor