Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Flowfit CUA250 is a flow assembly for turbidity measurement in process and wastewater.

Turbidity assembly
Flowfit CUA250

Flow assembly for water and wastewater applications

CUA250
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
from CHF ??.-

Especificações resumidas

  • Process temperature

    max. 50°C
    (max. 122°F)

  • Process pressure

    max. 6bar
    (max.87psi)

Campo de aplicação

Flowfit CUA250 is a process and flow assembly for turbidity measurement. Continuous in-line measurement of turbidity in aqueous media is used for real-time measurement of non-soluble substances in water for purposes of monitoring, detection of operating states and control applications.

Flowfit CUA250 is a flow assembly for use with turbidity sensors Turbimax CUS31 and CUS41. Typical applications are:

  • Discharge monitoring in communal and industrial wastewater

  • Sedimentation monitoring in wastewater treatment (coagulation and flocculation)

  • Recycling of industrial service water

  • Filter effluent and filter rupture monitoring

  • Clear rinse cycle monitoring

  • Flotation process monitoring

  • Monitoring of closed circuits, e.g. cooling water and product pipelines

Benefícios

  • Flow assembly featuring simple adaptation to standard piping

  • Sensor orientation can be adapted to individual requirements of application

  • Additional cleaning device employs spray cleaning to increase sensor maintenance intervals

  • Flange adapter for standardized DN 50 flange installation

  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável