Memosens 2.0: Tecnologia inovadora de sensor aprimorada
Facilite a vida, aumente a segurança de processos e permaneça conectado com a tecnologia digital Memosens 2.0.
pH 0 to 14 (1 to 12 application range)
-5 to 80 °C (23 to 176 °F)
1 bar, not intended for continues measurment in process
With its robust plastic shaft and contactless inductive Memosens cable connection, Memosens CPL51E is made for random sampling directly in the field or in the laboratory. The sensor comes pre-calibrated and is directly ready for use. Ideally to be used in combination with the mobile handheld Liquiline Mobile CML18 without any additional settings.
Memosens CPL51E is suited for the following applications in drinking water, wastewater and process water:
Check of on-line measuring loops
Analysis of grab samples (on-site as well as in the laboratory)
pH measurement at process points where no online measurement is installed
The inductive Memosens sensor connection is insensitive to moisture and corrosion.
Suitable for use in the laboratory or in the field to check your running process. A physical protection keeps the glass membrane safe in both environments.
Automatic temperature compensation thanks to integrated temperature sensor.
Fast response time even in cold ionweak water.
Reference system with open aperture minimizes the risk of clogging.
Supports the requirements of quality management with tamper-proof stored information such as serial number or calibration history
Produtos simples
Excelência técnica
Simplicidade
Produtos com tecnologia de ponta
Excelência técnica
Simplicidade
Produtos especializados
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Versão em português - 01/2022 |
Sensores de laboratório de pH com tecnologia Memosens 2.0
EN | PT | ||
31/01/2022
|
|
|
|
23/01/2020
|
|
|
Idioma: |
Português |
Versão: |
31/01/2022 |
Tamanho do arquivo: |
1.7 MB |
Nome do arquivo: |
BA02016CPT_0221-00.pdf |
Versão em português - 01/2022 |
Sensor de pH para medições em laboratório e amostragem aleatória em campo
EN | PT | ||
31/01/2022
|
|
|
Idioma: |
Português |
Versão: |
31/01/2022 |
Tamanho do arquivo: |
579.3 KB |
Nome do arquivo: |
TI01672CPT_0120-00.pdf |
Sensor de pH para medições em laboratório e amostragem aleatória em
campo
EN | PT | ||
31/01/2022
|
|
|
Idioma: |
Português |
Versão: |
31/01/2022 |
Tamanho do arquivo: |
579.3 KB |
Nome do arquivo: |
TI01672CPT_0120-00.pdf |
Sensores de laboratório de pH com tecnologia Memosens 2.0
EN | PT | ||
31/01/2022
|
|
|
|
23/01/2020
|
|
|
Idioma: |
Português |
Versão: |
31/01/2022 |
Tamanho do arquivo: |
1.7 MB |
Nome do arquivo: |
BA02016CPT_0221-00.pdf |
The Liquiline Mobile CML18 value package
Idioma: |
Inglês |
Versão: |
20/06/2023 |
Tamanho do arquivo: |
607.4 KB |
Nome do arquivo: |
PU01365CEN_CML18_package_lowres.pdf |
Le package Liquiline Mobile CML18
Idioma: |
French |
Versão: |
17/08/2020 |
Tamanho do arquivo: |
533.3 KB |
Nome do arquivo: |
PU01365CFR-0120-CML18.pdf |
Das Liquiline Mobile CML18 Vorteilspaket
Idioma: |
Alemão |
Versão: |
20/06/2023 |
Tamanho do arquivo: |
625.9 KB |
Nome do arquivo: |
PU01365CDE_CML18_package_lowres.pdf |
Donnez-moi des valeurs fiables en toute simplicité
Idioma: |
French |
Versão: |
20/10/2023 |
Tamanho do arquivo: |
16.4 MB |
Nome do arquivo: |
CP01516CFR01.23-Gamme Memosens pour laboratoire.pdf |
Einfache Messung und verlässliche Werte
Idioma: |
Alemão |
Versão: |
22/02/2023 |
Tamanho do arquivo: |
1.5 MB |
Nome do arquivo: |
CP01516C_Einfach Messung und verlaessliche Werte.pdf |
Make it easy and give me values I can trust
Idioma: |
Inglês |
Versão: |
22/02/2023 |
Tamanho do arquivo: |
1.5 MB |
Nome do arquivo: |
CP01516C_Make it easy and give me values I can trust.pdf |
取扱いが容易で信頼性の高い値を提供
Idioma: |
Japonês |
Versão: |
01/03/2023 |
Tamanho do arquivo: |
1.9 MB |
Nome do arquivo: |
IN01241CJA_0122.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: HE_01610_01.22
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHS
EN | PT | ||
20/04/2022
|
|
|
Idioma: |
Inglês |
Versão: |
20/04/2022 |
Tamanho do arquivo: |
352.1 KB |
Nome do arquivo: |
Manufacturers Declaration_CPL5xE_China-RoHS.pdf |