Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
O Smartec CLD18  é um sistema de condutividade toroidal para a indústria de bebidas.

Equipamento compacto de condutividade
Smartec CLD18

Sistema de medição de condutividade toroidal para aplicações higiênicas

CLD18
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
from CHF ??.-

Especificações resumidas

  • Measurement range

    200 µS/cm to 1000 mS/cm
    Cell constant k: 11.0 1/cm

  • Process temperature

    -10 °C to 110 °C (14 °F to 230 °F)
    Sterilization: max. 130 °C at 6 bar abs up to 60 min
    (Max. 266 °F at 87 psi up to 60 min)

  • Process pressure

    13 bar abs up to 50 °C (188.5 psi up to 122 °F)
    7.75 bar abs at 110 °C (112 psi at 230 °F)
    6.0 bar abs at 130 °C for max. 60 minutes
    (87 psi at 266 °F for max. 60 minutes)

Campo de aplicação

O Smartec CLD18 é a solução de custo otimizado para todas as aplicações em indústrias de bebidas em que tubos pequenos são usados e a medição toroidal é usada com uma função de comutação. A combinação de um transmissor e de um sensor é livre de interferências, fácil de usar e apresenta um projeto higiênico que protege seus produtos e processos contra contaminação. O Smartec CLD18 assegura a eficiência global do equipamento (OEE) de sua fábrica devido ao CIP rápido e confiável e às medições de separação de fase.

O Smartec CLD18 higiênico mede a condutividade toroidal em aplicações da indústria de bebidas:

  • Controle de processos CIP no canal de retorno

  • Controle de concentração ao refazer os agentes de limpeza CIP

  • Monitoração de produtos em sistemas de tubo, plantas de envase

  • Cerveja - Interfase de água de impulso

  • Cerveja - Corte de água para linhas de fermentação

  • Monitoração de vazamento

  • "IO-Link (opcional)" para protocolos e interfaces

Ele apresenta os seguintes protocolos e interfaces:

  • 0/4 a 20 mA

Benefícios

  • Projeto higiênico exclusivo evita contaminação

  • Aprovação 3-A

  • Conformidade com EG 2023/2006 e 1935/2004

  • Adequado para limpeza no local (CIP)

  • Integração inteligente e fácil na infraestrutura da sua planta graças ao protocolo IO-Link opcional

  • O projeto compacto permite a instalação em tubos pequenos sem restrição de vazão

Vídeos

Versão Lean

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecessor