Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Condumax CLS19 is a conductivity probe for simple standard applications in pure and ultrapure water

Analog conductivity sensor
Condumax CLS19

Conductive conductivity sensor for simple standard applications in pure and ultrapure water

CLS19
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
from CHF ??.-

Especificações resumidas

  • Measurement range

    k=0,01: 0-20 µS/cm
    k=0,1: 0-200 µS/cm

  • Process temperature

    max. 60°C
    max. 140°F

  • Process pressure

    max. 6 bar at 20°C
    (max.87 psi at 68°F)

Campo de aplicação

Condumax CLS19 measures conductivity in the low measuring ranges. It performs reliably and accurately in a wide range of applications. Designed for low maintenance and a long operating life, the sensor offers you best value for money.

Condumax CLS19 measures conductivity in pure and ultrapure water applications for the monitoring and control of:

  • Ion exchangers

  • Reverse osmosis

  • Cooling water

  • Distillation

  • Chip cleaning

Benefícios

  • Reliable and accurate measuring values at low conductivities

  • Best price-performance ratio

  • Easy installation with threaded connection

  • Robust design for high durability

  • Different cell constants provide a wide measuring range

Vídeos

  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável