Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Analog conductivity sensor
Condumax CLS16

Analog conductivity sensor
Condumax CLS16 ©Endress+Hauser

The conductivity of a liquid can be measured using the conductive or toroidal measuring principles. This video shows what it is about and how these measuring principles work.

Conductive conductivity sensor for hygienic applications in pure and ultrapure water

Condumax CLS16 is a high-end conductivity sensor with certified hygienic design. It measures with highest precision providing you with reliable data for optimum process and product quality. Numerous certificates and various hygienic process connections ensure the perfect fit for your process.

  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável

  • Especificações resumidas

    • Measurement range

      k=0,1: 0,04µS/cm - 500µS/cm

    • Process temperature

      Max. 120°C (150°C/30 min)
      max. 248°F (302°F/30 min.)

    • Process pressure

      max. 12 bar at 20°C
      max.174 psi at 68°F

Seleção rápida

Escolha uma das opções sugeridas
Preço de venda
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuração individual

Continue sua seleção entre todas as opções possíveis
  • Benefícios

    • Highest precision and measuring accuracy

    • Hygienic design certified by EHEDG

    • Certified biocompatibility according to USP class VI and FDA compliance of all wetted materials

    • Sterilizable

    • Quality certificate stating the individual cell constant

  • Campo de aplicação

    Condumax CLS16 measures conductivity in pure and ultrapure water applications for the monitoring and control of:

    • Ion exchangers

    • Reverse osmosis

    • Distillation

    • Electro-deionizing

    • Water for injection (WFI)

    With its international explosion protection...

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Conductive

  • Application

    Pharmaceuticals, pure and ultrapure water

  • Characteristic

    Hygienic 2-electrode conductivity sensor

  • Measurement range

    k=0,1: 0,04µS/cm - 500µS/cm

  • Measuring principle

    Conductive conductivity cell

  • Design

    Hygienic 2-electrode conductivity sensor with coaxially arranged electrodes, electropolished stainless steel and FDA sealing material; sterilizable

  • Material

    Isolation: PEEK
    Electrode: polished stainless steel 1.4435
    Sealing: Isolast (FFKM) FDA conform

  • Dimension

    Electrode diameter: 17 mm
    (0.66 inch)
    Electrode length: 54 mm
    ( 2.10 inch)

  • Process temperature

    Max. 120°C (150°C/30 min)
    max. 248°F (302°F/30 min.)

  • Process pressure

    max. 12 bar at 20°C
    max.174 psi at 68°F

  • Temperature sensor

    Integrated Pt100 or Pt1000

  • Ex certification

    ATEX

  • Connection

    Process connection: Varivent, Neumo, Clamp
    Cable: TOP68 connector or fixed cable

  • Ingres protection

    IP68

  • Additional certifications

    - calibration certification - surface roughness Ra<0,8 (0,4)- Material certification 3.1.B - EHEDG, pharma certificate of compliance

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification
    • Order code 50081902

      Calibration solution CLY11-A, 74,0 uS/cm

      500 ml, reference temperature 25oC. Precision solution referred to SRM of NIST. With temp. table for qualified calibration of conductivity measuring systems acc. to ISO

    • Order code 50081903

      Calibration solution CLY11-B,149,6 uS/cm

      500 ml, reference temperature 25oC. Precision solution referred to SRM of NIST. With temp. table for qualified calibration of conductivity measuring systems acc. to ISO.

    • Order code 50081904

      Calibration solution CLY11-C,1,406mS/cm

      500 ml, reference temperature 25oC. Precision solution referred to SRM of NIST. With temp. table for qualified calibration of conductivity measuring systems acc. to ISO

    • Order code 50081905

      Calibration solution CLY11-D,12,64 mS/cm

      500 ml, reference temperature 25oC. Precision solution referred to SRM to NIST. With temp. table for qualified calibration of conductivity measuring systems acc. to ISO

    • Order code 50081906

      Calibration solution CLY11-E,107,00mS/cm

      500 ml, reference temperature 25oC. Precision solution referred to SRM of NIST. With temp. table for qualified calibration of conductivity measuring systems acc. to ISO