Especificações resumidas
-
Measurement range
k=0.01: 0 to 20 µS/cm
k= 0.1: 0 to 200 µS/cm -
Process temperature
-30 to 160 °C (-22 to 320 °F)
-
Process pressure
Max. 40 bar up to 100 °C (max. 580 psi up to 212 °F) without CLA 751 flow chamber
Max. 12 bar up to 150 °C (max. 174 psi up to 302 °F) with CLA 751 flow chamber
Campo de aplicação
Condumax CLS12 is a robust conductivity sensor for steam/water cycles in power plants. It is optimized for low conductivities (even under high temperatures and pressures) to protect your processes from deposits and corrosion. Low maintenance and simple to commission (large connection compartment), this is the ideal sensor for tough environments.
Condumax CLS12 measures conductivity in the steam/water cycle in the power & energy industry:
Condensate monitoring
Boiler feedwater monitoring
Boiler blowdown control
The sensor can be used in all low conductivity applications with high temperatures and pressures.
With its international explosion protection approvals, such as ATEX and FM, the sensor is suitable for hazardous area use.
Benefícios
Reliable and accurate measuring values at low conductivities
Optimized for high pressures and temperatures up to 160°C (320°F)
Easy cleaning thanks to stainless steel body and removable outer electrode
Robust design for high durability
Quality certificate stating the individual cell constant
Vídeos
Predecessor
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
Condumax CLS12
Sensor de condutividade para aplicações de alta temperatura
EN PT 21/02/202201/06/200301/01/200301/05/2000Idioma:
Português
Versão:
21/02/2022
Tamanho do arquivo:
823.9 KB
Nome do arquivo:
TI00082CPT_1321-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Condumax CLS12/CLS13 Instruções de operação
Sensores de condutividade para aplicações de alta temperatura
EN PT 10/10/201731/10/2016Idioma:
Português
Versão:
10/10/2017
Tamanho do arquivo:
1 MB
Nome do arquivo:
BA01641CPT_0217.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Kit CLS12/CLS13 outer sleeve
For the replacement of the outer sleeve of conductivity sensors
CLS12/CLS13EN PT 01/03/2023Idioma:
Inglês
Versão:
01/03/2023
Tamanho do arquivo:
479.9 KB
Nome do arquivo:
EA01471CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Condumax CLS12, CLS13
Supplement to: BA01641C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK II 1G Ex ia IIC T6..T3 Ga (CLS12)
UK II 1G Ex ia IIC T6..T2 Ga (CLS13)Idioma:
Inglês
Versão:
31/12/2021
Tamanho do arquivo:
438.9 KB
Nome do arquivo:
XA02808CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Sensores de condutividade com medição condutiva da condutividade
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN PT 10/01/202413/12/202101/05/200801/03/2003Idioma:
Português
Versão:
10/01/2024
Tamanho do arquivo:
498.6 KB
Nome do arquivo:
XA00083CPT_1423-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
NEPSI Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN PT 12/04/2024Idioma:
Inglês
Versão:
12/04/2024
Tamanho do arquivo:
602.6 KB
Nome do arquivo:
XA03295CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenIdioma:
Alemão
Versão:
27/04/2023
Tamanho do arquivo:
2.4 MB
Nome do arquivo:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Idioma:
Japonês
Versão:
12/01/2024
Tamanho do arquivo:
6.3 MB
Nome do arquivo:
CP01313CJA_0223.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsIdioma:
Inglês
Versão:
27/04/2023
Tamanho do arquivo:
2.5 MB
Nome do arquivo:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
Declaração da UE
Product family: ConduMax H, ConduMax W
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS16-, CLS21-
Declaration number: EC_00317_02.16EN PT 01/06/2017Idioma:
Inglês
Versão:
01/06/2017
Tamanho do arquivo:
295.2 KB
Nome do arquivo:
EC_00317_02.16.pdf
-