Especificações resumidas
-
Measurement range
0,1 - 10ppm total chlorine; pH 6,5 - 9,5
-
Process temperature
5°C - 45°C
-
Process pressure
0bar - 3bar
Campo de aplicação
CCS120 is the analog sensor for standard measurement of total chlorine. It delivers reliable values even if fluctuations in flow or conductivity occur and allows control of the disinfection loop so that the water is free of germs. At the same time, the sensor is designed for long calibration and service intervals reducing your maintenance effort.
CCS120 measures total chlorine in:
Drinking and process water
- Process and distribution networks
- Monitoring, control and optimization of disinfection processesWastewater treatment plants
- Disinfection monitoring and control in wastewater outlet
- Reuse of outlet waterUtilities of all industries
- All disinfection measuring points
Benefícios
Recalibration intervals approx. 1 to 3 months under constant operating conditions
Easy membrane replacement thanks to prefabricated membrane cap
Measured values are not affected by conductivity fluctuation
Measurement virtually independent of flow rate in the range above 30 l/h
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
Technical Information CCS120
Sensor for total chlorine
EN PT 01/07/200601/11/2004Idioma:
Inglês
Versão:
01/07/2006
Tamanho do arquivo:
274.9 KB
Nome do arquivo:
TI388CEN.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Technical Information CCM 223/
Measurement of chlorine / chlorine dioxide/ total chlorine
Transmitter for chlorine sensorsEN PT 24/10/201320/06/201101/07/200601/09/2000Idioma:
Inglês
Versão:
24/10/2013
Tamanho do arquivo:
642.3 KB
Nome do arquivo:
TI00214CEN_1413.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Operating Instructions CCS120
Sensor for total chlorine
EN PT 01/11/2004Idioma:
Inglês
Versão:
01/11/2004
Tamanho do arquivo:
349.3 KB
Nome do arquivo:
BA388CEN.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
Damit Ihre Kläranlage läuft und läuft und läuft
Effizienz und Effektivität in der Abwasseraufbereitung
Idioma:
Alemão
Versão:
03/08/2018
Tamanho do arquivo:
3.4 MB
Nome do arquivo:
CP01197CDE_0118_Damit Ihre Kläranlage läuft.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
Making sure your WWTP runs and runs and runs
Efficient and effective wastewater treatment
Idioma:
Inglês
Versão:
03/08/2018
Tamanho do arquivo:
3.5 MB
Nome do arquivo:
CP01197CEN_0118_Making sure your WWTP runs.pdf
-
-
-
Eletrólitos
71412916 (Switzerland (Italian))
Electrolyte CCS120/CCS120D
Idioma:
Italiano
Versão:
08/10/2021
Tamanho do arquivo:
134.4 KB
Nome do arquivo:
MSDS_71412916_(CHI).pdf
-
-
-
Eletrólitos
71412916 (Switzerland (French))
Electrolyte CCS120/CCS120D
Idioma:
French
Versão:
08/10/2021
Tamanho do arquivo:
136.7 KB
Nome do arquivo:
MSDS_71412916_(CHF).pdf
-
-
-
Eletrólitos
71412916 (Croatia)
Electrolyte CCS120/CCS120D
Idioma:
Croata
Versão:
08/10/2021
Tamanho do arquivo:
304.7 KB
Nome do arquivo:
MSDS_71412916_(CRO).pdf
-
-
-
Eletrólitos
71412916 (Germany)
Electrolyte CCS120/CCS120D
Idioma:
Alemão
Versão:
08/10/2021
Tamanho do arquivo:
134.6 KB
Nome do arquivo:
MSDS_71412916_(D).pdf
-
-
-
Eletrólitos
71412916 (France)
Electrolyte CCS120/CCS120D
Idioma:
French
Versão:
08/10/2021
Tamanho do arquivo:
135.5 KB
Nome do arquivo:
MSDS_71412916_(F).pdf
-