Transmissor de 1-/2- canais
Liquiline CM442
Equipamento de campo multiparâmetro expansível para todos os setores industriais
Liquiline CM442 é um transmissor digital multiparâmetro para monitoramento e controle de processo em qualquer aplicação. O controlador de 1-/2- canais economiza tempo e dinheiro oferecendo total integração do sistema, operação simples e menos necessidade de estoque de peças de reposição. O Liquiline CM442 oferece a você todos os benefícios da melhor plataforma de transmissor em sua categoria a partir de simplicidade inteligente e máxima segurança de processo.
- F
- L
- E
- X
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
Especificações resumidas
-
Input
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
Output
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Ingres protection
IP66 / IP67
-
Seleção rápida
Configuração individual
-
Benefícios
Simplicidade inteligente:
um controlador para todos os parâmetros e aplicações, interface do usuário intuitiva, reconhecimento automático do sensor, conexão dinâmica plug-&-play com sensores Memosens pré-calibrados.Alta flexibilidade:
Módulos...
-
Campo de aplicação
O transmissor multiparâmetro Liquiline CM442 é adequado para todas as aplicações em áreas não classificadas, por exemplo, nestes setores industriais e em suas utilidades:
Alimentos e bebidas
Life Sciences
Potência e energia
Água e esgoto
Produtos químicos
O...
Documentos / Manuais / Software
-
Liquiline CM442/CM444/CM448
Transmissor multiparâmetros com número máximo de oito canais de medição,
baseado na tecnologia digital MemosensTechnical Information (TI) -
Liquiline CM442/CM444/CM448
Controlador multicanal universal 4 fios
Equipamento de campoOperating Instruction (BA) -
Operating Instructions
Communication via the HART protocol
Operating Instruction (BA) -
Memosens
Instruções de operação
Entradas do sensor com protocolo Memosens
Operating Instruction (BA) -
Liquiline CM442/CM444/CM448
Controlador multicanal universal 4 fios
Short Instruction (KA)11/19Inglês -
Kit CM44x / CSXxx / CA80xx Kit Module 485/ETH
Installation Instructions
For Ethernet configuration, PROFIBUS, Modbus
Installation Instructions (EA) -
SD card
32 GB, industrial flash drive
Installation Instructions (EA) -
Einbauanleitung/
Installation Instructions
Kit Module/Modules
Für erweiterte Funktionalität
For extended functionalityInstallation Instructions (EA) -
Kit Mastbefestigung
Post mounting kit 71096920
Installation Instructions
Kit Mastbefestigung
Installation Instructions (EA) -
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
EtherNet/IP guideline
Special Documentation (SD) -
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
Modbus Guideline
Special Documentation (SD) -
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
Webserver Guideline
Special Documentation (SD) -
Liquiline CM44x, Liquiline CM44xR, Liquiline CM44P, Liquiline System
CA80xx,
Liquistation CSFxx
Data transmission via PROFINET
Special Documentation (SD) -
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
PROFIBUS Guideline
Special Documentation (SD) -
CM44x/R/P
HART Field Device Specification
Special Documentation (SD) -
Activation codes kit
For extended functionality
Special Documentation (SD) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.04.00
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 PROFIBUS DP
Manufacturer Information (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.04.00
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 PROFIBUS
Manufacturer Information (MI) -
PRM HART Package V1.08.00
Manufacturer Information includes PRM - Device List, Release Notes –
HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.08.00Manufacturer Information (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.08.00
Manufacturer Information according NAMUR NE53
Manufacturer Information (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.08.00
Manufacturer Information according NAMUR NE53
Manufacturer Information (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.08.00
Manufacturer Information according NAMUR NE53
Manufacturer Information (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.05.01
Manufacturer Information according to NAMUR NE53
Manufacturer Information (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.05.00
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 HART
Manufacturer Information (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.04.00
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 HART
Manufacturer Information (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.05.00
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 PROFIBUS
Manufacturer Information (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.04.01
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 PROFIBUS
Manufacturer Information (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.08.00
Manufacturer Information according NAMUR NE53
Manufacturer Information (MI) -
Manufacturer Information Liquiline CM442
Firmware version 1.02.02
Manufacturer Information (MI) -
Liquline CM44x Firmware Version 1.03.01
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 PROFIBUS DP
Manufacturer Information (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.04.01
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 HART
Manufacturer Information (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.03.01
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 HART
Manufacturer Information (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.05.01
Manufacturer Information according to NAMUR NE53
Manufacturer Information (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.04.00
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 HART
Manufacturer Information (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.08.00
Manufacturer Information according NAMUR NE53
Manufacturer Information (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.08.00
Manufacturer Information according NAMUR NE53
Manufacturer Information (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.05.01
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 Profibus
Manufacturer Information (MI) -
perspektiven Energie 2014
perspektiven Energie 2014
Customer Magazine (CM)08/14Alemão -
Trait d'union 56 - Edition Eau et Environnement
Le Journal d'Information Endress+Hauser France
Customer Magazine (CM)06/13fr -
perspektiven Umwelt 2014
Kundenmagazin: Wasser ist unser Leben
Customer Magazine (CM)01/14Alemão -
Pomiary jonoselektywne
System sond jonoselektywnych ISEmax. Kontrola procesów w komorze
biologicznejPublications (PU)12/13Polonês -
Pomiary fizykochemiczne
Więcej niż czujnik. Nowoczesne rozwiązania pomiarów
fizykochemicznychPublications (PU)12/13Polonês -
Monitoring wylotu oczyszczalni ścieków FE_09_2010
Nowoczesna platforma urządzeń do monitoringu wylotu oczyszczalni
ścieków.Publications (PU)04/12Polonês -
Systemy pomiarowe w energetyce- ECiZ_10_2010
Pomiary przewodności elektrolitycznej oraz stężenia tlenu śladowego w
branży energetycznej.Publications (PU)04/12Polonês -
Pomiar jakości wody- ECiZ_09_2011
Urządzenia kontrolno-pomiarowe umożliwiające ciągłe i bezpieczne
użytkowanie obiektu oraz zabezpieczają instalację technologiczną przed
ewentualnymi uszkodzeniami.Publications (PU)04/12Polonês -
Dobór przetworników- TW_06_2011
Właściwy dobór przetworników stosowanych do pomiarów
analitycznych w uzdatnianiu wody.Publications (PU)04/12Polonês -
Przetwornik Liquiline M CM442- FE
Wieloparametrowy przetwornik Liquiline M CM442 obsługujący dowolne
czujniki w technologii Memosens.Publications (PU)04/12Polonês -
Wymiana aparatury kontrolno-pomiarowej _TW_02_2012
Wymiana aparatury kontrolno-pomiarowej w obiekcie SUW: koszt czy
inwestycja?Publications (PU)04/12Polonês -
Heartbeat Technology in der Chemieindustrie
Liquiline CM44 Messumformer für die Flüssigkeitsanalyse
Publications (PU)03/18Alemão -
Heartbeat Technology in the chemical industry
Liquiline CM44 transmitters for liquid analysis
Publications (PU)03/18Inglês -
Mehr Prozessdaten, weniger Installationskosten
Drahtlose Anbindung von Messstellen in einer Kläranlage mit dem
Liquiline CM44 MessumformerIndustry Solutions (SO)03/13Alemão -
More process data, less installation effort
Wireless connection of measuring points at a wastewater treatment plant
with Liquiline CM44 controllerIndustry Solutions (SO)03/13Inglês -
Online COD measurement in dairy effluent
Reliable and cost-effective COD monitoring with optical sensor
Industry Solutions (SO)01/17Inglês -
Online-CSB-Messung im Auslauf eines Molkereibetriebs
Zuverlässige und kostengünstige CSB-Überwachung mit optischem Sensor
Industry Solutions (SO)01/17Alemão -
Cost savings by flocculant dosage optimization
Ultrasonic sensor assures better control of the thickener operation
Industry Solutions (SO)01/17Inglês -
Kosteneinsparungen durch optimierte Flockungsmittelzugabe
Ultraschallsensor verbessert Regelung des Eindickers
Industry Solutions (SO)01/17Alemão -
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Fields of Activities (FA)03/19Inglês -
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Fields of Activities (FA)03/19Alemão -
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Fields of Activities (FA)01/17Italiano -
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Fields of Activities (FA)01/17Tcheco -
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Fields of Activities (FA)01/17Espanhol -
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenCompetence Brochure (CP)12/19Alemão -
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsCompetence Brochure (CP)12/19Inglês -
American version - Liquiline: A family you can rely on
High quality transmitters for future-proof plant design and safe
operationsCompetence Brochure (CP)09/13Inglês -
Making sure your WWTP runs and runs and runs
Efficient and effective wastewater treatment
Competence Brochure (CP)08/18Inglês -
Damit Ihre Kläranlage läuft und läuft und läuft
Effizienz und Effektivität in der Abwasseraufbereitung
Competence Brochure (CP)08/18Alemão -
Liquiline: A family you can rely on
High quality transmitters for future-proof plant design and safe
operationsCompetence Brochure (CP)08/15Inglês -
Liquiline: Eine vielseitige Familie
Messumformer, Analysatoren und Probenehmer für zukunftssicheres
Anlagendesign und sicheren BetriebCompetence Brochure (CP)08/15Alemão -
pH 測定セレクションガイド
産業プロセスにおける pH 測定
Competence Brochure (CP)08/15Japonês -
Aus Freude an gutem Wasser
Frische Ideen für Wasserwerke, Verteilernetze, Oberflächenwasser und
IndustrieanlagenCompetence Brochure (CP)06/20Alemão -
For the love of quality water
Fresh ideas for waterworks, distribution networks, surface waters and
industrial plants.Competence Brochure (CP)06/19Inglês -
Lang lebe Ihr Kraftwerk!
Modulare SWAS-Panels für einen sicheren Wasser-/Dampfkreislauf
Competence Brochure (CP)06/15Alemão -
Long live your power plant!
Modular SWAS panels for a safe water/steam cycle
Competence Brochure (CP)06/15Inglês -
Heartbeat Technology
Guidebook for Liquid Analysis
Competence Brochure (CP)05/20Inglês -
Heartbeat Technology
Guide pour l’analyse des liquides
Competence Brochure (CP)05/20fr -
Heartbeat Technology
Leitfaden für die Flüssigkeitsanalyse
Competence Brochure (CP)05/20Alemão -
CP00010C pH measurement in industrial processes for US market
Selection and engineering guide for your industry and application
Competence Brochure (CP)04/15Inglês -
Measurement and control aspect of pH using inductively coupled with
bidirectional Memosens technology in flue gas desulfurization process
White Paper CP971C pH measurement and control in a power utility is an
integral part of process. The scrubber efficiency is highlydependent on
the pH. Numerous opportunities were revealed for saving time, as well as
the cost and materials in power plants. In afossil fuel power plant,
the
chemical energy stored in coal, oil, natural gas, shale oil, oxygen and
air
is converted into thermal, mechanical and finally into electrical
energy. In
other words, water is heated to steam, which spins a steam turbine. The
steam turbine drives an electrical generator.Competence Brochure (CP)04/11Inglês -
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenCompetence Brochure (CP)03/20Alemão -
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsCompetence Brochure (CP)02/20Inglês -
American version - Liquiline: A family you can rely on
High quality transmitters for future-proof plant design and safe
operationsCompetence Brochure (CP)02/17Inglês -
CP01202C pH Sensors:Calibrate, clean, perform a calibration check
or...?
This white paper will address
Knowing when to do a pH sensor calibration versus a calibration
check
How to properly clean a pH sensor
How to perform a pH sensor calibration
A decision tree for step by step guidanceCompetence Brochure (CP)02/12Inglês -
A turnkey solution for free chlorine measurement
A turnkey solution for free chlorine measurement
Complete EPA compliant
reagent-less free chlorine measurement systemCompetence Brochure (CP)01/17Inglês -
Emmi : faire les choses proprement
Un traitement efficace des eaux usées avec Oxymax COS61D dans le
réacteur sequential discontinue (SBR) d’une entreprise laitièreCase Studies (CS)12/13fr -
Making a clean job of it at Emmi
Efficient SBR wastewater treatment with Oxymax COS61D
Case Studies (CS)12/13Inglês -
Saubere Sache bei Emmi
Effiziente SBR-Kläranlage mit Oxymax COS61D
Case Studies (CS)12/13Alemão -
Process automation worth its weight in gold
Memosens pH sensors improve processes at Agnico Eagle
Case Studies (CS)07/16Inglês -
L’automatisation des process vaut son pesant d’or
Memosens Les sondes de pH améliorent les process chez Agnico Eagle
Case Studies (CS)07/16fr -
Prozessautomatisierung, die Gold wert ist
Memosens pH-Sensoren verbessern Prozesse bei Agnico Eagle
Case Studies (CS)07/16Alemão -
Case study on the use of Memosens COS81D for dissolved oxygen
measurement in a
gold mine
Case study on the use of Memosens COS81D for dissolved oxygen
measurement in a
gold mineCase Studies (CS)06/19Inglês -
Case study über den Einsatz von Memosens COS81D zur Messung von gelöstem
Sauerstoff in einer Goldmine
Case study über den Einsatz von Memosens COS81D zur Messung
von gelöstem Sauerstoff in einer GoldmineCase Studies (CS)06/19Alemão -
Reduced maintenance effort, enhanced saftey in gold mine
Reduced maintenance effort, enhanced saftey:
Memosens CPS47D measures pH value in cyanide leachingCase Studies (CS)04/20Inglês -
Un effort de maintenance réduit, une sécurité accrue
Memosens CPS47D dans le lessivage du cyanure dans une mine d’or
Case Studies (CS)04/20fr -
It's as simple as that
CM44 Liquiline multichannel controller with Memosens technology
Innovations (IN)11/15Inglês -
All'insegna della semplicità
CM44X - trasmettitore multicanale con tecnologia Memosens.
Innovations (IN)04/15Italiano -
Liquiline CM44x
Многопараметрический преобразователь Liquiline CM44x и цифровые датчики
Innovations (IN)03/13Russo -
So einfach ist das
Liquiline CM44 Mehrkanal-Messumformer mit Memosens-Technologie
Innovations (IN)03/13Alemão -
Liquiline CM442
El controlador multiparamétrico y su gama de sensores
Innovations (IN)02/10Espanhol -
Flüssigkeitspanel
Anschlussfertige Komplettlösung
Tender Text08/16Alemão -
Multiparameter Messumformer CM442
Multiparameter-Messumformer für die Analysenmesstechnik
zur Überwachung und Steuerung von verfahrenstechnischen
Prozessen.Tender Text05/19Alemão -
Firmware for Liquiline platform - version 01.08.00
Firmware for Liquiline CM44(R), Liquiline CM44P(R), Liquistation CSF34,
Liquistation CSF48, Liquiport CSP44, Liquiline System CA80Configuration SoftwareLanguage neutral -
GSD Single, GSD_EH_DP_AN_LiquilineCM44x_0x155D, 29.06.2020 (Analysis, Liquiline, 0x155D)
PROFIBUS DP,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)1.30Language neutral -
GSD Single, GSD_PN_AN_Liquiline_0x859C_0x01, 17.07.2020 (Analysis, Liquiline, 0x859C)
PROFINET,
PROFINET System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)1.00.00Language neutral -
EDS Single, EDS_EH_EIP_AN_Liquiline_0x109C_0x02_0x01, 23.10.2015 (Analysis, Liquiline)
EtherNet/IP,
EtherNet IP System Version: AnyElectronic Data Sheet (EDS)2.1Language neutral -
EDS Single, EDS_EH_EIP_AN_Liquiline_0x109C_0x01_0x02, 23.10.2015 (Analysi
s, Liquiline)
EtherNet/IP,
EtherNet IP System Version: AnyElectronic Data Sheet (EDS)1.2Language neutral -
EDS Single, EDS_EH_EIP_AN_Liquiline_0x109C_0x01_0x01, 23.10.2015 (Analysi
s, Liquiline)
EtherNet/IP,
EtherNet IP System Version: AnyElectronic Data Sheet (EDS)1.1Language neutral -
EDD Single, AMS10_HART_AN_Liquiline_0x119C_0x01_0x01, 24.10.2019 (Analysis, Liquiline, 0x119C)
HART,
AMS Version: 10.5, 11.0, 11.1, 11.5, 12.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_AN_Liquiline_0x119C_0x01_0x01, 16.10.2018 (Analysis, Liquiline, 0x119C)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS12_HART_AN_Liquiline_0x119C_0x01_0x01, 24.10.2019 (Analysis, Liquiline, 0x119C)
HART,
AMS Version: 12.0, 12.5, 13.0, 13.1, 13.5, 14.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_DP_AN_Liquiline_0x155D_0x03_0x01, 29.07.2015 (Analysis, Liquiline, 0x155D)
PROFIBUS DP,
PDM Version: 8.1 SP1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_DP_AN_Liquiline_0x155D_0x04_0x01, 05.08.2016 (Analysis, Liquiline, 0x155D)
PROFIBUS DP,
PDM Version: 6.1, 8.2Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
DTM Single, Liquiline_CM44x_DP_FW01_04_zz_Dev_Rev_2, 28.10.2020 (Analysis, Liquiline, 0x155D)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)2.0.0.0Language neutral -
DTM Single, LiquilineM_CM44x_FW1_02_zz_Dev_Rev_1, 27.10.2020 (Analysis, Liquiline, 0x119C)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Liquiline_CM44x_DP_FW01_05_zz_Dev_Rev_3, 28.10.2020 (Analysis, Liquiline, 0x155D)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.3.0.8483Language neutral -
DTM Single, Liquiline_CM44x_DP_FW_01_06_zz_Dev_Rev_4, 06.11.2020 (Analysis, Liquiline, 0x155D)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00
PACTware Version: 4.1Device Type Manager (DTM)1.11.0.0Language neutral -
DTM Single, Liquiline_CM44x_CDI_FW_1_06_zz_Dev_Rev_01, 18.11.2020 (Analysis, Liquiline, 0x119C)
Common Device Interface,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.0.14.0Language neutral -
DTM Single, Liquiline_CM44x_DP_FW01_03_zz_Dev_Rev_1, 28.10.2020 (Analysis, Liquiline, 0x155D)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.0.0.0Language neutral -
AOP Single, RS_EIP_AN_Liquiline_CM44x_0x109C_0x02_0x01_AOP, 27.06.2018 (Analysis, Liquiline)
EtherNet/IP,
RA RSLogix 5000 Version: V15 and laterAdd On Profile (AOP)1.22Language neutral -
Faceplate Library, PRM_HART_Package_Analysis_1_08_00, 07.10.2015 (Analysis)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.05, R3.11, R3.12Faceplate1.08.00Language neutral -
Faceplate Single, PRM_HART_AN_Liquiline_0x119C_0x02_0x01, 06.02.2020 (Analysis, Liquiline, 0x119C)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.31Faceplate1.00.00Language neutral -
ComDTM Single, CDI_CommDTM, 02.12.2019
Common Device Interface,
DeviceCare Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.13.00Communication DTM2.09.07Language neutral -
Liquiline
Código do Produto: CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-
Número declaração: EC_00133_02.15EU DeclarationAlemão , Inglês , fr -
Liquiline
Código do Produto: CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-
Número declaração: EC_00132_01.15EU DeclarationAlemão , Inglês , fr -
Liquiline
Código do Produto: CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-
Número declaração: EC_00381_03.16EU DeclarationAlemão , Inglês , fr -
TopHit, Sensor, PuriSys, OrbiSint, OrbiPore, OrbiPac, Memosens, Liquisys pH/ORP, Liquisys Oxygen, Liquisys Chlorine, Liquiline M, Liquiline, CeraTex, Ceramax, CeraLiquid, CeraGel
Código do Produto: CPS47D-, CPS471D-, CPS471-, CPS441D-, CPS441-, CPS42D-, CPS42-, CPS41E-, CPS41D-, CPS41-, CPS341D-, CPS31D-, CPS31-, CPS171D-, CPS16D-, CPS491-, CPS491D-, CPS64-, CPS71-, CPS71D-, CPS71E-, CPS72-, CPS72D-, CPS76D-, CPS77D-, CPS91-, CPS91E-, CPS92-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CCM223-, CCM253-, CM14-, CM42-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, CM44P-, CM72-, CM82-, COM223-, COM223F-, COM253-, COM253F-, CPF201-, CPF81-, CPF81D-, CPF82-, CPF82D-, CPM223-, CPM253-, CPS11-, CPS11D-, CPS11E-, CPS12-, CPS12D-, CPS12E-, CPS13-
Região: Russia (TR CU)
Agente Certificador: EAC
Número da Certificação: EAEC D-DE.AD07.B.01363/19MiscellaneousRusso -
TopHit, Sensor, PuriSys, OrbiSint, OrbiPore, OrbiPac, Memosens, Liquisys pH/ORP, Liquisys Oxygen, Liquisys Chlorine, Liquiline M, Liquiline, CeraTex, Ceramax, CeraLiquid, CeraGel
Código do Produto: CPS491-, CPS47D-, CPS471D-, CPS471-, CPS441D-, CPS441-, CPS42D-, CPS42-, CPS41E-, CPS41D-, CPS41-, CPS341D-, CPS31D-, CPS31-, CPS171D-, CPS491D-, CPS64-, CPS71-, CPS71D-, CPS71E-, CPS72-, CPS72D-, CPS76D-, CPS77D-, CPS91-, CPS91D-, CPS91E-, CPS92-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CPS16D-, CCM223-, CCM253-, CM14-, CM42-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, CM44P-, CM72-, CM82-, COM223-, COM223F-, COM253-, COM253F-, CPF201-, CPF81-, CPF81D-, CPF82-, CPF82D-, CPM223-, CPM253-, CPS11-, CPS11D-, CPS11E-, CPS12-, CPS12D-, CPS12E-, CPS13-
Região: Russia (TR CU)
Agente Certificador: EAC
Número da Certificação: EAEC RU D-DE.AD07.B.01362/19MiscellaneousRusso -
Liquiline, Liquiline M
Código do Produto: CM14-, CM42-, CM442-, CM444-, CM448-
Região: Russia (TR CU)
Agente Certificador: EAC
Número da Certificação: TC BY_112 11.01. TP020 003 140MiscellaneousRusso -
Liquiline
Código do Produto: CM442-
Região: USA
Agente Certificador: FMExplosion ProtectionInglês -
TopHit, OxyMax W, OxyMax H, OrbiSint, OrbiPore, OrbiPac, Memosens, Liquiline, InduMax P, ConduMax W, ConduMax H, Chloromax, CeraLiquid, CeraGel
Código do Produto: CPF81D-, CPF82D-, CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS171D-, CPS41D-, CPS42D-, CPS441D-, CPS471-, CPS471D-, CPS491-, CPS71D-, CPS72D-, CPS76D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, COS81D-, CCS120D-, CCS142D-, CCS50D-, CCS51D-, CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS50D-, CLS82D-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, COS21D-, COS22D-, COS51D-
Região: Canada, USA
Agente Certificador: CSAExplosion ProtectionInglês -
Liquiline, Liquistation M
Código do Produto: CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, CSF22-, CSF33-, CSF34-, CSF39-, CSF48-
Região: International
Agente Certificador: ODVAFieldbus ConformanceInglês -
Liquiline
Código do Produto: CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-
Versão do software: 01.07.Fieldbus ConformanceInglês -
Liquiline M
Código do Produto: CM442-, CM444-, CM448-
Região: International
Agente Certificador: PI, PROFIBUS InternationalFieldbus ConformanceInglês -
Product Family: Liquiline M
Código do Produto: CM442-, CM448-, CM444-
Região: International
Agente Certificador: PI, PROFIBUS International
Versão do software: PROFILE 3.02Fieldbus ConformanceInglês -
Liquiline
Código do Produto: CM44-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-
Região: International
Agente Certificador: ODVA
Versão do software: MAJOR REV. 01, MINOR REV. 01Fieldbus ConformanceInglês -
Liquiline M, Viomax
Código do Produto: CAS51D-, CM442-
Região: China
Agente Certificador: SBM
Número da Certificação: 2011-C267MetrologyInglês , Chinês -
Viomax, Turbimax, TopHit, OxyMax W, OxyMax H, OrbiSint, OrbiPore, OrbiPac, Memosens, Liquiline M, Liquiline, Isemax, InduMax P, InduMax H, ConduMax W, ConduMax H, Chloromax, Ceramax, CeraLiquid, CeraGel
Código do Produto: CPS47D-, CPS471D-, CPS441D-, CPS42D-, CPS41E-, CPS41D-, CPS341D-, CPS31D-, CPS171D-, CPS16D-, CPS12E-, CPS12D-, CPS11E-, CPS11D-, CPS491D-, CPS71D-, CPS71E-, CPS72D-, CPS76D-, CPS77D-, CPS91D-, CPS91E-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CUS50D-, CUS51D-, CUS52D-, CAS40D-, CCS120D-, CCS142D-, CCS50D-, CCS51D-, CLS15D-, CLS15E-, CLS16D-, CLS16E-, CLS21D-, CLS21E-, CLS50D-, CLS54D-, CLS82D-, CLS82E-, CM14-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, COS22D-, COS51D-, COS61D-, COS81D-, CPF81D-, CPF82D-
Região: Russia
Agente Certificador: Rosstandart
Número da Certificação: OC.C.31.004.A NO 54218/1MetrologyRusso -
Liquiline M, Multicap, Turbimax
Código do Produto: CM442-, CM444-, CM448-, CUS71D-
Região: Russia (GOST)
Agente Certificador: Rosstandart
Número da Certificação: DE.C.29.010.A № 49542MetrologyRusso -
ConduMax W, Liquiline M, OrbiSint, OxyMax W, Turbimax
Código do Produto: CLS21D-, CM442-, CM444-, CM448-, COS61D-, CPS11D-, CUS51D-
Número da Certificação: CCAEPI-EP-2017-180MetrologyChinês -
Liquiline, Liquiline M
Código do Produto: CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-
Região: International
Agente Certificador: DNVGLMarineInglês -
Liquiline, Liquiline M
Código do Produto: CM442-, CM444-, CM448-, CM444R-, CM448R-, CM442R-
Região: International
Agente Certificador: ABSMarineInglês -
Liquiline M
Código do Produto: CM442-, CM444-, CM448-
Região: South Korea
Agente Certificador: KRMarineInglês -
Liquiline, Liquiline M
Código do Produto: CM442-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-
Região: International
Agente Certificador: BVMarineInglês -
Liquiline M, Liquiline
Código do Produto: CM444-, CM448-, CM442R-, CM442-, CM444R-, CM448R-
Região: International
Agente Certificador: LRMarineInglês -
Liquiline, Liquiline M, Memosens
Código do Produto: CCS120D-, CCS50D-, CCS51D-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, CM44P-
Região: Canada, USA
Agente Certificador: CSAOrdinary Location Product SafetyInglês
Acessórios / peças sobressalentes
-
-
Nr 7 Order code 71100607
Kit: basic module BASE-L
power supply 24V AC/DC, 2x 0/4..20mA Out 2x digital sensor, alarm relay CM442/CSF48
-
Nr 7 Order code 71431300
Kit: basic module BASE2-L
-
Nr 7 Order code 71100611
Kit CM442: basic module BASE-H
power supply 100 - 230 V AC 50/60 Hz 2x 0/4..20mA Out 2x digital sensor, alarm relay
-
Nr 7 Order code 71431301
Kit CM442: base module BASE2-H
-
-
-
Nr 14 Order code 71111053
Kit : module AOR
2x Relay, 2x 0/4..20mA Out CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R
-
Nr 14 Order code 71125375
Kit: module 2R
2x Relay CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R
-
Nr 14 Order code 71125376
-
Nr 14 Order code 71135632
Kit: module 2AO
2x 0/4..20mA Out CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R
-
Nr 14 Order code 71135634
Kit: module 485
(+Webserver) Extendable via upgrade code to Profibus DP or Modbus RS485 or Modbus TCP or EtherNet/IP CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Nr 14 Order code 71135639
Kit: module 2AI
2x 0/4..20mA In CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R
-
Nr 14 Order code 71135638
Kit: module DIO
2x digital in, 2x digital out CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R
-
Nr 14 Order code 71272410
Kit: module ETH
(+Webserver) extendable via upgrade code to Modbus TCP or EtherNet/IP CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
-
-
Order code 71470973
Kit Upgr. CM442 to CM444/448 100-230V V2
-
Order code 71470975
Kit Upgr. CM442 to CM444/448 24V DC V2
-
-
-
Nr 14 Order code 71140888
Upgrade Kit: Modul 485 + Profibus DP
(+Webserver) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Nr 14 Order code 71140889
Upgrade Kit: Modul 485 + Modbus RS485
(+Webserver) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Nr 14 Order code 71279809
Upgrade Kit: Modul ETH + Modbus TCP
(+Webserver) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Nr 14 Order code 71279812
Upgrade Kit: Modul ETH + EtherNet/IP
(+Webserver) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
-
-
Nr 9 Order code 71104106
-
Nr 9 Order code 71269458
-
-
-
Order code 71101762
-
-
-
Nr 5 Order code 71101461
-
-
-
Nr 2 Order code 71101734
-
-
-
Nr 1 Order code 71101763
-
-
-
Nr 10,12 Order code 71101765
Kit: mechanical inner housing parts
Cable mounting rail with double clamps Insert side panels CM442/CM444/CM448
-
-
-
Nr 15 Order code 71101768
Kit: set cable glands M complete
complete set for field housing CM442/CM444/CM448
-
Nr 15 Order code 71101770
Kit: Set cable glands NPT complete
complete set for field housing CM442/CM444/CM448
-
Nr 15 Order code 71101771
Kit: Set cable glands G complete
complete set for field housing CM442/CM444/CM448
-
-
-
Order code XPRFID-
-
Order code 71104942
-
Order code 71107452
Kit: 1x set of terminals basic module
CM442/CM444/CM448/CSF48/CSP44
-
Order code 71107453
-
Order code 71155581
-
Order code 71155583
-
Order code 71219784
Kit: 1x set of terminals module DIO
-
Order code 71184490
Kit: Set wiring stickers CM44x modules
-
Order code 71107454
-
-
-
Nr 6,13 Order code 71107455
-
-
-
Nr 16 Order code 71107456
Kit: M12 external jack f. digital sensor
fully assembled CM442 / CM444 / CM448
-
-
-
Order code 71140892
Kit M12 ext.jack ProfibusDP/Modbus RS485
B-coded, fully assembled CM442/CM444/CM448/CSF48
-
Order code 71140893
Kit: M12 external jack for Ethernet
D-coded, fully assembled CM442/CM444/CM448/CSF48
-
Order code 71128428
Upgrade code: HART
digital communication (provide serial number of device) CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R
-
Order code 71114663
Upgradecode: 2 digital sensor inputs
(provide serial number of device) CM442 / CSF48
-
Order code 71135635
Upgrade code: Profibus DP f. module 485
Enter this code to change active fieldbus protocol to Profibus DP (provide serial number of device) CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R
-
Order code 71135636
Upgrade code: Modbus RS 485 f.module 485
Enter this code to change active fieldbus protocol to Modbus RS485 (provide serial number of device) CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R
-
Order code 71135637
Upgrade code: Modbus TCP f.module 485
Enter this code to change active fieldbus protocol to Modbus TCP (provide serial number of device) CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R
-
Order code 71279813
Upgrade code: Modbus TCP f.module ETH
Enter this code to change active fieldbus protocol to Modbus TCP (provide serial number of device) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71279830
Upgrade code: EtherNet/IP for module ETH
Enter this code to change active fieldbus protocol to EtherNet/IP (provide serial number of device) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71211288
Upgrade code: Feedforward control
Upgrade code: Feedforward control requires 0/4..20mA Input or digital communication (provide serial number of device) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R-CM448R
-
Order code 71211289
Upgrade code: Measuring Range Switch
Upgrade code: Measuring Range Switch requires digital Input or digital communication (provide serial number of device CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71219871
Upgrade code: EtherNet/IP f.module 485
Enter this code to change active fieldbus protocol to EtherNet/IP (provide serial number of device) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71239104
Upgrade code: Chemoclean Plus
requires relays or digital outputs or digital fieldbus communication and optional digital inputs (provide serial number of device) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71367524
Upgradecode Heartbeat Verifi.+Monitoring
(provide serial number of device) CM442/CM444/CM448/CSF48/CA80 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71367541
Upgradecode Mathematic
-
Order code 71449914
Upgr.code:EtherNet/IP+Webserver f. BASE2
-
Order code 71449915
Upgr.code: Modbus TCP+Webserver f. BASE2
-
Order code 71449918
Upgrade code: Webserver for BASE2
-
Order code 71449901
Upgr.code: PROFINET+Webserver for BASE2
-
Order code 71110815
-
Order code 71127100
SD-Card with Firmware, 1GB
Industrial Flash Drive, Liquiline firmware for 4-wire platform CM442 / CM444 / CM448 / CSF48
-
Order code 51517507
Kit: external CDI jack complete
Retrofit for CDI-interface connection, with ready-made cable ends. CM42 / CM442 / CM444 / CM448 / CSF48
-
Order code CYY101-A
Stainless steel 1.4301, 320x300x270mm
-
Order code 71092051
-
Order code 71096920
Pipe mounting kit CM442/CM444/CM448
-
Order code DIENST-F
Marking Tagging (Attention: select option and enter text in 995)
-
-
Predecessor