Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Imagem do medidor de concentração portátil Teqwave T para análise de líquidos temporária in situ

Teqwave T – Medidor de concentração ultrassônico

Medidor portátil inteligente – individualmente para seu processo

D9TB
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
from CHF ??.-

Especificações resumidas

  • Max. measurement error

    Density: ±0.01g/cm³
    Temperature: ±0.5K
    Sound velocity: 2m/s

  • Measuring range

    Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
    Sound velocity 600 to 2000 m/s
    Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
    Density 0.7 to 1.5 g/cm³

  • Medium temperature range

    0 to 100 °C (32 to 212 °F)

Campo de aplicação

O Teqwave T portátil oferece as possibilidades de aplicação mais flexíveis para análise de líquidos in situ temporária em sua indústria ou laboratório. Com apenas um equipamento, você pode monitorar valores de concentração em diversos ponto de medição e assim maximizar a qualidade de seu produto a uma despesa operacional mínima. O transmissor portátil com seus pontos de medição pré-configurados permite que você utilize o Teqwave T com perfeita compatibilidade com suas necessidades de produção.

  • O guia de onda acústico mede com precisão e confiança, mesmo as menores mudanças são detectadas

  • Medição temporária de concentração de líquidos em vários pontos de medição em fábricas e laboratórios

Propriedades do equipamento

  • Comprimento de inclusão: 180 mm (7 pol.)

  • Preciso e independente do perfil de vazão

  • Transmissor portátil robusto com bateria de Li-ion 2300 mAh

  • Amplo display colorido com 4 teclas de operação

  • Armazenamento de dados integrado para máx. 3000 valores medidos

Benefícios

  • Fácil, rápido e eficiente – análise de líquidos in situ em tempo real

  • Aplicações versáteis – um equipamento para tarefas variáveis

  • A mais alta segurança do processo – medição segura devido ao sensor robusto livre de manutenção

  • Redução de custos – monitoramento da qualidade do produto sem amostragem

  • Uso customizado – conceito inovador de aplicação, dispensável para tarefas de medição variáveis

  • Operação rápida e objetiva sem conhecimento em metrologia – pontos de medição pré-configurados

  • Monitoramento eficiente da fábrica – até 8 horas de operação móvel sem fonte de alimentação externa

Versão Xpert

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Xpert: domine suas aplicações mais desafiadoras ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products