Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Imagem do medidor de concentração Teqwave H para análise de líquidos em aplicações sanitárias

Teqwave H – Medidor de concentração ultrassônico

Equipamento em linha com o melhor design sanitário da categoria – plug and play para processos alimentícios

D9HB
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
from CHF ??.-

This product is not available in this market.

Especificações resumidas

  • Max. measurement error

    Density: ±0.01g/cm³
    Temperature: ±0.5K
    Sound velocity: 2m/s

  • Measuring range

    Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
    Sound velocity 600 to 2000 m/s
    Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
    Density 0.7 to 1.5 g/cm³

  • Medium temperature range

    0 to 120°C (32 to 248 °F)

  • Max. process pressure

    max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

Campo de aplicação

O Teqwave H é ideal para análise de líquidos em tempo real em aplicações sanitárias como a produção de aguardentes e refrigerantes. Clientes finais e fabricantes de equipamentos valorizam sua medição de concentração in situ altamente precisa e design higiênico. O Teqwave reduz as despesas operacionais ao monitorar diversos parâmetros de medição ao mesmo tempo. Obtenha total compatibilidade de seu transmissor Teqwave com suas necessidades de produção através da definição e ampliação flexíveis de sua faixa de aplicação.

  • O guia de onda acústico mede com precisão e confiança, mesmo as menores mudanças são detectadas

  • Monitoramento de qualidade contínuo de bebidas e em processos de limpeza

Propriedades do equipamento

  • Diâmetro nominal: DN 25 (1")

  • Preciso e independente do perfil da vazão

  • Em conformidade com a indústria, fácil instalação através de trilho DIN

  • Tela TFT touchscreen colorida de 3,5" ou indicação por LED

  • 4-20 mA, Modbus TCP

Benefícios

  • Alta precisão e repetibilidade – cálculo de concentração com os algoritimos mais recentes

  • Cumprimento de requisitos sanitários – sensor de passagem plena facilmente limpável

  • Total transparência – monitoramento constante da qualidade do produto sem amostragem

  • A mais alta segurança de processo – medição confiável devido ao sensor robusto livre de manutenção

  • Uso customizado – conceito de aplicação inovador, dispensável para tarefas de medição variáveis

  • Controle do processo simplificado – operação intuitiva e visualização clara de status

  • Backup local de dados – armazenamento de dados integrado para valores medidos até 7,5 anos

Versão Xpert

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Xpert: domine suas aplicações mais desafiadoras ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products