Sensor digital de pH sem vidro Memosens CPS97D

Memosens CPS97D - Eletrodo de pH digital sem vidro para mídias muito sujas ©Endress+Hauser

O especialista para mídias muito sujas na indústria química.

O valor de pH pode ser calculado utilizando o princípio de medição potenciométrica. Este vídeo mostra o que é e como funciona este princípio de medição.

Memosens converte o valor medido em um sinal digital e o transfere para o transmissor sem uma conexão de contato. Este vídeo mostra como o Memosens otimiza o controle e a manutenção do processo.

Sensor Memosens ISFET para mídia altamente poluída em processos químicos, produção de papel ou tinta

O Memosens CPS97D é especialista em meios fibrosos ou meios com alto teor de sólidos suspensos, como dispersões, precipitações e emulsões. Seu eixo inquebrável garante uma longa vida útil enquanto a abertura garante uma medição confiável em condições adversas de processo. Além disso, a tecnologia digital Memosens combina o máximo de integridade de processo e dados com um manuseio simples. Ele resiste à corrosão e umidade, permite a calibração de laboratório e facilita a manutenção preditiva.

  • Benefícios

    • Inquebrável para maior segurança do produto

    • Abertura aberta para aplicação em mídia muito suja

    • Gel de referência quimicamente estável para medições estáveis a longo prazo

    • Aplicação possível em baixas temperaturas

    • Baixa manutenção graças a longos...

  • Campo de aplicação

    • Química de processos


    • Industria de papel e celulose


    • Meio contaminado e sólidos suspensos
    - Dispersões
    - Precipitação
    - Emulsões


Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    ISFET sensor

  • Application

    -Chemical industry
    -Pulp and Paper
    -Primaries and Metal

  • Characteristic

    -Unbreakable
    -Useable in highliest clogging media, e.g. suspended solides, dispersion, precipitation reaction
    -Needs min. conductivity of >500µS/cm

  • Reference

    Stabilized gel reference system

  • Measurement range

    pH 0 to 14

  • Material

    Sensor shaft: PEEK
    Sealing: FFKM

  • Dimension

    Diameter: 12 mm (0.47 inch)
    Shaft lengths: 120, 225, 360, 425 mm (4.72, 8.86, 14.2, 16.7 inch)

  • Process temperature

    -15 to 110 °C
    (5 to 230 °F)

  • Process pressure

    max. 11 bar abs. at 100 °C (212 °F)

  • Temperature sensor

    Pt1000

  • Connection

    Inductive, digital connection head with Memosens technology

  • Ingres protection

    IP 68 (10 m (33 ft) water column, 25 °C (77 °F), 45 days

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification