Equipamento compacto de condutividade
Smartec CLD18

©Endress+Hauser

A condutividade de um líquido pode ser medido por meio dos princípios de medição condutiva ou toroidal. Esse vídeo mostra o que é e como esses princípios de medição funcionam.

Sistema de medição de condutividade toroidal para aplicações higiênicas

O Smartec CLD18 é a solução de custo otimizado para todas as aplicações em indústrias de bebidas em que tubos pequenos são usados e a medição toroidal é usada com uma função de comutação. A combinação de um transmissor e de um sensor é livre de interferências, fácil de usar e apresenta um projeto higiênico que protege seus produtos e processos contra contaminação. O Smartec CLD18 assegura a eficiência global do equipamento (OEE) de sua fábrica devido ao CIP rápido e confiável e às medições de separação de fase.

  • Benefícios

    • Projeto higiênico exclusivo evita contaminação

    • Aprovação 3-A

    • Conformidade com EG 2023/2006 e 1935/2004

    • Adequado para limpeza no local (CIP)

    • O projeto compacto permite a instalação em tubos pequenos sem restrição de vazão

  • Campo de aplicação

    O Smartec CLD18 higiênico mede a condutividade toroidal em aplicações da indústria de bebidas:

    • Controle de processos CIP no canal de retorno

    • Controle de concentração ao refazer os agentes de limpeza CIP

    • Monitoração de produtos em sistemas de tubo, plantas...

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Inductive

  • Application

    Food and beverage industries

  • Characteristic

    Specifically intended for use in beverage industry applications and especially suitable for:
    Phase separation, control of CIP, concentration control, product monitoring, leakage monitoring.

  • Measurement range

    200µS/cm - 1000mS/cm
    Zellkonstante k : 11,0/cm 1/cm

  • Measuring principle

    Inductive conductivity measurement

  • Design

    Hygienic design with FDA certified virgin PEEK

  • Material

    In contact with medium: Virgin PEEK
    Surface roughness: Ra<0.9µm
    316L
    EPDM

  • Process temperature

    Process temperature: -10°C - 110°C
    (14°F - 230°F)
    Sterilisation: 130°C/5 bar (max. 60 min.)
    (266°F/72.5 psi)

  • Process pressure

    12 bar(174 psi)/20°C(68°F)
    5 bar(72,5 psi)/130°C(266°F)

  • Temperature sensor

    Pt 1000 (class B)with a temperature response time T90 < 50s.

  • Connection

    Dairy pipe, aseptic-fitting DN40 and DN50, Clamp 2" ISO 2852, SMS-2", Varivent N DN 40-125.
    thread G11/2 SS, G1 1/2 PVC , Union nut 2 1/4 Inch PVC

  • Ingres protection

    IP69

  • Output

    Conductivity and temperature.0/4-20 mA

  • Additional certifications

    3A,FDA

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification