Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Soliphant II FTM32

Imagem de produto: Soliphant II FTM32

Esse produto não está mais disponível.

Verifique a nova geração na seção do predecessor / sucessor ou entre em contato com a Endress+Hauser local.

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Vibration Solids

  • Characteristic / Application

    Level limit switch for powder and bulk solids
    Fork sensor
    Universal
    No calibration required
    Not effected by build up
    Robust
    Switch value visible from outside
    Rope extension

  • Supply / Communication

    AC 2-wire
    DC-PNP
    230V AC / 19...200V DC 1 Relay
    230V AC / 19...200V DC 2 Relay

  • Ambient temperature

    -40°C...70°C

  • Process temperature

    -40°C...80°C

  • Process pressure absolute / max. overpressure limit

    Vacuum...16bar

  • Min. density of medium

    20g/l (8g/l on request)

  • Main wetted parts

    304 / 316Ti (rope PUR, Silicon)

  • Max. tensile strength

    2500N

  • Process connection

    Thread
    1 1/2" DIN2999
    1 1/2" NPT
    EN Flange DN 50...100
    ASME Flange 2"...4"
    Jis Flange 50A...100A

  • Sensor length

    750mm...20000mm

  • Communication

    AC 2-wire
    DC-PNP
    SPDT relay
    DPDT relay

  • Certificates / Approvals

    ATEX
    FM
    CSA

  • Successor

    FTM52

  • Application limits

    Grain size: max 10 mm

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification
  • Predecessor

  • Successor