Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Silometer FMC661

Imagem de produto: Silometer FMC661

Esse produto não está mais disponível.

Verifique a nova geração na seção do predecessor / sucessor ou entre em contato com a Endress+Hauser local.

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Capacitive

  • Characteristic / Application

    Field housing
    Rackbus

  • Specialities

    An additional switch limit device for DK-Compensation can be attached

  • Supply / Communication

    20V ... 253V AC
    16V ... 60V DC

  • Ambient temperature

    -20 °C ... 60 °C

  • Communication

    0/4 ... 20mA
    1 Alarm-Relais
    4 Grenzwert-Relais
    Rackbus

  • Certificates / Approvals

    ATEX
    FM
    CSA

  • Options

    Also suitable for hydrostatic applications

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification