O grupo Endress+Hauser

Media center

Eventos

Sua carreira com a Endress+Hauser

Suporte online

Informação de contato

E-direct Shop

Aproveite para comprar os seus instrumentos de medição pela internet. Só no E-direct você encontra o melhor produto para a sua aplicação, pelo menor preço, de uma forma rápida, fácil e segura.

E-direct Shop
Soluções WirelessHART

Soluções WirelessHART

Soluções WirelessHART, integração de pontos de medição móveis, variáveis e remotos com custo otimizado

WirelessHART oferece um método extremamente flexível de integração dos pontos de medição em sistemas de monitoramento. Ele pode ser usado em sistemas sujeitos à expansão regular, ex. topos de poço, sistemas em constante movimento, bem como em máquinas giratórias e móveis. Quando os sistemas são automaticamente organizados, eles precisam de menos tempo de configuração, integração e comissionamento. O conceito de adaptador da Endress+Hauser também permite que a comunicação WirelessHART seja adicionada rapidamente aos equipamentos 4 a 20 mA existentes.

Soluções WirelessHART

Nosso buscador de produtos ajuda você a encontrar medidores, software ou componentes do sistema adequados através das características do produto. O Applicator guia você através de uma seleção de produto individual por meio de parâmetros de aplicação.

Acesse o applicator
  • Arquitetura WirelessHART típica ©Endress+Hauser

    Arquitetura WirelessHART típica

Princípio operacional

Um sistema WirelessHART inclui um conversor de protocolo conectado ao sistema de monitoramento e a até 250 equipamentos de campo WirelessHART. O adaptador Endress+Hauser permite que qualquer equipamento HART ou 4 a 20 mA seja integrado à rede sem fio como módulos de display específicos do equipamento. Em intervalos regulares, os instrumentos transmitem os valores medidos para o gateway, que coleta e disponibiliza à aplicação conectada. O software de configuração do equipamento FieldCare pode ser usado para configurar a rede.

Benefícios

  • Instalação rápida e flexível

  • Adequado para equipamento de fábrica móvel ou giratório

  • Adequado para instalações variáveis e móveis

  • Elimina obstáculos e integra pontos de medição de difícil acesso

  • Atualiza tecnologia herdada

Contato

Endress+Hauser Controle e Automação Ltda.
Av. Ibirapuera 2033 3o. andar - Moema 04029-901 São Paulo - SP Brasil
Tel.: +55 11 5033-4333
Fax: +55 11 94116-4753 (whatsapp)
Enviar e-mail www.br.endress.com