WirelessHART Fieldgate SWG70

WirelessHART Fieldgate SWG70 com interfaces Ethernet e RS-485 © Endress+Hauser

O vídeo “No-hassle wireless – with WirelessHART” explica de forma simplificada como a eficiência de uma unidade de desnitrificação de gás combustíve pode ser aumentada ao mesmo tempo em que economiza custos.

Gateway WirelessHART inteligente com interfaces Ethernet e RS-485

O WirelessHART Fieldgate SWG70 da Endress+Hauser foi desenvolvido para trabalhar como uma interface entre um sistema que usa uma camada física Ethernet ou RS-485 e rede WirelessHART. O gateway foi desenvolvido para montagem em áreas com risco de explosão Zona 2. Uma antena integrante ou remota pode ser montada de acordo com as necessidades da aplicação.

Seleção rápida

Escolha uma das opções sugeridas
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuração individual

Continue sua seleção entre todas as opções possíveis
  • Benefícios

    • Comissionamento e diagnósticos fáceis de toda a rede auto-organizada WirelessHART

    • Total integração de informações do equipamento de campo em aplicações de sistemas superiores com protocolos padronizados, como MODBUS, EtherNet/IP, HART-IP ou OPC

    • ...

  • Campo de aplicação

    Otimização do processo, monitoração do tanque e do silo/controle de estoque, monitoração de condições do equipamento. O gateway WirelessHART converte e armazena dados de equipamentos sem fio em um formato compatível com outros sistemas. Ele tem...

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    WirelessHART

  • Function

    Intelligent WirelessHART gateway with Ethernet and RS-485 interfaces

  • Certification

    Non-hazardous area

    ATEX II 3G Ex nA II T4

    IECEx Ex nA nC IIC T4 Gc

    FM Cl. I, Zone 2 AEx nA nC IIC T4 Gc

    FM Cl. I, Zone 2 Ex nA nC IIC T4 Gc

  • Input

    WirelessHART communication interface

    Transmission rate: Nominal 250 kBits/s

    Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band)

    Transmission range under reference conditions:
    Outdoor 250 m, indoor 50 m

  • Output

    Ethernet (10 BASE-T/10 BASE TX)

    - Configurable for HART IP and MODBUS TCP communication

    RS-485 serial interface

    - Configurable for HART Version 7.0 or MODBUS RTU communication

    EtherNet/IP interface

  • Auxiliary power supply / Loop power supply

    20 VDC to 30 VDC

  • Dimensions (wxhxd)

    W x H x D:

    257 mm x 85 mm x 285 mm with cable glands and antenna

    257 mm x 85 mm x 115 mm without cable glands and antenna

  • Software

    Internal software for controlling the WirelessHART network including web interface for configuration.

  • Operation

    Integral via Pushbuttons

    PC configuration:

    - Web browser via Ethernet

    - FieldCare via Ethernet (HART IP CommDTM) or RS-485 (S-MUX DTM)

  • Display

    Integral via 5 LEDs

  • Operating Voltage

    20 VDC to 30 VDC

  • Nominal current

    <5 W

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification