Adaptador WirelessHART SWA70

Módulo de interface add-on do Adaptador WirelessHART SWA70 © Endress+Hauser

O vídeo explicando simplesmente, "Sem problemas sem fio - com WirelessHART" demonstra como a eficiência de uma unidade de desnitrificação de gases de combustão pode ser aumentada, ao mesmo tempo, economizando custos.

Módulo de interface inteligente WirelessHART com fonte de alimentação para equipamentos de campo

O Adaptador WirelessHART SWA70 é um módulo de interface para a transmissão sem fio de sinais de 4-20 mA/HART a partir de equipamentos de campo conectados a um WirelessHART Fieldgate. Ele é alimentado por uma bateria ou unidades de fonte de alimentação. O adaptador WirelessHART pode ser usado em áreas classificadas e não classificadas para aplicações.

  • Benefícios

    • Equipamentos HART são rapidamente atualizados à tecnologia WirelessHART

    • Integração rápida de equipamentos de campo de 4-20 mA em uma rede WirelessHART

    • Um equipamento de campo de 4-20 mA e até quatro equipamentos de campo HART, no modo multidrop, podem ser...

  • Campo de aplicação

    Otimização de processo: Monitore e otimize as seções da planta com menos custo e esforço conectando o adaptador WirelessHART.

    Monitoramento de nível em tanques e silos: O valor medido, o estado do equipamento e da bateria são transmitidos em intervalos...

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    WirelessHART

  • Function

    Intelligent WirelessHART interface module for connection to 4...20 mA/HART devices

  • Certification

    Non-hazardous area

    ATEX, CSA, IEC Ex, JPN Ex

  • Input

    One point-to-point with a HART device, or

    One point-to-point connection with a 4...20 mA device, or

    Up to four HART field devices connected in multidrop mode if a wide range power unit is used.

  • Output

    WirelessHART communication interface

    Transmission rate: Nominal 250 kBits/s

    Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band)

    Transmission range under reference conditions:
    Outdoor 250 m, indoor 50 m

  • Auxiliary power supply / Loop power supply

    Special long life lithium thionylchloride battery pack

    24-230V AC/DC external power

    DC power unit

  • Dimensions (wxhxd)

    W x H x D: 111.5 mm x 189.9 mm x 92.8 mm
    Dimensions in mm 25.4 mm = 1 inch

  • Software

    Internal software for controlling, powering, and reading from 4…20 mA/HART field devices

  • Operation

    Integral via Pushbutton, PC configuration via DTM and FieldCare or DD

  • Display

    Integral via 3 LEDs

  • Operating Voltage

    Special long life lithium thionylchloride battery pack

    For versions with electronically regulated power supply:

    Wide-range power supply: 24 V...230 V AC/DC ± 10%, 50/60 Hz

    DC power unit: 8 V...50 V DC ± 10%

    In the event of an external power supply failure, wireless communication is maintained for at least one hour by means of an internal supply.

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71092238

      Battery SWA70

      Approval: ATEX, FM, CSA, IEC. Usage: SWA70.

    • Order code 71093078

      Mounting bracket SWA70

      Material: 304. Usage: SWA70.

    • Order code 71093795

      Cable gland M20, gasket, SWA70

      Consists of: Screwed cable gland M20, O-ring 17.0x2.0 EPDM. Usage: SWA70.

    • Order code 71093797

      Adapter set cable entry M20,SWA70

      Consists of: Adapter M20 > M20, 316L, O-ring 17.0x2.0 EPDM. Usage: SWA70 at field device.

    • Order code 71093798

      Adapter set cable entry G1/2,SWA70

      Consists of: Adapter M20 > G1/2, 316L, O-ring 17.0x2.0 EPDM. Usage: SWA70 at field device.

    • Order code 71093799

      Adapter set cable entry NPT1/2,SWA70

      Consists of: Adapter M20 > N1/2, 316L, O-ring 17.0x2.0 EPDM. Usage: SWA70 at field device.

    • Order code 71093800

      Adapter set cable entry NPT3/4,SWA70

      Consists of: Adapter M20 > NPT3/4, 316L, O-ring 17.0x2.0 EPDM. Usage: SWA70 at field device.

    • Order code SWA70-

      WirelessHART Adapter SWA70

      Application: process/inventory monitoring, plant asset management. Based on WirelessHART standard. Usage: wireless integration of field devices.