Transmissores do processo e chaves limite

Transmissores do processo e chaves limite em um equipamento

Valores analógicos medidos são indicados, avaliados e calculados pelos transmissores de processo. Com a fonte de alimentação de malha integrada, é possível energizar sensores de dois fios. As entradas universais permitem a conexão de corrente, tensão, RTDs e TCs. Os valores limites podem ser monitorados e os relés podem ser comutados. Os sinais do processo podem ser enviados através das saídas analógicas. O pacote de aplicação integrado "pressão diferencial" (opcional) permite o comissionamento rápido e fácil para aplicações de pressão diferencial.

Descrição do portfólio

Nosso portfólio de transmissor de processo e chaves fim de curso oferece:

  • Transmissores de processo e chaves limite para trilho DIN para montagem em painel e em campo

  • Transmissores de processo e chaves fim de curso com aprovações Ex

  • Indicadores de processo com função de controle (monitoramento de valor limite, matemática, pressão diferencial e linearização...)

Transmissor de processo RMA42 com unidade de controle, fonte de alimentação de malha, barreira e chave de limite ©Endress+Hauser

Princípio de medição: Transmissores de processo

Um transmissor de processo transfere os sinais do sensor (U, I, RTD, TC, resistência) para um sinal de saída convertido padronizado de 4 a 20 mA.

Princípio de medição: Chaves de limite

Com as chaves de limite, os valores maximos podem ser monitorados e os relés podem ser comutados. Elas são usadas para controlar máquinas como parte de um sistema de controle e como intertravamentos de segurança.

Benefícios

  • Excelente relação custo/desempenho

  • Comissionamento e operação rápidos, simples e confortáveis

  • Aprovações internacionais disponíveis: Ex, Germanischer Lloyd / aprovação marítima, UL, SIL, WHG