The Endress+Hauser Group

Media center

Eventos

Your career with Endress+Hauser

Suporte online

Fale conosco

E-direct Shop

Aproveite para comprar os seus instrumentos de medição pela internet. Só no E-direct você encontra o melhor produto para a sua aplicação, pelo menor preço, de uma forma rápida, fácil e segura.

E-direct Shop
Indicadores de processo e unidades de controle para todos os setores industriais

Indicadores de processo e unidades de controle

Indicadores de processo e unidades de controle para todos os setores industriais

Os valores analógicos medidos são indicados, avaliados e calculados pelos indicadores de processo. Grandes displays facilitam a leitura em todas as condições ambientes. As entradas universais permitem a conexão de corrente, tensão, RTDs e TCs. Indicadores energizados em malha não precisam de fonte de alimentação e podem ser usados universalmente em circuitos de medição de corrente e podem ser facilmente instalados em aplicações intrinsecamente seguras. Os indicadores Fieldbus suportam todos os equipamentos de barramento e indicam os valores comunicados no barramento.

Indicadores de processo e unidades de controle

Nosso buscador de produtos ajuda você a encontrar medidores, software ou componentes do sistema adequados através das características do produto. O Applicator guia você através de uma seleção de produto individual por meio de parâmetros de aplicação.

Acesse o applicator

Descrição do portfólio

Nosso portfólio de indicadores de processo e unidades de controle oferecem:

  • Indicadores de processo para montagem em painel e em campo

  • Indicadores de processo energizados em malha para instalação direta em áreas Ex

  • Indicadores de processo com display HART para até 4 valores em um equipamento

  • Indicadores de processo com função de controle (monitoramento de valor limite, matemáticos, pressão diferencial e linearização...)

  • Indicadores Fieldbus para integração aos sistemas fieldbus

  • Medidor de campo RIA46 com unidade de controle para monitoramento e indicação dos valores analógicos medidos ©Endress+Hauser

Princípio de medição: Indicadores energizados em malha

Estes indicadores não precisam de fonte de alimentação e podem ser usados universalmente em circuitos de medição de corrente de 4 a 20 mA e podem ser facilmente instalados em aplicações intrinsecamente seguras e são usados quando os valores de medição precisam ser claramente visíveis ou for difícil de ler o display do medidor devido à condições de instalação. São muito convincentes devido ao alto contraste do display dos valores de processo em todas as condições ambientais.

Princípio de medição: Indicadores Fieldbus

Estes indicadores Fieldbus suportam todos os equipamentos de barramento e indicam os valores comunicados no barramento.

A versão PROFIBUS® PA dos equipamentos atua como um simples ouvinte sem um endereço do equipamento próprio.

Os indicadores FOUNDATION Fieldbus™ podem ser operados no modo ouvinte ou no modo padrão usando uma conexão de bloco de função.

Princípio de medição: Indicadores com função de controle

Os indicadores com função de controle combinam várias funcionalidades em um equipamento:

  • Barreira ativa

  • Transmissor

  • Unidade de controle com relé

Estes recursos combinados com os displays brilhantes oferecem o máximo de conforto e a melhor funcionalidade no local.

Benefícios

  • Excelente relação custo/desempenho

  • Comissionamento e operação rápidos, simples e confortáveis

  • Segurança adicional através do display local do valor medido

  • Aprovações internacionais disponíveis: Ex, Germanischer Lloyd / marítima, SIL, WHG

  • Integração confortável e fácil aos sistemas de barramento