Modem Commubox FXA195 USB/HART

Commubox Modem FXA195 USB/ HART © Endress+Hauser

Única interface HART/USB intrinsecamente segura no mundo para dispositivo e software FieldCare e FieldXpert

O modem Commubox FXA195 conecta dispositivos de medição intrinsecamente seguros aos terminais HART à interface USB de um sistema Windows.

  • Benefícios

    • Comissionamento remoto de dispositivos de campo diretamente da sala de controle ou de qualquer lugar no ciclo atual

    • Suporte total para software FieldCare

    • Para conexão com circuitos intrinsecamente seguros (4 a 20 mA)

    • Sem reação de acordo com IEC 61508 para...

  • Campo de aplicação

    O modem Commubox FXA195 USB/HART conecta dispositivos de medição intrinsecamente seguros com terminais HART à interface USB de um sistema Windows possibilitando a operação remota dos transmissores com o auxílio do software FieldCare da Endress+Hauser. A...

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Communication Interface

  • Function

    Connects intrinsically safe Smart transmitters with HART protocol to the USB port of a personal computer or laptop. This makes the remote operation of the transmitters possible with FieldCare.

  • Input

    USB signal as per USB specification.

  • Output

    Connects HART field devices with the USB interface of a laptop

  • Certificates

    ATEX

    FM

    CSA

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification
  • Predecessor