Tankvision
Gerenciamento de inventário
Gauge Link NXA20

Tankvision NXA20 ©Endress+Hauser

Coleta dados de instrumentos de campo que não são da Endress+Hauser e converte em Modbus

O Gauge Link NXA20 escaneia parâmetros dos medidores do tanque com protocolo TRL/2 da Emerson Rosemount ou protocolo BPM da Honeywell Enraf e converte o sinal para Modbus RS485 como parte do Tankvision, um sistema exclusivo de inventário de tanques. Para atualizar a instalação passo a passo, o Tankvision Gauge Link, junto com o Tankvision Tank Scanner, permite o gerenciamento de protocolos herdados e atualizações graduais para maior flexibilidade. É ideal tanto para pequenos depósitos quanto para tank farms maiores.
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
    • Gerenciamento de protocolos herdados

    • Atualização da instalação passo a passo

    • Maior disponibilidade do sistema

  • Campo de aplicação

    Escaneia parâmetros dos medidores do tanque. Adequado para tank farms com diversos protocolos utilizados para comunicação com os equipamentos instalados em campo.

    • Fornece dados para o Tank Scanner NXA820 através do Modbus

    • Temperatura ambiente: -40 a +60...

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Communication Interface

  • Function

    Gauge Link

    Protocol converter

    Acquires data from Field Instruments with Enraf BPM or Saab TRL/2 protocols and converts the data to Modbus RS-485.

  • Input

    Enraf BPM; Saab TRL/2

  • Output

    Modbus RS485

  • Power supply

    AC: 90...250 VAC

  • Dimensions (WxHxD)

    91x104x140 mm (3.6x4.1x5.5 in)

  • Configuration

    Via serial port

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification