The Endress+Hauser Group

Media center

Eventos

Your career with Endress+Hauser

Suporte online

Informação de contato

E-direct Shop

Aproveite para comprar os seus instrumentos de medição pela internet. Só no E-direct você encontra o melhor produto para a sua aplicação, pelo menor preço, de uma forma rápida, fácil e segura.

E-direct Shop
Gerenciadores de dados e registro de dados para monitoramento de processos

Gerenciadores de dados e registro de dados

Gerenciadores de dados e registro de dados para monitoramento de processos

Os gerenciadores de dados são sistemas flexíveis e poderosos para organizar os valores do processo. Graças à sua operação intuitiva, os gerentes de dados se adaptam rápida e facilmente a todas as aplicações. Os valores de processo medidos são claramente apresentados no display e registrados com segurança, os limites são monitorados e analisados. Através de protocolos de comunicação comuns, os valores medidos e calculados podem ser facilmente comunicados a sistemas de nível superior e os módulos individuais da fábrica podem ser interligados.

Gerenciadores de dados e registro de dados

Usar o filtro para encontrar rapidamente um produto, acessar informações detalhadas e baixar documentos técnicos

Acesse o applicator

Descrição do portfólio

Nosso portfólio de gerenciadores de dados e registros de dados oferece:

  • Gerenciadores de dados para gravação sem papel, visualização e monitoramento de valores de processo

  • Gerenciadores de dados para instalação em campo, montagem em painel ou instalação em áreas classificadas

  • Gerenciadores de dados com pacotes de aplicação individuais, por exemplo, para aplicações de energia, carregamentos ou águas residuais

  • Registro de dados para exibição e armazenamento de valores medidos

  • Memograph M RSG45 - Gerenciador avançado de dados gráficos ©Endress+Hauser

Princípio de medição

Os sistemas de registro de dados medem os sinais de entrada ligados e extrapola as informações necessárias para aplicações individuais. Esta informação é então exibida na tela do equipamento e também é armazenada internamente ou em um meio de armazenamento de dados substituível. Esta informação de processo pode ser armazenada, em longo prazo, por transmissão para sistemas superiores (por exemplo, PCs) e está, portanto, prontamente disponível com o simples toque de um botão.

Exigências do processo

Dependendo da exigência do processo e da aplicação, podem ser utilizados os seguintes:

  • Registro de dados: equipamentos simples com display digital integrado

  • Gerenciador de dados: equipamentos poderosos para aplicações autônomas e integração em sistemas

Comum a todos estes equipamentos é que eles operam praticamente sem desgaste (sem canetas e papel), portanto, economizando tempo e dinheiro.

Benefícios

  • Alto grau de segurança de dados

  • Gerenciadores de dados com servidor web integrado: acesso remoto à operação e visualização de equipamentos para custos de manutenção mais baixos

  • Capacidade do sistema: suporta barramentos de campo comuns (Modbus, Profibus DP, PROFINET, EtherNet/IP) para uma rápida integração em diversos sistemas

  • Poderosos pacotes de software e construção de equipamentos garantem uma solução ideal em todas as aplicações em todos os setores