Gateway para valores de
medição
Fieldgate FXA42

Fieldgate FXA42 - Gateway para monitoramento remoto ©Endress+Hauser

Comunicação dos valores de medição dos equipamentos de campo analógicos 4 a 20mA e digitais

O Fieldgate FXA42 foi desenvolvido para monitorar os equipamentos de campo com interface digital ou 4...20mA independente do local. Ele é compatível com interfaces de comunicação como WLAN, 3G e Modbus. Com a tecnologia de servidor de web integrado, ele pode ser facilmente configurado online e os valores medidos podem ser visualizados online. O FXA42 também oferece registro de dados e funções de gestão de alarme.
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
    • Visualização de nível, vazão e pressão em suas mãos independente da localização

    • Configuração simples de Fieldgate e fácil visualização de valores medidos através de seu servidor de web integrado

    • Conecta-se ao SupplyCare Enterprise e ao SupplyCare Hosting

    • ...

  • Campo de aplicação

    Para monitoramento remoto de equipamentos de campo analógicos 4 a 20mA e digitais através da Ethernet, Wi-fi ou comunicação móvel (3G).

    • Os valores medidos podem ser visualizados com um navegador de internet comum

    • Configuração de ciclos de medição e de...

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Fieldgate

  • Function

    Ethernet/analog or binary signal gateway with integrated Web server for SupplyCare

  • Input

    4x 4...20 mA analog

    4x digital

    Pulse counter

    Modbus TCP

    Modbus RS485

  • Output

    4x digital

    Modbus TCP

    Modbus RS485

  • Relay output signal type

    None

  • Memory

    SD Card 1GB

  • Power supply

    24V DC

  • Dimensions (WxHxD)

    45 mm x 100 mm x 115 mm

    (1.77" x 3.93" x 4.53")

  • Communication interface

    Ethernet

    WLAN

    Cellular UMTS and 2G

  • System requirements

    Mozilla Firefox Version 31 or newer

    Google Chrome Version 31 or newer

    Microsoft Edge

    Internet Explorer 10 or newer

    For mobile devices:

    iOS Safari 7.1 or newer

    Android Firefox or Chrome from Version 31

  • Configuration

    Via embedded web server

  • Certificates

    EAC

    FCC

    IC

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71327395

      Fixed Antenna: LTE, GSM, UMTS, WLAN

      Fixed antenna for mounting on vertical surfaces. Cable length: 3m. Application: LTE 800MHz, LTE 2.6GHz, GSM 900/1800, UMTS, WLAN 2.4 GHz (WiMAX, WiFi). Usage: FXA30, FXA42. Indoor and outdoor use. Mounting via bracket. Omnidirectional characteristic. Radiator protected by a plastic tube. HF-cable connected directly to antenna. 10cm clearance between antenna by 15dB isolation.

    • Order code 71327424

      HG1 Plus HART to Modbus Gateway

      Advanced HART communications module. HART to Modbus protocol conversion. With Fieldgate FXA42 data uplink into SupplyCare. Usage: FXA42. Application: HART Multidrop loop communication. Modbus TCP server. Modbus RS485 slave.

    • Order code 71327426

      Power Supply UNO-PS/1AC, 24DC/30W

      Compact power supply with high power density for compact control boxes. Usage: FXA42. Application: Primary-switched power supply for DIN rail mounting. Input: 1-phase. Output: 24VDC/30 W.

    • Order code 71336092

      SD card FXA42

      Usage: FXA42.

    • Order code 71363548

      HART Ethernet multiplexer head station

      Usage: modular gateway Ethernet, FXA42. Maximum 5 expansion modules. Supports Modbus TCP, HARTIP, DTM.

    • Order code 71363561

      4-channel HART expansion module

      Consists of: screw connection, DIN rail mounting. Supply voltage: 19.2V DC - 30V DC. Usage: FXA42.

    • Order code 71363582

      8-channel HART expansion module

      Consists of: screw connection, DIN rail mounting. Supply voltage: 19.2V DC - 30V DC. Usage: FXA42.

    • Order code 71375710

      Analog to Modbus TCP converter

      Datexel DAT8017-I Server. Ethernet 10/100 Base-T, Modbus TCP. 8 analog inputs. DIN rail mounting. Application: Analog to Modbus protocol conversion. Galvanic isolated connection for up to 8 analog sensors with active current output. Integrated web server. Usage: FXA42.