Gateway
para monitoramento remoto
Connect Sensor FXA30B

Connect Sensor FXA30B - Gateway para monitoramento remoto ©Endress+Hauser

Monitoramento celular remoto energizado por bateria de equipamentos de campo conectados

Connect Sensor FXA30B é um gateway celular integrado e energizado por bateria com entradas para conexão com uma ampla gama de equipamentos de campo. Desenvolvido para resistir a ambientes industriais desfavoráveis, o FXA30B é a solução ideal para monitoramento remoto em locais em que energia elétrica não está facilmente disponível. Ele pode ser usado como uma fonte de alimentação para o equipamento em campo e os valores medidos podem ser visualizados por meio da solução em nuvem SupplyCare Hosting.

  • Benefícios

    • Visualize o nível, a vazão e a pressão em sua área de trabalho independentemente do local e energizado pelo gateway em áreas remotas

    • Ideal especialmente para controlar o inventário em medições típicas 3 vezes ao dia

    • Fácil de conectar a equipamentos em campo

    • Se desejar, integrado ao serviço de...

  • Campo de aplicação

    Monitoramento celular remoto energizado por bateria de equipamentos de campo analógicos e digitais conectados por meio de comunicação móvel.

    • As saídas de energia externas configuráveis eliminam a necessidade de fontes de alimentação do sensor

    • ...

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Fieldgate

  • Input

    4x 4..20 mA analog

    4x digital

    Pulse counter

  • Output

    4x digital

  • Output voltage

    4x digital

  • Memory

    None

  • Power supply

    Battery powered

    8 VDC to 30 VDC

  • Dimensions (WxHxD)

    102 mm x 76 mm x 76 mm

  • Communication interface

    Cellular LTE

    3G

    2G

  • Configuration

    Done by Endress+Hauser

  • Optional

    Worldwide 3G/2G pentaband

    LTE with Verizon and AT&T (US only)

    Available without battery

  • Certificates

    ATEX, IEC

    FCC

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71327395

      Fixed Antenna: LTE, GSM, UMTS, WLAN

      Fixed antenna for mounting on vertical surfaces. Cable length: 3m. Application: LTE 800MHz, LTE 2.6GHz, GSM 900/1800, UMTS, WLAN 2.4 GHz (WiMAX, WiFi). Usage: FXA30, FXA42. Indoor and outdoor use. Mounting via bracket. Omnidirectional characteristic. Radiator protected by a plastic tube. HF-cable connected directly to antenna. 10cm clearance between antenna by 15dB isolation.

    • Order code 71329969

      Battery-lithium-thionyl chloride FXA30

      Consists of: Lithium-thionyl chloride (Li-SOCL2). Type: ER34615 7,2V 14Ah. Non-rechargeable. Usage: FXA30. Delivered with connector. Hazards Id. UN38.3. Batteries are considered hazardous goods and may be charged by import taxes depending on the country of delivery.

    • Order code 71329987

      Cellular antenna FXA30, 3G/4G/LTE,Swivel

      Frequencies: 698-960/1710-2170/2500- 2700Mhz. Nominal impedance: 50 ohm. VSWR: 2.5:1. Polarization: linear vertical. Radiation pattern: omni. Power rating: 3 watt. Gain: 0 min-2 max. Weight: 1.66oz (47g). Height x width: 228mm x 25mm (9" x 1"). Operating temperature [oC]: -30 to +70. Usage: FXA30, LTE and GSM.

    • Order code 71336975

      Mounting kit FXA30

      For wall mounting. Consists of: 4x small brackets. 4x screws. Usage: FXA30.

    • Order code

      Unit is not repairable.

    • Order code

      No spare parts available.