Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Gateway Fieldgate SFG500
Ethernet/PROFIBUS inteligente

Gateway Fieldgate SFG500 Ethernet/PROFIBUS para monitoramento remoto © Endress+Hauser

Fieldgate SFG500 - gateway Ethernet com servidor de web integrado que proporciona uma rota de acesso independente de uma rede PROFIBUS. Ponto de acesso da fábrica para equipamentos PROFIBUS.

Fieldgate SFG500 - Gateway Ethernet/PROFIBUS inteligente © Endress+Hauser

Um hardware, muitas opções: O Fieldgate SFG500 é desenvolvido para atender diversas aplicações. O modo de operação de um Fieldgate SFG500 é determinado por um módulo Fieldgate SFM500 opcional

Descubra como o Fieldgate SFG500 e o cartão de memória do módulo Fieldgate SFM500 trabalham em conjunto para monitorar o status dos equipamentos inteligentes em uma rede PROFIBUS.

Modo avançado do Fieldgate SFG500 “Asset Monitor © Endress+Hauser

Modo avançado do Fieldgate SFG500 “Asset Monitor”: Lista de status ativo com indicação de status NE 107

Modo avançado do Fieldgate SFG500 “Asset Monitor” © Endress+Hauser

Modo avançado do Fieldgate SFG500 “Asset Monitor”: e-mail de notificação de eventos listando todos os eventos durante um período específico

Modo avançado do Fieldgate SFG500 “Asset Monitor” © Endress+Hauser

Modo avançado do Fieldgate SFG500 “Asset Monitor”: Registro de eventos para mensagens de diagnóstico de equipamento e outras alterações comparada a uma linha base definida

Modo básico do Fieldgate SFG500 “Access Point” © Endress+Hauser

Modo básico do Fieldgate SFG500 “Access Point”: lista PROFIBUS Live com indicações do status de comunicação

Modo básico do Fieldgate SFG500 “Access Point” © Endress+Hauser

Modo básico do FieldgateSFG500 “Access Point”: monitor PROFIBUS conta eventos de reconfiguração e diagnósticos

Modo básico do Fieldgate SFG500 “Access Point” © Endress+Hauser

Modo básico do Fieldgate SFG500 “Access Point”: configurações PROFIBUS devem ser autodetectadas ou definidas pelo usuário

Modo avançado do Fieldgate SFG500 “Asset Monitor” © Endress+Hauser

Modo avançado do Fieldgate SFG500 “Asset Monitor”: detalhes do escravo mostrando o status do equipamento com informações da causa e solução

Modo avançado do Fieldgate SFG500 ''Process Monitor'': monitoramento dos valores de processos cíclicos e não cíclicos © Endress+Hauser

Modo avançado do Fieldgate SFG500 "Process Monitor": monitoramento dos valores de processos cíclicos e não cíclicos

Fieldgate SFG500: Integração com FieldCare © Endress+Hauser

Fieldgate SFG500: integração com FieldCare - ferramenta de software para configuração de equipamentos de campo para modo básico e avançado

Fieldgate SFG500: integração com FieldCare para modo básico e avançado © Endress+Hauser

Fieldgate SFG500: integração com FieldCare - ferramenta de software para configuração de equipamentos de campo para modo básico e avançado

Topologia de automação PROFIBUS com Fieldgate SFG500 © Endress+Hauser

Obtenha o máximo de informação do seu equipamento de campo usando o FieldCare, ferramenta de software expansível para configuração de equipamento e soluções integradas de gerenciamento de ativos da fábrica.

Acesso paralelo à redes PROFIBUS, monitoramento do status do equipamento PROFIBUS e HART

Fieldgate SFG500 é um componente do sistema que proporciona uma rota de acesso independente da rede PROFIBUS. Ele pode ser usado em uma variedade de aplicações que são suportadas por modos de operação específicos.
O Fieldgate SFG500 pode ser usado em uma variedade de aplicações que são suportadas por modos de operação específicos. Os modos de operação são determinados pelo uso de um cartão de memória opcional (Módulo Fieldgate SFM500).
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
    • PROFIBUS listener e Master Class 2: se integra automaticamente em uma rede PROFIBUS e encontra todos os equipamentos conectados

    • Compatível com HART via PROFIBUS: suporte a equipamentos HART e diagnósticos de equipamentos

    • PROFIBUS observer: monitora o...

  • Campo de aplicação

    Sem um cartão de memória, o Fieldgate SFG500 opera como um ponto de acesso da fábrica. Neste caso, ele atua como um gateway de Ethernet com recursos PROFIBUS Master Class 2 adaptativo para suportar aplicações de hospedagem de gerenciamento de ativos de...

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Fieldgate

  • Function

    Ethernet/PROFIBUS DP gateway with integrated Web server

  • Input

    PROFIBUS DP/V1, Master Class II, Listener

  • Output

    Ethernet 10Base-T/100Base-TX

  • Power supply

    18 VDC - 36 VDC

  • Dimensions (WxHxD)

    142.0 mm x 70.0 mm x 114.0 mm; (5.6" x 2.8" x 4.5")

  • Communication interface

    Web-Server, via standard Web browser

  • Configuration

    Via Web-Server

  • Certificates

    TÜV NRTL according to EN/IEC/UL/CAN/CSA C22.2-No. 61010-1

    CE gemäß EN/IEC 61131-2: 2007

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71116672

      Fieldgate SFG500

      Plant Access Point for PROFIBUS. Basic mode Ethernet Gateway with integrated web server and adaptive PROFIBUS Master Cl.2 for communication with PROFIBUS devices. Advanced options and operating modes require Fieldgate module SFM500.

    • Order code

      Unit is not repairable.

    • Order code SFM500-

      Fieldgate Module SFM500

      Memory module with specific firmware for Fieldgate SFG500

Downloads