Field Xpert SMT70

Tablet PC Field Xpert SMT70 ©Endress+Hauser

Tablet PC Field Xpert SMT70

Tablet PC não-Ex  Field Xpert SMT70 ©Endress+Hauser

Tablet PC não-Ex Field Xpert SMT70

Ex Tablet PC Field Xpert SMT70 ©Endress+Hauser

Tablet PC Ex Field Xpert SMT70

Arquitetura de rede ©Endress+Hauser

Arquitetura de rede

Tela de início com botão de verificação automático com um único clique ©Endress+Hauser

Tela de início com botão de assistência e de verificação automático com um único clique.

Seleção do protocolo para seleção manual da conexão ©Endress+Hauser

Seleção do protocolo para seleção assistida da conexão.

Configuração do equipamento ©Endress+Hauser

Configuração do equipamento

Tablet PC universal e de alto desempenho para configuração de equipamentos

O tablet PC Field Xpert SMT70 para configuração de equipamentos permite a gestão de ativos móveis da fábrica em áreas classificadas ou não. É ideal para que as equipes de comissionamento e manutenção possam gerenciar os instrumentos de campo com a interface de comunicação digital e gravar o andamento. Esse tablet PC foi projetado como uma solução completa que vem com uma biblioteca em um driver pré-instalado, além de ser uma ferramenta fácil de usar, com função touch e que permite a gestão dos instrumentos de campo durante todo seu ciclo de vida.

  • Benefícios

    • Um tablet robusto, de alto desempenho, com um display amplo de 11.6" e bateria com duração de até 14 horas.

    • Software do dispositivo com função touch e configuração para 20 idiomas. Inclui o diagnóstico do instrumento NAMUR NE 107.

    • Biblioteca em um...

  • Campo de aplicação

    O Field Xpert SMT70 tablet PC foi desenvolvido para configuração de equipamentos, permitindo a gestão de ativos móveis da fábrica em áreas classificadas ou não. É ideal para que as equipes de comissionamento e manutenção possam gerenciar os instrumentos...

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Device configurator

  • Function

    The Field Xpert SMT70 tablet PC for universal device configuration supports protocols such as HART, PROFIBUS DP/PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, and Endress+Hauser service protocols (CDI, ISS, IPC and PCP). The devices can be connected directly via a suitable interface e.g. a modem (point-to-point) or a bus system (point-to-bus).

  • Input

    Camera:

    • 5 MP camera on the back with auto focus and LED flash with 1500 mcd

    • 2 MP camera on the front

    Scanner:

    • 1D/2D barcode scanner

  • CPU

    Intel Core i5-5200U (2,2...2,7 GHz)

  • Memory

    • 8 GB with DDR3L adapter

    • 256 GB SSD M2-SATA robust version

    • Micro SD card slot, support for SDHC/SDXC

  • Power supply

    Replaceable, rechargeable lithium polymer battery, 11.1 VDC,
    4100 mAh (45 Wh)/7800 mAh (86 Wh) (optional)

  • Dimensions (WxHxD)

    298.5 mm x 192 mm x 20 mm

    (11.4 in x 7.48 in x 0.78 in)

  • Screen size

    • 11.6" LCD display, with Gorilla Glass protector

    • Capacitive multi-touch screen

    • Optical bonding, sunlight readable, LCD (730 Nit)

    • Ambient light sensor

  • Resolution

    1366 x 768 pixels

  • Communication interface

    • 2 x USB 3.0

    • Intel Wireless AC7260 802.11 a/b/g/n/ac, DUAL Band WLAN

    • Bluetooth 4.0 BLE, Class 1

    • 4G LTE WWAN + 12 channel GPS (optional)

  • Operation

    Operating system:

    • Windows 10 Pro (64 Bit)

  • Configuration

    Touch-enabled device configuration software optimized for Field Xpert. The software supports protocols such as HART, PROFIBUS DP/PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, and Endress+Hauser service protocols (CDI, ISS, IPC and PCP) and includes more than 2,700 pre-installed device and communication drivers.

  • Optional

    4G LTE WWAN + 12 channel GPS

  • Certificates

    Degree of protection:

    • IP65

    Shock resistance:

    • MIL-STD 810G 516.6 Procedure IV

    Electromagnetic Compatibility:

    Interference conformance to

    • EN 55022: 2010+ AC: 2011

    • EN 55022 Class B

    • EN 61000-3-2

    • EN 61000-3-3

    Interference immunity to

    • EN 55024: 2010

    • IEC 61000-4-2

    • IEC 61000-4-3

    • IEC 61000-4-4

    • IEC 61000-4-5

    • IEC 61000-4-6

    • IEC 61000-4-8

    • IEC 61000-4-11

    Hazardous area approval:

    ATEX (Europe)

    • ATEX II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64

    • ATEX II 3D Ex ic IIIB T135°C Dc IP 64

    NEC/CEC (North America)

    • NEC/CEC Class 1, Div. 2, Group A-D T4

    • NEC/CEC Class 1, Zone 2, Group IIC T4

    IECEx (International)

    • IECEx Ex ic IIC T4 Gc IP64

    • IECEx Ex ic IIIB T135° Dc IP64

    Radio approval:

    • CE, FCC, IC

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification