The Endress+Hauser Group

Media center

Eventos

Your career with Endress+Hauser

Suporte online

Fale conosco

E-direct Shop

Aproveite para comprar os seus instrumentos de medição pela internet. Só no E-direct você encontra o melhor produto para a sua aplicação, pelo menor preço, de uma forma rápida, fácil e segura.

E-direct Shop
Comunicadores portáteis

Comunicadores portáteis

Comunicadores portáteis para comissionamento e manutenção de equipamentos de campo

Comunicadores de campo Field Xpert são computadores móveis robustos que permite o acesso local fácil aos equipamentos de campo através de Bluetooth ou Wifi. Desenvolvidos para uso com equipamentos HART e FOUNDATION Fieldbus, eles podem ser usados para configurar, identificar falhas e analisar os equipamentos. Dependendo da versão, eles também podem ler tags de identificação do equipamento RFID NFC. Os Field Xperts também se conectam à base de dados de equipamentos da Endress+Hauser, permitindo que manuais, certificados e dados de calibração dos equipamentos sejam baixados no local.

Comunicadores portáteis

Nosso buscador de produtos ajuda você a encontrar medidores, software ou componentes do sistema adequados através das características do produto. O Applicator guia você através de uma seleção de produto individual por meio de parâmetros de aplicação.

Acesse o applicator
  • Arquitetura do sistema Field Xpert ©Endress+Hauser

    Arquitetura do sistema Field Xpert

Princípio operacional: Conexão do equipamento

Field Xpert conecta-se a um equipamento de campo de uma ou duas maneiras. Para uma conexão de campo, é usado um modem HART ou FF/Bluetooth. Para uma conexão de rede, uma interface Wifi é necessária e o equipamento é acessado através de um gateway FOUNDATION Fieldbus ou HART. Uma interface USB permite que os dados de configuração do equipamento sejam arquivados em um computador.

Software de configuração do Device Xpert

Os Field Xperts podem ser equipados com software HART e/ou FOUNDATION Fieldbus Device Xpert. Além da configuração do equipamento, ele permite fazer o diagnóstico de acordo com a norma NAMUR NE 107 e a comparação de configuração. O acesso à base de dados do equipamento Endress+Hauser permite fazer o download de manuais e outros dados do ciclo de vida do equipamento. As bibliotecas de driver de equipamento (DD) são atualizadas automaticamente.

Benefícios

  • Comissionamento rápido e fácil no campo

  • Diagnóstico conciso do equipamento com informações sobre a causa e a correção (NAMUR NE 107)

  • Arquivamento das configurações do equipamento para comparação futura

  • Dados online sobre o ciclo de vida do equipamento, ex. manuais e certificados

  • Identificação remota de dispositivos usando tags RFID NFC