Barreira passiva RB223
alimentada por malha

Barreira passiva RB223 ©Endress+Hauser

Barreira de um ou dois canais para separação segura de circuitos de sinal padrão 4 a 20 mA

A barreira passiva RB223 pode ser usada para isolar galvanicamente circuitos de sinal ativo (0 a 20 mA) em três aplicações:
Transmissão de áreas não-Ex para Ex, por exemplo, para ajustadores, controladores ou indicadores ativos,
Transmissão de áreas Ex para não-Ex para conexão de circuitos ativos intrinsecamente seguros ao PLC,
Transmissão de áreas Ex para não-Ex para fornecimento de transmissores intrinsecamente seguros com fonte de alimentação de transmissores não intrinsecamente seguros.
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
    • Invólucro compacto lado a lado para trilho DIN

    • Versão compacta de um ou dois canais

    • Não é necessária fonte de alimentação

    • Aprovações Ex internacionais; pode ser usado até SIL 3

    • Transmissão HART® bidirecional

    • Soquetes de comunicação para HART® + resistor HART®...

  • Campo de aplicação

    Separação dos sinais ativos de 0/4 a 20 mA dos transmissores, válvulas e ajustadores.

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Passive barrier

  • Measuring principle

    Power supply

  • Function

    Passive barrier for safe seperation of 4...20 mA current circuit

  • Loop power supply

    Loop powered

  • Power Supply

    Not defined

  • Auxiliary power supply / Loop power supply

    Loop powered

  • Input

    2 x analog 4...20 mA

  • Output

    2 x analog 4...20 mA

  • Software functions

    Not defined

  • Certificates

    CSA GP

    ATEX Ex ia

    CSA IS

    CSA NI

    SIL

  • SIL

    Not defined

  • Operation

    HART

  • Measuring principle

    Power supply

  • Function

    Passive barrier for safe seperation of 4...20 mA current circuit

  • Certification

    CSA GP

    ATEX Ex ia

    CSA IS

    CSA NI

    SIL

  • Input

    2 x analog 4...20 mA

  • Output

    2 x analog 4...20 mA

  • Auxiliary power supply / Loop power supply

    Loop powered

  • Dimensions (wxhxd)

    22.5 x 110 x 112 mm

    (0.89" x 4.33" x 4.41")

  • Operation

    HART

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification
  • Predecessor